Suche nach "RSP"

Filtern nach:
Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Isolation
    Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Nr. of Outputs
    Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Isolation (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Package Style
    Length (mm)
  • Min
  • Max
  • Width (mm)
  • Min
  • Max
  • Height (mm)
  • Min
  • Max
  • MAX Operating Temp (°C)
  • Min
  • Protections
      Part Number Product Category Power (W) Vin (V) Vout 1 (V) Package Style Isolation (kV)
    1 RECOM | RSP150-168 | DC/DC, THT, 150W
    DC/DC 150 40 - 160 168 1.6"x1"
    2 RECOM | RSP150-40M | DC/DC, THT, 150W, Single Output
    DC/DC 150 9 - 36 40 2.28"x1.45" 2.25
    3 RECOM | RSP20-168 | DC/DC, THT, 20W
    DC/DC 20 40 - 160 168 DIP24
    4 RECOM | RSP250-40M | DC/DC, THT, 250W, Single Output
    DC/DC 250 9 - 36 40 2.28"x1.45" 2.25
    5 RECOM | RSP300-168 | DC/DC, THT, 300W
    DC/DC 300 40 - 160 168 1.6"x1"
    6 RECOM | RSP45-40M | DC/DC, THT, 45W, Single Output
    DC/DC 45 9 - 36 40 1.6"x1" 2.25
    Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Isolation
    Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Nr. of Outputs
    Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Isolation (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Package Style
    Length (mm)
  • Min
  • Max
  • Width (mm)
  • Min
  • Max
  • Height (mm)
  • Min
  • Max
  • MAX Operating Temp (°C)
  • Min
  • Protections
      Serie
    1 RECOM | RSP150-M Series | DC/DC, THT, 150W, Single Output
    (1 Produkt)
    • MIL-STD-461G, MIL-STD-1275E compliant
    • 4:1 Wide input voltage range (9-36VDC)
    • CTRL ON/OFF
    • Inrush current limiter
    2 RECOM | RSP250-M Series | DC/DC, THT, 250W, Single Output
    (1 Produkt)
    • MIL-STD-461G, MIL-STD-1275E compliant
    • 4:1 Wide input voltage range (9-36VDC)
    • CTRL ON/OFF
    • Inrush current limiter
    3 RECOM | RSP45-M Series | DC/DC, THT, 45W, Single Output
    (1 Produkt)
    • MIL-STD-461G, MIL-STD-1275E compliant
    • 4:1 Wide input voltage range (9-36VDC)
    • CTRL ON/OFF
    • Inrush current limiter
    4 RECOM | RSPxxx-168 Series | DC/DC, THT
    (3 Produkte)
    • Surge protector (voltage clamp) for RIA12 and NF F01-510 transients
    • Output follows input up to the clamp voltage
    • Max. load = 20W, 150W or 300W
    • -40°C to +95°C Operating temperature
    Alle unsere AC/DC-Wandler verfügen über eine integrierte Unterspannungssperrfunktion (UVLO), die den Wandler deaktiviert, wenn die Eingangsspannung zu niedrig ist, um zu verhindern, dass der Eingangsstrom zu hoch wird. Das UVLO ist normalerweise auf ca. 80 V AC eingestellt.
    AC/DC-Wandler können eine Gleichspannung an ihren Ausgängen tolerieren, wenn sie nicht eingeschaltet sind, solange ihre externe Gleichspannung niedriger als ihre nominale Gleichspannung ist. Daher sollte der Ausgang des AC/DC-Adapters über ODER-Dioden mit einer alternativen Gleichstromversorgung verbunden werden. Dies ist eine nützliche Funktion, die es beispielsweise ermöglicht, eine Platine mit einer sicheren Niederspannungs-DC-Tischversorgung einzuschalten und zu kalibrieren oder zu testen und sie dann erst nach dem Zusammenbau des Geräts mit dem Gehäuse zur endgültigen Überprüfung an das Stromnetz anzuschließen.
    Alle DC/DC-Wandler halten gelegentlichen kurzzeitigen Überspannungsspitzen (<100 ms) stand, wiederholte Überspannungszustände können jedoch zum Ausfall führen. Nicht geregelte DC/DC-Wandler können längere Eingangsüberspannungsbedingungen bewältigen, solange die Versorgungsspannung die Nennwerte der Komponenten nicht überschreitet. Die Ausgangsspannung ist ebenfalls zu hoch. Geregelte DC/DC-Wandler versuchen, eine Eingangsüberspannungsbedingung zu regeln, wodurch sie stärker belastet werden. Einige Wandler wie der REC3.5 und der REC6 halten jedoch den Eingangsüberspannungsbedingungen von 60 Sekunden stand (Grenzwerte siehe Datenblatt).
    Alle DC/DC-Wandler halten gelegentlichen kurzzeitigen Spannungsabfällen stand, wiederholte Unterspannungen können jedoch zum Ausfall führen. Bei konstanter Last steigt der Eingangsstrom mit abnehmender Eingangsspannung exponentiell an. Nicht geregelte DC/DC-Wandler können längere Eingangsunterspannungsbedingungen bewältigen, solange der erhöhte Eingangsstrom die Nennwerte der Komponenten nicht überschreitet. Die Ausgangsspannung ist ebenfalls zu niedrig. Nicht geregelte Wandler haben keine Unterspannungssperrfunktion (UVLO). Geregelte DC/DC-Wandler versuchen, eine Eingangsunterspannungsbedingung zu regeln. Daher sind einige Serien mit einer Unterspannungssperrfunktion (UVLO) erhältlich, entweder als Standard- oder als deaktivierte Option / X1 der Konverter, wenn der Eingangsstrom zu hoch ist. Dies hindert den Umrichter auch daran, zu früh zu starten, bevor sich die Versorgungsspannung stabilisiert hat.
    Zu den typischen Schutzfunktionen gehören Überstromschutz, Überspannungs- oder Unterspannungsschutz, thermische Abschaltung und Kurzschlussschutz.
    Ja, wenn sie gedrosselt sind (nicht mit voller Leistung genutzt werden). Die einfacheren, kostengünstigen Wandler haben jedoch keinen Übertemperaturschutz. Wenn sie für einen längeren Zeitraum außerhalb der Temperaturspezifikation verwendet werden, können sie versagen. Unsere DC/DC- und AC/DC-Wandler mit höherer Leistung sind mit einem Übertemperaturschutz ausgestattet. Wenn sie überhitzen, werden sie einfach heruntergefahren.
    Unsere AC/DC-Wandler verfügen normalerweise über einen Überspannungsschutz, obwohl einige Serien eine externe MOV-Unterdrückung erfordern, um alle Betriebsbedingungen zu erfüllen. Unsere DC/DC-Wandler enthalten normalerweise keinen Überspannungsschutz, obwohl ein Elektrolytkondensator in der Nähe der Eingangsstifte normalerweise ausreicht, um die Anforderungen von 61000-4-5 zu erfüllen.
    Verschiedene Wandler haben unterschiedliche Ein- / Aus-Steuerspannungen. Bitte überprüfen Sie die Datenblätter sorgfältig, bevor Sie den Ein- / Aus-Pin an Masse oder + Vin anschließen, da dies den Konverter beschädigen kann. Einige Ein / Aus-Pins erfordern möglicherweise zusätzliche externe Komponenten, wenn sie mit einem TTL-Pegelsignal angesteuert werden.
    Bei steigender Steuerspannung ist der Schaltpunkt (Schwelle) höher als bei fallender Spannung. Die Differenz zwischen dem Triggerpunkt der ansteigenden Spannung und dem Triggerpunkt der abfallenden Spannung ist die Hysterese. Ein Umrichter mit negativer Steuerlogik könnte beispielsweise einschalten, sobald die Steuerklemmenspannung 3 V überschreitet, aber nach dem Einschalten erst wieder abschaltet, wenn die Spannung unter 1 V abfällt. Die 2-V-Differenz ist die Hysterese und verhindert, dass der Umrichter bei langsam ansteigender oder abfallender Steuerspannung unregelmäßig ein- und ausschaltet.
    Einige RECOM-Konverter, wie die R-78AA-Serie, verfügen über eine zweistufige Steuerpin-Funktion. Wenn die Spannung des Steuerstifts unter 2,6 V abfällt, wird die Hauptleistungsstufe ausgeschaltet, der interne Oszillator und der Spannungsregler laufen jedoch weiter. Dies ermöglicht einen sehr schnellen Neustart aus dem Standby auf volle Leistung. Für den Ultra-Low-Power-Modus muss die Steuerspannung unter 1,6 V liegen. Dann wird auch der Hauptoszillator ausgeschaltet und der Wandler entnimmt nur 20 µA vom Eingang. Der Startvorgang ist im Tiefschlaf langsamer als im Standby-Modus.
    Der Abgleichstift (falls vorhanden) kann verwendet werden, um die geregelte Ausgangsspannung über einen begrenzten Bereich (typischerweise +/-10 % oder -20 %, +10 %) zu erhöhen oder zu verringern. Einige Schaltregler bieten einen Vadj an. Pin, mit dem die Ausgangsspannung über einen größeren Bereich (bis zu +/-50 %) eingestellt werden kann.
    Durch Anschließen eines Widerstands zwischen der Trimmung (oder Vadj) und dem Vout+ -Pin wird die Ausgangsspannung verringert. Durch Anschließen eines Widerstands zwischen der Trimmung (oder Vadj) und dem Vout- oder Gnd-Pin wird die Ausgangsspannung erhöht.
    Das Trimmen wird normalerweise verwendet, um den Spannungsabfall entlang eines langen Kabels oder einer Leiterplatte durch Erhöhen der Ausgangsspannung zu kompensieren oder um die Ausgangsspannung zu verringern, um eine Überspannungsbelastung der Last unter ungünstigsten Bedingungen zu vermeiden.
    Die Spannungseinstellung ist auch nützlich, um unterschiedliche Batteriechemien abzustimmen. Eine 12-V-Blei-Säure-Batterie kann mit einem 12-V-Wandler, der auf 13,2 V (+ 10 %) eingestellt ist, oder einer LiPo-Batterie, die mit einem 5-V-Wandler, der auf 4,6 V (-8%) eingestellt ist, sicher geladen werden.
    Die MTBF (Mean Time Between Failures) ist eine berechnete Zahl, die auf der Wahrscheinlichkeit eines zufälligen Ausfalls basiert, bei dem der Konverter nicht mehr funktioniert. Dabei werden alle realen Belastungsfaktoren wie Überspannungsbeanspruchung, Unterspannungsbeanspruchung, Wärmebeanspruchung und Umschaltung, Stress oder Komponentenalterung ignoriert. Es sollte nicht mit der Betriebslebensdauer verwechselt werden. Zum Vergleich: Die MTBF einer 25-jährigen gesunden Person beträgt rund 800 Jahre - das heißt, wenn diese Person nie krank wurde, einen idealen, stressfreien Lebensstil lebte und nie gealtert ist, so dass die einzige Todesursache eine versehentliche Verletzung ist, dann würde die Person theoretisch acht Jahrhunderte leben. MTBF ist ein Vergleichsmaß für die Zuverlässigkeit, jedoch kein absolutes Maß.
    Alle unsere DC/DC-Wandler enthalten einen eingebauten Eingangskondensatorfilter, sodass für den normalen Betrieb kein externer Kondensator erforderlich ist, sofern dies nicht im Datenblatt angegeben ist. Möglicherweise ist auch ein Eingangskondensator erforderlich, um die Überspannungsanforderungen zu erfüllen oder die Gleichstromversorgung am Lastpunkt zu glätten. Wenn mehrere DC/DCs über dieselbe Schiene mit Strom versorgt werden, werden Eingangskondensatoren empfohlen, die sich in der Nähe der Eingangsstifte befinden.
    Die galvanische Trennung erhöht die Sicherheit, verhindert Erdschleifen und schützt empfindliche Schaltkreise vor hohen Spannungen. Sie stellt sicher, dass kein direkter Strompfad zwischen Eingang und Ausgang besteht. Dies ist entscheidend, um Anwender vor Netzspannung zu schützen und zu verhindern, dass Störgeräusche oder Überspannungen die Niederspannungs-Steuerelektronik beschädigen.
    Die zentrale Sicherheitsnorm, die ursprünglich für Bürotechnik vorgesehen war, aber allgemein für Leistungswandler verwendet worden ist. Die internationale Version (IEC 60950-1) sowie die USA/Kanada-Versionen (UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950) bleiben für vorhandene Produkte gültig, aber die europäische Version (EN 60950-1) wird zum Jahresende 2020 zurückgenommen. Danach kann sie nicht mehr verwendet werden. Andere Normen wie EN 62368-1 müssen angewendet werden.
    Ein Phänomen, bei dem das Signal von einem Leiter kapazitiv oder induktiv mit einem benachbarten Leiter gekoppelt ist. In Transformatoren ermöglicht die Leckkapazität zwischen den Windungen, dass auf der Primärseite erzeugte Störungen auf der Sekundärseite erscheinen und umgekehrt. Eine niedrige Kapazität der Isolation verringert diesen Effekt.
    Der Eingangsspannungsbereich definiert die minimale und maximale Versorgungsspannung, innerhalb derer ein Wandler ordnungsgemäß arbeitet. Die meisten Wandler vertragen kurzzeitige Unterspannungs- oder Überspannungsspitzen ohne Schaden, doch ein anhaltender Betrieb außerhalb dieser Grenzwerte führt zu vorzeitigem Ausfall oder Fehlfunktionen.
    Elektrostatische Entladung: Freigabe gespeicherter statischer Elektrizität. ESD entsteht, wenn zwei Oberflächen aneinander reiben, um Ladungen von Tausenden Volt aufzubauen, die dann plötzlich überspringen.
    Ein Design, dass im Fehlerfall keinen gefährlichen Zustand erzeugt. Elemente für Ausfallsicherheit enthalten Sicherungen, Überspannungsklemmen oder Übertemperatursicherungen.
    Eine Methode zur Prüfung des ESD-Schutzes, bei der ein ESD-Generator einen Funken erzeugt, der auf das zu prüfende Gerät (DUT) überspringt.
    (MOV oder Überspannungsschutz): Ein diskretes elektronisches Bauelement, das Strom von einer Überspannung zur Masse in DC-Systemen oder zum Neutralleiter in AC-Systemen ableitet. Er wird gewöhnlich an den Eingängen von AC/DC-Stromversorgungen verwendet, um Eingangsspannungsspitzen zu unterdrücken. Ein MOV kann hohe Energie ablenken und ableiten, reagiert aber langsam. Sein Kipppunkt ist nicht nicht genau definiert, so dass er häufig in Verbindung mit einer Suppressordiode verwendet wird, die schnell reagiert und eine exakte Begrenzungsspannung hat, aber nur eine begrenzte Energiemenge absorbieren kann. MOVs altern mit der Nutzung.
    Überspannungsschutz (OVP) in einem Leistungswandler bezeichnet eine Schaltung, welche nachfolgende Schaltungen vor Schäden durch zu hohe Ausgangsspannung schützt, etwa wenn die Ausgangsregelschaltung ausfällt. Im einfachsten Fall ist das eine Zener-Diode über den Ausgang, welche die Spannung hält und dann typisch per Kurzschluss ausfällt und den Wandler abschaltet. Eine besser gesteuerte Technik ist ein separater Optokoppler, der von einer Überspannung am Ausgang ausgelöst wird, um die Stromversorgung der Eingangsseite zu unterbrechen.
    Speicherladung: die Ladung, die sich an einem pn-Übergang ansammelt, wenn er in Durchlassrichtung betrieben wird (leitet). Die nötige Stromstärke zur Überwindung der Qrr, wenn ein Transistor oder eine Diode eine Vorspannung in Sperrrichtung hat, verursacht erheblich Verluste.
    Topologie für einen Sperrwandler, bei dem die Transformator-Primärwicklung nicht eingeschaltet wird, wenn die Ausgangsstromstärke auf Null fällt, sondern aus bleibt, bis die Primärspannung beginnt resonant zu fallen. Die Primärseite wird in einem der resonanten Minima eingeschaltet (Valley-Switching), wenn die Spannungsbeanspruchung am Schalttransistor im Minimum ist. Das Q-R-Schalten ist daher sehr effizient.
    Beim Umschalten vom leitenden in den sperrenden Zustand hat ein Dioden-Übergang eine Ladung gespeichert, die zuerst ‘erholt’ werden muss. Diese Entladung dauert eine kurze Zeit, die sogenannte Sperrerholzeit, während der die Diode den Stromfluss in Sperrrichtung nicht sperrt. Bei Hochfrequenz-Oszillatoren oder sehr steilen Signalflanken kann die Sperrerholzeit zu erheblichen Verlusten in einer Schaltung führen, da gleichzeitig hohe Stromstärken und hohe Sperrspannungen auftreten können.
    Spitzensperrspannung (PRV): Die maximale angegebene Spannung, der eine Diode oder ein anderes Bauelement in Sperrrichtung widerstehen kann.
    Eine Ausgangsstruktur eines Logikgatters, die ursprünglich mit Bipolartransistoren realisiert wurde, jetzt aber typisch mit CMOS, wobei ein p-Kanal-MOSFET in Reihe mit einem n-Kanal-MOSFET geschaltet ist und der Verbindungspunkt dazwischen der Ausgang ist. Der p-FET sitzt oben auf dem n-FET wie ein ‘Totempfahl’. Das erzeugt mit nur zwei Transistoren einen Push-Pull-Ausgang.
    "Ein induktives elektrisches Bauteil, um die Spannung von Wechselstrom zu ändern, das aus zwei magnetisch gekoppelten Spulen besteht. Wechselstrom in der einen Spule (als ‘Primär’ bezeichnet) erzeugt eine wechselndes Magnetfeld, das einen Stromfluss in der zweiten Spule (‘Sekundär’) induziert. Eine Primärwicklung kann mehrere Sekundärspulen mit Energie versorgen. Es gibt keinen DC-Transformator, so dass ein isolierter DC/DC-Wandler den DC-Eingang in ein AC-Signal für die Primärseite des Transformators umwandeln und dann den resultierenden Wechselstrom auf der Transformator-Sekundärseite für einen DC-Ausgang gleichrichten muss. "
    Unterspannungssperre: Ein Mechanismus in einem Leistungswandler, um den Betrieb zu verhindern, wenn die Eingangsspannung unterhalb eines festgelegten Grenzwerts liegt.
    Spannungsgesteuerter Oszillator: Ein Oszillator, dessen Ausgangsfrequenz proportional zu einer Steuerspannung ist.
    "Klasse-X-Kondensatoren sind für die Verwendung über dem AC-Netzeingang zertifiziert. Klasse-Y-Kondensatoren sind für die Verwendung zwischen AC-Phase und Neutralleiter oder in begrenzten Situationen über eine Isolationssperre zertifiziert. Sie sind so konstruiert, dass sie sich nach einer Überspannung selbst regenerieren (Selbstheilung). Klasse-Y-Kondensatoren haben eine zusätzliche Isolierung, da sie mindestens eine Basis-Isolierung haben müssen. Daher sind sie teurer und nur mit geringen Kapazitätswerten erhältlich. Klasse-Y-Kondensatoren lassen Ableitströme passieren, sodass sie die vorgeschriebenen Kapazitätswerte nicht übersteigen dürfen."

    Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

    Nutzen Sie unsere parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.