K-Serie 5W DC/DC jetzt auch im DIP24-Gehäuse

K-Serie 5W DC/DC jetzt auch im DIP24-Gehäuse News Bild
Die erfolgreiche REC5K-Serie wurde um -RW-Versionen in einem DIP24-Kunststoffgehäuse nach Industriestandard erweitert.

Der preiswerte REC5K-RW arbeitet über einen 4:1-Eingangsbereich (9-36VDC) mit einem einzigen, geräuscharmen, geregelten 5V-Ausgang, der bei einer Eingangsleistung von 18-36VDC mit 1A belastet wird. Bei einem Eingang von 12-18VDC stehen 4A zur Verfügung, bei 9-12VDC 3A. Der Betrieb ist von -40°C bis 110°C Umgebungstemperatur möglich, wobei bei höheren Temperaturen ein Derating erfolgt.

Zu den Zertifizierungen gehört IEC/EN/UL 62368-1; das Bauteil hat eine Isolierung von 4kV/1 Sekunde und 2kVAC/1 Minute. Die leitungsgebundene EMV der ‘Klasse B’ kann mit einem einfachen externen Eingangsfilter erreicht werden. Ein Betrieb in 5000m Höhe ist in einer Umgebung mit Verschmutzungsgrad 2 (PD2) möglich. Die Zuverlässigkeit ist mit mehr als 1,7MHrs gemäß MIL-HDBK-217F (Ground Benign) hoch.

Der REC5K-RW ist gegen Unterspannung am Eingang und Kurzschluss am Ausgang geschützt und verfügt über eine Ein/Aus-Fernsteuerung, mit der das Gerät in den Standby-Modus versetzt werden kann und typischerweise nur 3mA verbraucht.

Der REC5K-RW ist ideal für anspruchsvolle Anwendungen, wie z.B. in der Industrie, wo ein leistungsstarkes, zuverlässiges Bauteil mit hohem Eingangsbereich und hoher Temperaturbeständigkeit zu einem attraktiven Preis benötigt wird.
Anwendungen
  Serie
1 DC/DC, 5 W, Single Output, THT REC5K-RW Series
Fokus Neu
  • 4kVDC/1sec isolation
  • Industry standard 5W DIP24 package
  • Low ripple and noise
  • Derates to 110°C ambient temperature