이제 K-시리즈 5W DC/DC에 DIP24 패키지가 포함됩니다.

USP가 나열된 REC5K-RW 시리즈
성공적인 REC5K 시리즈가 산업 표준 DIP24 플라스틱 패키지의 '-RW' 버전으로 확장되었습니다.

비용 효율적인 REC5K-RW는 4:1 입력 범위(9~36VDC)에서 작동하며, 18~36VDC 입력 시 정격 1A의 저잡음 5V 단일 출력으로 작동합니다. 12~18VDC 입력에서는 4A를, 9~12VDC 입력에서는 3A를 사용할 수 있습니다. 주변 온도 -40°C ~ 110°C에서 작동하고 온도가 높을수록 부하가 감소합니다.

'이 제품은 IEC/EN/UL 62368-1 인증을 받았으며, 절연 정격은 4kV/1초 및 2kVAC/1분입니다. 간단한 외부 입력 필터로 전도성 EMC '클래스 B' 레벨을 충족할 수 있습니다. 또한, 오염도 2(PD2) 환경에서 5000m 고도까지 작동할 수 있고, MIL-HDBK-217F(Ground Benign)에 따라 1.7MHr 이상의 높은 신뢰성을 제공합니다.

'REC5K-RW는 입력 저전압 및 출력 단락으로부터 보호되며, 원격 온/오프 컨트롤이 포함되어 있어 일반적으로 3mA의 전력만 소모하는 대기 상태로 전환될 수 있습니다.

REC5K-RW는 높은 성능, 폭넓은 입력, 신뢰할 수 있는 부품, 높은 온도 등급이 요구되지만 매력적인 가격 또한 필요로 하는 산업용과 같은 까다로운 응용 분야에 이상적입니다.
용도
  Series
1 RECOM | REC5K-RW Series | DC/DC, THT, 5W, Single Output
Focus
  • 4kVDC/1sec isolation
  • Industry standard 5W DIP24 package
  • Low ripple and noise
  • Derates to 110°C ambient temperature