산업용 전원 공급 장치

우리는 최첨단 산업 자동화 분야에 적합하도록 설계된 견고하고 신뢰할 수 있는 DC/DC, AC/DC 전원공급장치 및 스위칭 레귤레이터를 공급하고 있습니다.

대부분의 산업 자동화 분야에서는 릴레이, 액추에이터, 밸브 및 모니터링 긜고 제어 시스템 구동을 위한 24VDC공급 레일에 전원을 공급하기 위해 케이스 장착형 또는 DIN 레일에 장착형 AC/DC 전원공급장치를 전단에 장착합니다. 산업 분야에 사용하는 AC/DC 컨버터는 높은 유도 부하 또는 용량성 부하에 대처하는 능력 외에도, 대형 기계를 켜고 끄는 과정에서 발생하는 심각한 AC 입력 서지를 견딜 수 있어야 합니다.

우리는 또한 프로그래밍 가능한 고전류 DC/DC 컨버터를 공급하고 있으며 이는 차세대 고전류 산업용 레일, 48V 소프트 하이브리드 및 AGV에 필요한 24V 또는 12V를 48V 시스템과 매치시키기 위함입니다. 산업 분야의 제조 공장에서는 효율성, 응답 시간 및 정확도를 향상시키기 위해 더욱 많은 고속 데이터 및 제어 버스 인터페이스를 사용하고 있습니다. 이렇게 시스템이 복잡해지고 있으므로 이제는 접지 루프를 차단하고, 전반적인 SCADA 의 결함에도 안전하게 동작하고 작업자의 안전을 높이기 위해 하위 시스템을 격리하는 절연형 DC/DC 전원 공급 장치가 필요합니다. 제어 장치 내부에 고효율 스위칭 레귤레이터 모듈을 설치하면 여과되지 않은 24VDC 전원을 노이즈가 적고 전압이 엄격하게 조절된 전원으로 만들어서 공급할 수 있습니다.

우리는 비용대비 효율이 높은 산업용 전원 공급 장치 전문으로 하고 있으며, 안전 승인과 EMC 인증을 갖추고 1kVDC 에서 5kVAC 까지의 절연 능력이 있는 0.25W 에서 10kW 까지의 30,000개 이상의 표준 제품을 생산하고 있습니다. 우리는 ISO 9001, EN 14001 및 ANSI/ESD 520.20 인증을 업체이며 전세계의 고객들에게 영업, 기술 지원 및 설계 지원 서비스를 제공하고 있습니다. 만일 당신이 우리의 도움을 필요로 한다면, 우리는 거의 틀림없이 귀하의 필요를 맞는 제품과 서비스를 제공해 드릴 것입니다!

주요 특징:

  • 0.25W – 240W DC/DC 보드 실장형 컨버터(쓰루홀 또는 SMD, 단일 또는 이중 출력, 레귤레이티드 또는 레귤레이트 되지 않는, 절연 또는 비절연형, 산업 표준 사이즈 및 핀아웃)
  • 3000W 비절연 DC/DC 파워 컨버터
  • 1W – 60W AC/DC 보드 실장형 컨버터(범용 AC 입력)
  • 45W – 960W AC/DC DIN-레일 전원 공급 장치(단상 및 3상 공급 장치)
  • 1W – 1000W AC/DC 보드 전원 공급 장치(자연대류, 전도 또는 팬 냉각, 밀폐 또는 개방 프레임)
  • UL/IEC (CB 보고서) /EN 안전 인증 제품

적용 분야:

  • 산업 자동화 및 제어
  • 48V 리튬이온 배터리 기반
  • 데이터 및 제어 통신 버스 시스템
  • 원격 센서 및 액추에이터
  • 작업자 및 공장의 안전
  • 테스트 및 측정 장비

제품의 범위

파란 배경 위의 AC/DC 전원 공급장치

AC/DC파워서플라이

파란색 배경 위의 절연 DC/DC 컨버터

절연 DC/DC파워서플라이

파란색 배경 위의 산업용 전력 변환 제품

Industrial Power Conversion Products

파란색 배경 위의 비절연 DC/DC 컨버터

비 절연형 DC/DC 컨버터

…원하시는 정보를 찾지 못하셨나요?

매개변수 검색을 이용하거나 가까운 영업 담당자를 찾아보세요.

제품 검색

주요 사양 기준에 따라 제품을 찾아보세요.

영업 지원

가까운 문의처를 찾아보시기 바랍니다.