Industriestromversorgungen

Wir bieten eine breite Palette an robusten DC/DC-, AC/DC-Netzteilen und Schaltreglern, die den Anforderungen moderner industrieller Automatisierungsanwendungen zuverlässig gerecht werden.

Für die 24-V-DC-Versorgungsschiene zur Stromversorgung der Relais, Aktoren, Ventile und Überwachungs-/Steuerungssysteme verwenden die meisten industriellen Automatisierungsanwendungen ein AC/DC-Front-End wie eine Chassis-Montageeinheit oder ein Netzteil für die DIN-Schienenmontage. Diese industrietauglichen AC/DC-Wandler sind nicht nur für hochinduktive oder kapazitive Lasten geeignet, sondern müssen auch starken Wechselstrom-Eingangsspannungen standhalten, die beim Ein- und Ausschalten schwerer Maschinen auftreten.

Wir bieten auch einen programmierbaren Hochstrom-DC/DC-Wandler für 48V-Systeme mit 24V oder 12V an, um die Anforderungen von industriellen Hochleistungsversorgungsschienen der nächsten Generation, 48V-Soft-Hybriden und fahrerlosen Transportern (FTS) zu erfüllen. Zunehmend werden Hochgeschwindigkeitsdaten- und Steuerbusschnittstellen verwendet, um die Effizienz, Reaktionszeiten und Genauigkeit industrieller Fertigungsanlagen zu verbessern. Die Komplexität dieser Systeme erfordert isolierte DC/DC-Stromversorgungen, um Erdschleifen zu unterbrechen, Subsysteme zu isolieren, um die gesamte SCADA-Fehlertoleranz zu erhöhen und die Sicherheit des Bedieners zu erhöhen. In den Steuereinheiten finden hocheffiziente Schaltreglermodule viele Verwendungsmöglichkeiten, um die ungefilterte 24-V-Gleichstromversorgung auf eine streng geregelte, rauscharme Versorgungsspannung auf Platinenebene herunterzufahren.

Wir sind spezialisiert auf kostengünstige Stromversorgungen für die Industrie Automatisierung und stellen sicherheitsgeprüfte und EMV-zertifizierte Stromversorgungen von 0,25W bis 10kW mit Isolation von 1kVDC bis 5kVAC und in vielen verschiedenen Formfaktoren her, um unseren Kunden das umfassendste Industrieportfolio anzubieten, mit über 30000 Standardprodukten. Wir sind nach ISO 9001, EN 14001 und ANSI / ESD 520.20 zertifiziert und bieten weltweiten Vertrieb, technischen Support und Design-in-Unterstützung. Wenn Sie es brauchen, haben wir es!

Produktmerkmale:

  • 0,25W - 240W DC/DC-Wandler für die Leiterplattenmontage (Durchgangsbohrung oder SMD, mit einem oder zwei Ausgängen, geregelt oder ungeregelt, isoliert oder nicht isoliert, Industriestandard-Abmessungen und Pinbelegung)
  • 3000W nicht isolierte Netzteile
  • 1W - 60W AC/DC-Wandler für die Platinenmontage (universeller AC-Eingang)
  • 45W - 960W AC/DC-DIN-Schienenstromversorgungen (Einphasen- und Dreiphasenversorgungen)
  • AC/DC Off-Board-Netzteile mit 1 - 1000W (konvektions-, leitungs- oder lüftergekühlt, geschlossen oder offen)
  • Sicherheitszertifizierte Produkte nach UL/IEC (CB Report) / EN

Anwendungen:

  • Industrielle Automatisierung und Steuerung
  • 48V Lithium-Ionen-basierte Systeme
  • Daten- und Steuerkommunikationsbussysteme
  • Fernsensoren und Aktoren
  • Bediener- und Anlagensicherheit
  • Test- und Messgeräte

Produktauswahl

AC/DC-Netzteile auf blauem Hintergrund

AC/DC Netzteile

Isolierte DC/DC-Wandler auf blauem Hintergrund

Isolierte DC/DC Wandler

Industrielle Stromumwandlungsprodukte auf blauem Hintergrund

Industrial Power Conversion Products

Nicht isolierte DC/DC-Wandler auf blauem Hintergrund

Nichtisolierte DC/DC-Wandler

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nutzen Sie unsere parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.

Parametrische Suche

Finden Sie Produkte anhand Ihrer definierten Spezifikationen.

Vertriebs-Support

Für verkaufsbezogene Anfragen in Ihrer Region.