Isolierte DC/DC Wandler

RECOM verfügt seit seinen Anfängen 1975 langjährige Erfahrung beim Bau von DC/DC-Wandlern. Daher überrascht es nicht, dass unser Angebot an DC/DC-Modulen das umfangreichste auf dem Markt ist. Es gibt eine riesige Auswahl an Baugrößen, Pin-Varianten, Betriebstemperaturbereichen, Kombinationen von Eingangs- und Ausgangsspannungen sowie Leistungsstufen beginnend ab einem Viertel Watt bis hin zu drei Kilowatt.

Unser Angebot reicht von nicht isolierten DC/DC-Wandlern mit Wirkungsgraden über 97% bis zu 20kV DC-isolierten DC/DC-Wandlern. Es gibt Module vom Sub-Miniatur- SMD-Format bis zu Half-Brick-Leistungswandlern. Die Betriebstemperaturbereiche betragen -40°C bis zu +100°C. Alle Wandler verfügen über internationale Sicherheitszertifizierungen und ausführliche technische Datenblätter, die hier auf der Webseite abrufbar sind. Die „E“-Ausführungen unserer beliebtesten Wandler sind preisgünstige Angebote für extrem preissensitive Anwendungen im Massenmarkt.

Wir sind überzeugt, dass wir die zuverlässigsten, effizientesten und hochwertigsten DC/DC-Wandler anbieten und dass unser umfangreiches Portfolio eine ideale Lösung für Ihre Anforderungen bereithält. Als einer der innovativsten Hersteller bringen wir durchschnittlich jeden Monat ein neues DC/DC-Modul auf den Markt.

Welche Funktion hat ein DC/DC-Wandler?

DC/DC-Wandler sind elektronische Komponenten in einer Schaltung, die eine bestimmte Spannung und Isolation zwischen Eingang und Ausgang bereitstellen.

Sie können aus vielen verschiedenen Gründen eingesetzt werden und stellen auf einfache Weise alle unterschiedlichen Spannungen bereit, die von elektronischen Komponenten auf einer einzelnen Platine benötigt werden. Die Isolation im DC/DC-Wandler ermöglicht dem Konstrukteur die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften und die Lösung von Problemen wie Interferenzen und Ausfallschutz. DC/DC-Wandler sind eine saubere und flexible Lösung für Systeme mit verteilter Power-Architektur.

Aufgabe eines DC/DC-Wandlers ist es, mindestens eine der folgenden Anforderungen zu erfüllen:
  • die sekundäre Last an die primäre Stromversorgung anzupassen
  • für Isolation zwischen primären und sekundären Stromkreisen zu sorgen
  • Schutz vor den Folgen von Ausfällen, Kurzschlüssen oder Überhitzung zu bieten
  • die Konformität mit Vorschriften bezüglich Sicherheit, Leistung oder EMV zu erleichtern

Anpassung von Lasten

Eine der häufigsten Anwendungen für DC/DC-Wandler ist das Absenken der Spannung von einer Quelle mit höherer Spannung (beispielsweise einer industriellen 24V-Stromversorgung) auf eine geringe nötige Spannung für die Last (etwa 3,3V für einen Mikroprozessor). DC/DC-Wandler können auch aus dem entgegengesetzten Grund verwendet werden, um eine niedrige Spannung (wie 5V eines Systembusses an Board) auf eine höhere nötige Spannung für externe Systeme umzuwandeln (beispielsweise 12V Peripheriespannung für einen Motor).

Spannungen aus einer Batterie sinken mit der Zeit. Falls ein batteriebetriebenes System eine stabile Spannung braucht, ist ein DC/DC-Wandler nötig, um die Spannungsquelle zu stabilisieren. Geregelte DC/DC-Wandler akzeptieren einen großen Eingangsspannungsbereich und erzeugen daraus eine stabile geregelte Spannung. Ein gutes Beispiel dafür ist eine 12V-Batterie, die normalerweise einen Spannungsbereich zwischen 14V bis hinunter zu 9V hat. Durch einen +12V-DC/DC-Wandler sichert die Konstruktion, dass die Last stets stabil mit 12V versorgt wird.

Isolation

Der zweite Grund für den Einsatz eines DC/DC-Wandlers ist die Isolation des Primärstromkreises von einem Sekundärstromkreis. Das ist wichtig, um eine empfindliche Komponente vor Störungen durch andere Bauelemente zu schützen. Als Beispiel zeigt diese Abbildung einen störbehafteten Stromkreis A (Motorsteuerung mit hoher Stromstärke) und einen Stromkreis B (Motor-Geschwindigkeitsregelung), die durch einen DC/DC-Wandler galvanisch getrennt sind. Eine Hauptanwendung isolierter Wandler gibt es in der Medizintechnik. Dort gelten sehr strenge Sicherheitsstandards und Vorschriften wie UL oder CSA. Die durch einen DC/DC-Wandler gebotene zusätzliche Isolation ist besonders für elektronische Systeme geforderterforderlich, die direkten Patientenkontakt haben. Andere mit der „Außenwelt” verbundene Anwendungen wie USB-Schnittstellen erfordern ebenfalls eine Isolation, um eine Überspannung zu verhindern, die durch einen internen Fehler eines Gerätes auftreten könnte.

Vereinfachung

DC/DC-Wandler werden aus verschiedenen Gründen auch in Systemen mit verteilter Power-Architektur eingesetzt: Effizienz und Zuverlässigkeit im Vergleich zu zentraler Stromversorgung mit mehreren Ausgängen sowie Flexibilität und Kosteneinsparung. Größere zentrale Stromversorgungen können signifikante Spannungsabfälle haben, sind teuer und nicht flexibel. Weitere Informationen zur Theorie von DC/DC-Wandlern finden Sie in unserem Book Of Knowledge.

Technischer Fortschritt bei DC/DC-Wandlern

Es ist nicht lange her, dass Transformator, Gleichrichter und Linearregler die Haupttechnologie für die Spannungswandlung waren – heutzutage verdrängt der DC/DC-Wandler allmählich den Linearregler, und der Schaltregler auf der Primärseite ersetzt den einfachen 50Hz-Netztransformator. Der immense technische Fortschritt neuer Schaltungen, Bauelemente und Materialien hat es ermöglicht, die Leistung zu erhöhen, die thermischen Eigenschaften zu verbessern und gleichzeitig Größe, Gewicht und Kosten der Stromversorgungen erheblich zu senken. Daher werden Schaltregler heute in großer Anzahl eingesetzt und sind die Standardtechnologie für die DC/DC-Spannungswandlung geworden. Moderne DC/DC-Wandler bieten eine effiziente Spannungsumwandlung für eine kontrollierte, sichere und gut geregelte DC-Stromversorgung für verschiedenste elektronische Instrumente, Geräte und Systeme.

Modular versus diskret

Modulare DC/DC-Wandler galten stets als teurer gegenüber im Vergleich zu diskreten Lösungen. Mit der Inbetriebnahme der eigenen SMT-Fabrik können wir ausgewählte Wandler-Baureihen nun zu sehr attraktiven Preisen anbieten. Durch Größenvorteile realisieren wir mit unseren preisgünstigen Stromversorgungen Kosteneinsparungen von bis zu 50% gegenüber ähnlichen Produkten ohne Abstriche bei der Qualität. Von unseren Produkten profitiert nicht nur der Konstrukteur, sondern auch der Käufer, weil sich die Beschaffung auf ein einzelnes Modul beschränkt. Die Spezifizierung und Beschaffung mehrerer Komponenten entfällt.entfallen

Unerwartete Probleme wie Toleranzen der Bauelemente, Prüffehler und EMV-Probleme bei diskreten Designs können zu enormen Verzögerungen und Kosten für Designänderungen führen. Eine geplante Produkteinführung kann sich leicht um Monate verzögern. Geprüfte und zertifizierte DC/DC-Wandler sparen nicht nur Entwicklungszeit, sondern verringern auch das Risiko von Verzögerungen bei der Markteinführung und vereinfachen den abschließenden Zertifizierungsprozess.



Durch einfaches Ergänzen weniger Bauelemente kann die EMV-Konformität des DC/DC-Wandlers EN55022 Class A oder Class B erreichen.



Standardmäßige Gehäusegrößen, Abmessungen und Pin-Belegungen garantieren eine einfache Integration in jedes Design.

Produktpalette

Egal ob geregelt oder ungeregelt, bis zu 10kV DC isoliert oder sorgfältig für extrem hohe Umgebungstemperaturen über +100°C konstruiert – wir bieten für jeden Zweck einen geeigneten modularen DC/DC-Wandler an. Ungeregelte DC/DC-Wandler werden normalerweise in allgemeinen Anwendungen für die Stromtrennung und Spannungsanpassung eingesetzt und verfügen über einen kompletten Betriebsspannungsbereich von -40°C bis zu +85°C ohne Leistungsminderung für industrielle Zwecke. Für Industrieanwendungen entwickelte geregelte DC/DC-Wandler können sehr hohe kapazitive Lasten ansteuern und arbeiten in einem großen Temperaturbereich ohne Leistungsminderung. Zudem stellen sie stabile Ausgangsspannungen bereit, falls sich die Eingangsspannung plötzlich ändert.
  Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Mounting Type Package Style
1 DC/DC, 0.5 W, Single Output, SMD RxxC05TExxS Series
Fokus
0.5 5.0 5 SMD SMD 16 Pin
2 DC/DC, 0.5 W, Single Output, SMD RxxCTxxS Series
Fokus
0.5 5.0 5 SMD SMD 16 Pin
3 DC/DC, 1.0 W, Dual Output, SMD R1DX Series
Fokus
1.0 5.0 ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 SMD Open Frame
4 DC/DC, 1.0 W, SMD R1M Series
Fokus
1.0 4.5 - 18.0, 9.0 - 36.0, 18.0 - 75.0 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 SMD SMD 8 Pin
5 DC/DC, 1.0 W, Single Output, SMD R1S Series
Fokus
1.0 3.3, 5.0, 12.0, 15.0, 24.0 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 SMD SMD 5 Pin, SMD 8 Pin, SMD 12 Pin
6 DC/DC, 1.0 W, Single Output, SMD R1SE Series
Fokus
1.0 5.0 5 SMD SMD 5 Pin, SMD 8 Pin
7 DC/DC, 1.0 W, Single Output, SMD R1SE/H2 Series
Fokus
1.0 3.3, 5.0, 12.0, 15.0 12, 15, 5 SMD SMD 5 Pin
8 DC/DC, 1.0 W, Single Output, SMD R1SX Series
Fokus
1.0 3.3, 5.0, 12.0 3.3, 5 SMD Open Frame
9 DC/DC, 1.0 W, THT RB Series
Fokus
1.0 3.3, 5.0, 12.0, 15.0, 24.0 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 24, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP7
10 DC/DC, 1.0 W, Single Output, THT RBE Series
Fokus
1.0 5.0 5 THT SIP7
11 DC/DC, 1.0 W, Single Output, THT REE Series
Fokus
1.0 5.0 5 THT SIP7
12 DC/DC, 1.0 W, Single Output, THT REM1 Series
Fokus
1.0 3.3, 5.0, 12.0, 15.0, 24.0 12, 3.3, 5 THT SIP7
13 DC/DC, 1.0 W, Single Output, THT RFB Series
Fokus
1.0 5.0 5 THT SIP7
14 DC/DC, 1.0 W, Single Output, THT RFM Series
Fokus
1.0 5.0 5 THT SIP4
15 DC/DC, 1.0 W, Single Output, THT RFMM Series
Fokus
1.0 5.0 5 THT SIP7
16 DC/DC, 1.0 W, Single Output, THT RK Series
Fokus
1.0 5.0, 12.0, 15.0, 24.0 12, 15, 5, 9 THT SIP7
17 DC/DC, 1.0 W, Single Output, THT RKE Series
Fokus
1.0 5.0, 12.0, 24.0 5 THT SIP7
18 DC/DC, 1.0 W, Single Output, THT RKK Series
Fokus
1.0 5.0 5 THT SIP7
19 DC/DC, 1.0 W, Single Output, THT ROE Series
Fokus
1.0 3.3, 5.0, 12.0, 15.0, 24.0 12, 15, 5 THT SIP4
20 DC/DC, 1.0 W, THT RP Series
Fokus
1.0 5.0, 9.0, 12.0, 15.0, 24.0 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 24, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP7
21 DC/DC, 1.0 W, Single Output, THT RSOE Series
Fokus
1.0 4.5 - 9.0, 18.0 - 36.0 5 THT SIP8
22 DC/DC, 1.0 W, Single Output, THT RSOE-Z Series
Fokus
1.0 4.5 - 18.0, 9.0 - 36.0 5 THT SIP8
23 DC/DC, 1.0 W, Single Output, THT RSOK-Z Series
Fokus Neu
1.0 9.0 - 36.0 3.3 to 17, 5 THT SIP8
24 DC/DC, 1.0 W, Single Output, THT RYK Series
Fokus
1.0 5.0 3.3, 5 THT SIP7
25 DC/DC, 1.0 W, Single Output, SMD (pinless) RxxC1TFxxS Series
Fokus Neu
1.0 5.0 5 SMD (pinless) 12 pad LGA
26 DC/DC, 1.0 W, Single Output, SMD RxxCTExxS Series
Fokus
1.0 5.0 5 SMD SMD 16 Pin
27 DC/DC, 1.0 W, THT RxxPxx/R Series
Fokus
1.0 5.0, 9.0, 12.0, 15.0, 24.0 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP7
28 DC/DC, 2.0 W R2M Series
Fokus
2.0 4.5 - 18.0, 9.0 - 36.0, 18.0 - 75.0 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP8, SMD 8 Pin
29 DC/DC, 2.0 W, Single Output, SMD R2SX Series
Fokus
2.0 5.0, 12.0, 24.0 15, 24, 3.3, 5 SMD Open Frame
30 DC/DC, 2.0 W REM2A Series
Fokus Neu
2.0 4.5 - 12.0, 9.0 - 18.0, 18.0 - 36.0, 36.0 - 75.0 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15 THT, SMD SMD 16 Pin, DIP16
31 DC/DC, 2.0 W, THT RKZE Series
Fokus
2.0 5.0, 12.0, 15.0, 24.0 12, 15, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 THT SIP7
32 DC/DC, 2.0 W, Single Output, THT RSE Series
Fokus
2.0 4.5 - 9.0, 18.0 - 36.0 5 THT SIP8
33 DC/DC, 2.0 W, Single Output, THT RSE-Z Series
Fokus
2.0 4.5 - 18.0, 9.0 - 36.0 5 THT SIP8
34 DC/DC, 2.0 W, Single Output, SMD RSH2 Series
Fokus
2.0 3.3, 5.0, 12.0, 24.0 12, 15, 24, 3.3, 5 SMD DIP14
35 DC/DC, 2.0 W, Single Output, THT RSK-RUW Series
Fokus Neu
2.0 4.5 - 36.0 3.3 to 17, 5 THT SIP8
36 DC/DC, 2.0 W, Single Output, SMD RTC2-RW Series
Fokus
2.0 4.5 - 9.0, 18.0 - 36.0 5 SMD Open Frame
37 DC/DC, 2.5 W, Single/dual Output, SMD R12C2T12/R Series
Fokus Neu
2.5 9.0 - 18.0 SMD 36-Pin SSOP
38 DC/DC, 2.5 W, Single/dual Output, SMD R12C2T25/R Series
Fokus Neu
2.5 9.0 - 18.0 SMD 36-Pin SSOP
39 DC/DC, 2.5 W, Single/dual Output, SMD R15C2T25/R Series
Fokus Neu
2.5 13.5 - 18.0 SMD 36-Pin SSOP
40 DC/DC, 2.5 W, Single/dual Output, SMD R24C2T25 Series
Fokus
2.5 21.0 - 27.0 SMD 36-Pin SSOP
41 DC/DC, 2.5 W, Single/dual Output, SMD R24C2T25/R Series
Fokus Neu
2.5 21.0 - 27.0 SMD 36-Pin SSOP
42 DC/DC, 3.0 W, SMD R3M Series
Fokus
3.0 4.5 - 18.0, 9.0 - 36.0, 18.0 - 75.0 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 SMD SMD 8 Pin
43 DC/DC, 3.0 W, Single/dual Output, SMD R9C1T18/R Series
Fokus Neu
3.0 8.5 - 18.0 SMD 36-Pin SSOP
44 DC/DC, 3.0 W, SMD (pinless) RA3 Series
Fokus
3.0 5.0, 12.0, 24.0 15 / -3, 15 / -5, 20 / -5, 7 / -1, 8, 9 SMD (pinless) DIP16
45 DC/DC, 3.0 W, Single Output, THT REC3A-W Series
Fokus
3.0 4.5 - 9.0, 18.0 - 36.0 5 THT DIP24
46 DC/DC, 3.0 W, THT RP03-RAW Series
Fokus
3.0 36.0 - 160.0 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 2.97 to 3.63, 21.6 to 28.8, 4.5 to 5.5, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5, ± 4.5 to ± 5.5 THT DIP24
47 DC/DC, 3.0 W, Single Output, THT RS3E Series
Fokus
3.0 4.5 - 9.0, 9.0 - 18.0, 18.0 - 36.0, 36.0 - 72.0 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 THT SIP8
48 DC/DC, 3.0 W, THT RS3K Series
Fokus Neu
3.0 4.5 - 9.0, 9.0 - 36.0 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 24, ± 5 THT SIP8
49 DC/DC, 3.0 W, SMD RSH3 Series
Fokus
3.0 12.0, 24.0 12, 15, 24, 5, ± 12, ± 15 SMD DIP14
50 DC/DC, 3.5 W REM3.5E Series
Fokus
3.5 4.5 - 9.0, 9.0 - 18.0, 18.0 - 36.0, 36.0 - 75.0 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
51 DC/DC, 4.0 W REM4A Series
Fokus Neu
4.0 4.5 - 12.0, 9.0 - 18.0, 18.0 - 36.0, 36.0 - 75.0 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15 THT, SMD SMD 16 Pin, DIP16
52 DC/DC, 5.0 W, SMD R5M Series
Fokus
5.0 9.0 - 36.0, 18.0 - 75.0 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 SMD SMD 8 Pin
53 DC/DC, 5.0 W, Single Output, THT REC5A-W Series
Fokus
5.0 4.5 - 9.0, 18.0 - 36.0 5 THT DIP24
54 DC/DC, 5.0 W, Single Output, THT REC5K-AW Series
Fokus
5.0 9.0 - 36.0 5 THT 1"x1"
55 DC/DC, 5.0 W, Single Output, THT REC5K-RW Series
Fokus Neu
5.0 9.0 - 36.0 3.3 to 15, 5 THT DIP24
56 DC/DC, 5.0 W REM5E Series
Fokus
5.0 4.5 - 9.0, 9.0 - 18.0, 18.0 - 36.0, 36.0 - 75.0 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
57 DC/DC, 6.0 W, Single Output, THT REC6A-W Series
Fokus
6.0 4.5 - 9.0, 18.0 - 36.0 5 THT DIP24
58 DC/DC, 6.0 W REM6E Series
Fokus
6.0 9.0 - 18.0, 18.0 - 36.0, 36.0 - 75.0 12, 15, 24, 9, ± 12, ± 15, ± 9 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
59 DC/DC, 6.0 W, THT RP06-RAW Series
Fokus
6.0 36.0 - 160.0 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 2.97 to 3.63, 21.6 to 28.8, 4.5 to 5.5, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5, ± 4.5 to ± 5.5 THT DIP24
60 DC/DC, 8.0 W, THT REC8E Series
Fokus
8.0 9.0 - 18.0, 18.0 - 36.0, 20.0 - 60.0 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15 THT 1"x1"
61 DC/DC, 8.0 W RP08-AW Series
Fokus
8.0 9.0 - 36.0, 18.0 - 75.0, 43.0 - 160.0 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
62 DC/DC, 10.0 W, THT REC10K-AW Series
Fokus Neu
10.0 9.0 - 36.0, 18.0 - 75.0 THT 1"x1"
63 DC/DC, 10.0 W, THT REM10 Series
Fokus
10.0 4.5 - 9.0, 9.0 - 18.0, 18.0 - 36.0, 36.0 - 75.0 12, 15, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT DIP24
64 DC/DC, 10.0 W, THT RP10-RAW Series
Fokus
10.0 36.0 - 160.0 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 2.97 to 3.63, 21.6 to 28.8, 4.49 to 5.51, 4.5 to 5.5, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5, ± 4.5 to ± 5.5 THT DIP24
65 DC/DC, 12.0 W, Single Output, THT RS12-Z Series
Fokus
12.0 9.0 - 36.0, 18.0 - 75.0 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 21.6 to 26.4, 4.5 to 5.5 THT SIP8
66 DC/DC, 20.0 W, THT REC20K-Z Series
Fokus Neu
20.0 9.0 - 36.0, 18.0 - 75.0 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 21.6 to 26.4, 4.5 to 5.5, 8.1 to 9.9, ± 12, ± 15 THT 1"x1"
67 DC/DC, 20.0 W, THT RPA20-AW Series
Fokus
20.0 9.0 - 36.0 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 THT 1"x1"
68 DC/DC, 30.0 W, THT REC30E-Z Series
Fokus
30.0 9.0 - 36.0, 18.0 - 75.0 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 21.6 to 26.4, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 THT 1"x1"
69 DC/DC, 30.0 W, THT REC30K Series
Fokus Neu
30.0 9.0 - 36.0, 18.0 - 75.0, 36.0 - 72.0, 36.0 - 75.0 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 21.6 to 26.4, 4.5 to 5.5, 8.1 to 9.9, ± 12, ± 15, ± 5 THT 1"x1"
70 DC/DC, 30.0 W, THT RPA30-AW Series
Fokus
30.0 9.0 - 36.0 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 THT 1"x1"
71 DC/DC, 40.0 W, Single Output, THT RP40Q-RUW Series
Fokus Neu
40.0 14.0 - 160.0 12 to 16.5, 19.2 to 26.4, 38.4 to 52.8, 4 to 5.5, 9.6 to 13.2 THT Quarter Brick
72 DC/DC, 40.0 W, THT RPA40-FR Series
Fokus
40.0 36.0 - 160.0 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 21.6 to 26.4, 4.49 to 5.51, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 THT 2"x1"
73 DC/DC, 60.0 W, THT REM60-W Series
Fokus
60.0 9.0 - 36.0, 18.0 - 75.0 12, 15, 24, 5, 5.1, ± 12, ± 15 THT 2.3"x1.5"
74 DC/DC, 60.0 W, Single Output, THT RP60Q-RUW Series
Fokus Neu
60.0 14.0 - 160.0 12 to 16.5, 19.2 to 26.4, 38.4 to 52.8, 4 to 5.5, 9.6 to 13.2 THT Quarter Brick
75 DC/DC, 60.0 W, Single Output, THT RPA60-FW Series
Fokus
60.0 9.0 - 36.0 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 21.6 to 26.4, 4.5 to 5.5 THT 2"x1"
76 DC/DC, 100.0 W, Single Output, THT RPA100E-W Series
Fokus
100.0 18.0 - 75.0 10.8 to 13.2, 4 to 5.5 THT Open Frame Eighth Brick
77 DC/DC, 150.0 W, Single Output, THT REC150H-UW Series
Fokus
150.0 9.0 - 75.0 10.8 to 13.2, 21.6 to 26.4, 25.2 to 30.8, 43.2 to 52.8, 48.6 to 59.4 THT Half Brick
78 DC/DC, 150.0 W, Single Output, Chassis mounting RMD150-UW Series
Fokus
150.0 14.4 - 154.0 19.2 to 25.2 Chassis mounting 7.42"x4.57"
79 DC/DC, 150.0 W, Single Output, THT RPA150E-EW Series
Fokus
150.0 9.0 - 60.0 19.2 to 28.8, 38.4 to 57.6, 9.6 to 14.4 THT Eighth Brick
80 DC/DC, 150.0 W, Single Output, THT RPA150Q-RUW Series
Fokus
150.0 14.4 - 170.0 19.2 to 28.32, 43.2 to 59.4, 9.6 to 13.2 THT Quarter Brick
81 DC/DC, 300.0 W, Single Output, THT REC300H-W Series
Fokus
300.0 9.0 - 36.0 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 21.6 to 26.4, 43.2 to 55.2 THT Half Brick
82 DC/DC, 300.0 W, Single Output, Chassis mounting RMD300-UW Series
Fokus
300.0 14.4 - 170.0 19.2 to 25.2, 88 to 115.5 Chassis mounting 8.23"x5.55"
83 DC/DC, 300.0 W, Single Output, Connector RMOD300-UW Series
Fokus
300.0 18.0 - 126.0 12.2, 13.7, 24.5 Connector 7.48"x2.99" (IP20), 7.48"x2.99" (IP67)
84 DC/DC, 300.0 W, Single Output, THT RPA300E Series
Fokus
300.0 36.0 - 72.0 16 to 35 THT Open Frame Eighth Brick
85 DC/DC, 360.0 W, Single Output, Connector RMOD360-UW Series
Fokus
360.0 18.0 - 126.0 24.5 Connector 7.48"x2.99" (IP20)
86 DC/DC, 400.0 W, Single Output, Connector RMOD400-EW Series
Fokus
400.0 24.0 - 120.0 13 Connector 8"x4.53" (IP69K)
87 DC/DC, 400.0 W, Single Output, Connector RMOD400-W Series
Fokus
400.0 12.0 - 56.0, 24.0 - 120.0 13, 24 Connector 8"x4.53" (IP69K)
88 DC/DC, 500.0 W, Single Output, Chassis mounting RMD500-EW Series
Fokus
500.0 43.2 - 170.0 19.2 to 25.2, 9.6 to 12.6 Chassis mounting 8.23"x5.56"
89 DC/DC, 500.0 W, Single Output, Connector RMOD500-W Series
Fokus
500.0 32.0 - 96.0 11.7, 12.4, 13, 13.7, 23.5, 24.5 Connector 4.53"x8" (IP67)
90 DC/DC, 600.0 W, Single Output, Connector RMOD600-EW Series
Fokus
600.0 24.0 - 120.0 13 Connector 8"x4.53" (IP69K)
91 DC/DC, 600.0 W, Single Output, Connector RMOD600-W Series
Fokus
600.0 24.0 - 120.0 24 Connector 8"x4.53" (IP69K)
92 DC/DC, 40.0 W, Single Output, Chassis mounting RMD40-UW Series
Coming Soon
40.0 14.4 - 154.0 21.6 to 26.4 Chassis mounting 3.94"x2.36"
93 DC/DC, 75.0 W, Single Output, Chassis mounting RMD75-UW Series
Coming Soon
75.0 14.4 - 170.0 21.6 to 26.4 Chassis mounting 4.33"x2.78"
94 DC/DC, 2000.0 W, Single Output, Connector RMOD2000-EW Series
Coming Soon
2000.0 180.0 - 950.0 12 to 14, 24 to 28 Connector 12.44"x10" (IP67)
95 DC/DC, SMD RLS-105 Series
SMD Open Frame
96 DC/DC, SMD RLS-126 Series
SMD Open Frame
97 DC/DC, SMD RLS-186 Series
SMD Open Frame
98 DC/DC, SMD RLS-226 Series
SMD Open Frame
99 DC/DC, SMD RLS-397 Series
SMD Open Frame
100 DC/DC, SMD RLS-567 Series
SMD Open Frame
101 DC/DC, SMD RLS-686 Series
SMD Open Frame
102 DC/DC, 0.25 W, Dual Output, SMD R0.25D Series
0.25 3.3, 5.0, 12.0, 15.0, 24.0 ± 12, ± 15, ± 24, ± 3.3, ± 5, ± 9 SMD SMD 6 Pin, SMD 10 Pin, SMD 12 Pin
103 DC/DC, 0.25 W, Dual Output, SMD R0.25DA Series
0.25 3.3, 5.0, 12.0, 15.0, 24.0 12 / 12, 5 / 5 SMD SMD 7 Pin
104 DC/DC, 0.25 W, Single Output, SMD R0.25S Series
0.25 3.3, 5.0, 12.0, 15.0, 24.0 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 SMD SMD 5 Pin, SMD 8 Pin, SMD 12 Pin
105 DC/DC, 0.25 W, Single Output, SMD R0.25S/E Series
0.25 3.3, 5.0, 12.0 3.3, 5 SMD SMD 5 Pin, SMD 8 Pin
106 DC/DC, 0.25 W, Single Output, THT RM Series
0.25 3.3, 5.0, 12.0, 15.0, 24.0 12, 15, 3.3, 5, 9 THT SIP4
107 DC/DC, 0.5 W, Dual Output, SMD R0.5D Series
0.5 3.3, 5.0, 12.0, 24.0 ± 12, ± 15, ± 5 SMD SMD 6 Pin, SMD 10 Pin, SMD 12 Pin
108 DC/DC, 0.5 W, Single Output, SMD R0.5S Series
0.5 3.3, 5.0, 12.0, 24.0 12, 15, 5 SMD SMD 5 Pin, SMD 8 Pin, SMD 12 Pin
109 DC/DC, 0.5 W, Single Output, SMD R0.5Z Series
0.5 5.0, 12.0, 15.0, 24.0 12, 15, 5 SMD SMD 10 Pin
110 DC/DC, 0.5 W, Single Output, SMD R0.5ZX Series
0.5 5.0 5 SMD Open Frame
111 DC/DC, 0.5 W, Single Output, THT ROL Series
0.5 5.0, 12.0 12, 15, 5 THT SIP4
112 DC/DC, 1.0 W, Dual Output, SMD R1D Series
1.0 3.3, 5.0, 12.0, 15.0, 24.0 ± 12, ± 15, ± 24, ± 3.3, ± 5, ± 9 SMD SMD 6 Pin, SMD 10 Pin, SMD 12 Pin
113 DC/DC, 1.0 W, Dual Output, SMD R1DA Series
1.0 3.3, 5.0, 9.0, 12.0, 15.0, 24.0 12 / 12, 15 / 15, 3.3 / 3.3, 5 / 5, 9 / 9 SMD SMD 7 Pin
114 DC/DC, 1.0 W, Single Output, SMD R1S/E Series
1.0 3.3, 5.0, 12.0, 24.0 5 SMD SMD 5 Pin, SMD 8 Pin
115 DC/DC, 1.0 W, Single Output, SMD R1Z Series
1.0 3.3, 5.0, 12.0, 15.0, 24.0 12, 15, 3.3, 5, 9 SMD SMD 10 Pin Mini
116 DC/DC, 1.0 W, Single Output, SMD R1ZX Series
1.0 5.0 5 SMD Open Frame
117 DC/DC, 1.0 W, Single Output, SMD RAM Series
1.0 5.0, 12.0, 24.0 5 SMD SMD
118 DC/DC, 1.0 W, Single Output, SMD RAZ Series
1.0 5.0, 12.0, 24.0 5 SMD SMD
119 DC/DC, 1.0 W, Single Output, THT RB/E Series
1.0 3.3, 5.0, 12.0, 24.0 5 THT SIP7
120 DC/DC, 1.0 W, THT RBM Series
1.0 5.0, 12.0 12, 15, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT SIP6 Micro
121 DC/DC, 1.0 W, Single Output, THT RE Series
1.0 3.3, 5.0, 12.0, 15.0, 24.0 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 THT SIP7
122 DC/DC, 1.0 W, Dual Output, THT RH Series
1.0 5.0, 12.0, 15.0, 24.0 ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT SIP7
123 DC/DC, 1.0 W, Dual Output, THT RH-xx1509 Series
1.0 5.0, 12.0, 24.0 15 / -9 THT SIP7
124 DC/DC, 1.0 W, Dual Output, THT RH/H6 Series
1.0 5.0, 12.0, 15.0, 24.0 ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5 THT SIP7
125 DC/DC, 1.0 W, Single Output, THT RK/H6 Series
1.0 5.0, 12.0, 15.0, 24.0 12, 15, 3.3, 5 THT SIP7
126 DC/DC, 1.0 W, Single Output, THT RNM Series
1.0 3.3, 5.0, 12.0, 15.0 12, 15, 3.3, 5, 9 THT DIP6
127 DC/DC, 1.0 W, Single Output, THT RO Series
1.0 3.3, 5.0, 12.0, 15.0, 24.0 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 THT SIP4
128 DC/DC, 1.0 W, Single Output, THT RO/E Series
1.0 3.3, 5.0, 12.0, 24.0 5 THT SIP4
129 DC/DC, 1.0 W, Single Output, THT ROM Series
1.0 3.3, 5.0, 12.0 12, 15, 5 THT SIP4 Micro
130 DC/DC, 1.0 W, Single Output, THT RP-xx06 Series
1.0 5.0, 12.0, 15.0, 24.0 6 THT SIP7
131 DC/DC, 1.0 W, Dual Output, THT RP-xx1509 Series
1.0 5.0, 12.0, 24.0 15 / -9 THT SIP7
132 DC/DC, 1.0 W, THT RSO Series
1.0 4.5 - 9.0, 9.0 - 18.0, 18.0 - 36.0, 36.0 - 72.0 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP8
133 DC/DC, 1.0 W, THT RSO-Z Series
1.0 4.5 - 18.0, 9.0 - 36.0, 18.0 - 72.0 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP8
134 DC/DC, 1.0 W, Single Output, THT RU Series
1.0 3.3, 5.0 5 / 5 THT SIP7
135 DC/DC, 1.0 W, Single Output, THT RUM Series
1.0 3.3, 5.0 5 / 5 THT SIP6
136 DC/DC, 1.0 W, THT RY Series
1.0 5.0, 9.0, 12.0, 15.0, 24.0 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 24, ± 5, ± 9 THT SIP7
137 DC/DC, 1.0 W, Single Output, THT RxxP06 Series
1.0 5.0, 12.0, 15.0, 24.0 6 THT SIP7
138 DC/DC, 1.0 W, Dual Output, THT RxxP1509 Series
1.0 5.0, 12.0, 24.0 15 / -9 THT SIP7
139 DC/DC, 1.0 W, THT RxxPxx Series
1.0 5.0, 9.0, 12.0, 15.0, 24.0 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP7
140 DC/DC, 1.25 W, Single Output, THT RN Series
1.25 3.3, 5.0, 9.0, 12.0, 15.0, 24.0 12, 15, 24, 3.3, 5, 7, 9 THT DIP8
141 DC/DC, 2.0 W, Dual Output, SMD R2D Series
2.0 5.0, 12.0, 15.0, 24.0 ± 12, ± 15, ± 24, ± 5, ± 9 SMD SMD 6 Pin, SMD 10 Pin, SMD 12 Pin
142 DC/DC, 2.0 W, Single Output, SMD R2S Series
2.0 5.0, 12.0, 15.0, 24.0 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 SMD SMD 5 Pin, SMD 8 Pin, SMD 12 Pin
143 DC/DC, 2.0 W, Dual Output, THT RD Series
2.0 5.0, 12.0, 24.0 ± 12, ± 15, ± 24, ± 5 THT SIP7
144 DC/DC, 2.0 W, THT REM2 Series
2.0 3.3, 5.0, 12.0, 15.0, 24.0 12, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 3.3, ± 5 THT SIP8
145 DC/DC, 2.0 W, Dual Output, THT RGZ Series
2.0 3.3, 5.0, 9.0, 12.0, 15.0, 24.0 ± 12, ± 15, ± 24, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT DIP14
146 DC/DC, 2.0 W, Dual Output, THT RGZ-xx1509 Series
2.0 5.0, 12.0, 24.0 15 / -9 THT DIP14
147 DC/DC, 2.0 W, THT RHV2 Series
2.0 5.0, 12.0, 24.0 12, 24, 5, ± 12, ± 5 THT SIP16
148 DC/DC, 2.0 W, Single Output, THT RI Series
2.0 5.0, 12.0, 15.0, 24.0 12, 15, 5 THT SIP4
149 DC/DC, 2.0 W, Single Output, THT RJZ Series
2.0 3.3, 5.0, 9.0, 12.0, 15.0, 24.0 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 THT DIP14
150 DC/DC, 2.0 W, THT RKZ Series
2.0 5.0, 12.0, 24.0 12, 15, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT SIP7
151 DC/DC, 2.0 W, Dual Output, THT RKZ-xx1509 Series
2.0 5.0, 12.0, 24.0 15 / -9 THT SIP7
152 DC/DC, 2.0 W, Dual Output, THT RKZ-xx2005 Series
2.0 5.0, 12.0, 15.0, 24.0 20 / -5 THT SIP7
153 DC/DC, 2.0 W, THT RS Series
2.0 4.5 - 9.0, 9.0 - 18.0, 18.0 - 36.0, 36.0 - 72.0 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP8
154 DC/DC, 2.0 W, THT RS-Z Series
2.0 9.0 - 36.0, 18.0 - 72.0 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP8
155 DC/DC, 2.0 W, Single Output, SMD RTM Series
2.0 5.0, 12.0, 24.0 5 SMD SMD
156 DC/DC, 2.0 W, Dual Output, THT RUZ Series
2.0 5.0 5 / 5 THT SIP7
157 DC/DC, 2.0 W, THT RV Series
2.0 3.3, 5.0, 9.0, 12.0, 15.0, 24.0 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 24, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT DIP24 Mini
158 DC/DC, 2.0 W, Dual Output, THT RV-xx1509 Series
2.0 5.0, 12.0, 24.0 15 / -9 THT DIP24 Mini
159 DC/DC, 2.0 W, THT RV/R Series
2.0 3.3, 5.0, 12.0, 15.0, 24.0 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT DIP24 Mini
160 DC/DC, 2.0 W RW2 Series
2.0 4.5 - 9.0, 9.0 - 18.0, 18.0 - 36.0, 36.0 - 72.0 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT, SMD SMD 16 Pin, DIP16, DIP16 Mini
161 DC/DC, 2.0 W, Dual Output, THT RxxP21503 Series
2.0 12.0, 15.0, 24.0 15 / -3 THT SIP7
162 DC/DC, 2.0 W, Dual Output, THT RxxP21509 Series
2.0 5.0, 12.0, 24.0 15 / -9 THT SIP7
163 DC/DC, 2.0 W, Dual Output, THT RxxP22005 Series
2.0 5.0, 12.0, 15.0, 24.0 20 / -5 THT SIP7
164 DC/DC, 2.0 W, THT RxxP2xx Series
2.0 5.0, 12.0, 15.0, 24.0 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP7
165 DC/DC, 2.0 W, THT RxxP2xx/R Series
2.0 5.0, 12.0, 15.0, 24.0 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP7
166 DC/DC, 3.0 W REC3-R Series
3.0 5.0, 12.0, 24.0 12, 15, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
167 DC/DC, 3.0 W REC3-RW Series
3.0 4.5 - 9.0, 9.0 - 18.0, 18.0 - 36.0, 36.0 - 72.0 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
168 DC/DC, 3.0 W REC3-RWZ Series
3.0 9.0 - 36.0, 18.0 - 72.0 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
169 DC/DC, 3.0 W, THT REM3 Series
3.0 4.5 - 9.0, 9.0 - 18.0, 18.0 - 36.0, 36.0 - 75.0 12, 15, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT DIP24
170 DC/DC, 3.0 W, THT REM3-W Series
3.0 9.0 - 36.0, 18.0 - 75.0 12, 15, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT DIP24
171 DC/DC, 3.0 W, THT RHV3 Series
3.0 5.0, 12.0, 24.0 12, 24, 5, ± 12, ± 5 THT SIP16
172 DC/DC, 3.0 W, Single Output, THT RI3 Series
3.0 5.0, 12.0, 15.0, 24.0 12, 15, 5, 9 THT SIP4
173 DC/DC, 3.0 W, Single Output, THT RKZ3 Series
3.0 5.0, 12.0, 24.0 12, 5 THT SIP7
174 DC/DC, 3.0 W, THT RS3 Series
3.0 4.5 - 9.0, 9.0 - 18.0, 18.0 - 36.0, 36.0 - 72.0 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP8
175 DC/DC, 3.0 W, THT RS3-Z Series
3.0 9.0 - 27.0, 20.0 - 60.0 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP8
176 DC/DC, 3.0 W, Dual Output, THT RW-D Series
3.0 4.5 - 9.0, 9.0 - 18.0, 18.0 - 36.0, 36.0 - 72.0 ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT DIP24 Mini
177 DC/DC, 3.0 W, Single Output RW-S Series
3.0 4.5 - 9.0, 9.0 - 18.0, 18.0 - 36.0, 36.0 - 72.0 12, 15, 3.3, 5, 9 THT, SMD DIP24 Mini, SMD 24 Pin Mini
178 DC/DC, Single Output, THT Rxx-B Series
3.0, 5.0 5.0, 12.0, 15.0, 24.0 41 to 120, 50 to 135, 56 to 135, 59 to 130, 92 to 200 THT DIP24
179 DC/DC, 3.5 W, THT REC3.5-RW/R Series
3.5 4.5 - 9.0, 9.0 - 18.0, 18.0 - 36.0, 36.0 - 75.0 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT DIP24
180 DC/DC, 5.0 W REC5-RW Series
5.0 4.5 - 9.0, 9.0 - 18.0, 18.0 - 36.0, 36.0 - 72.0 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
181 DC/DC, 5.0 W REC5-RWZ Series
5.0 9.0 - 36.0, 18.0 - 72.0 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
182 DC/DC, 6.0 W, THT REC6-RW/R Series
6.0 4.5 - 9.0, 9.0 - 18.0, 18.0 - 36.0, 36.0 - 75.0 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT DIP24
183 DC/DC, 6.0 W, THT REM6 Series
6.0 4.5 - 9.0, 9.0 - 18.0, 18.0 - 36.0, 36.0 - 75.0 12, 15, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT DIP24
184 DC/DC, 6.0 W, THT REM6-W Series
6.0 9.0 - 36.0, 18.0 - 75.0 12, 15, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT DIP24
185 DC/DC, 6.0 W, THT RS6 Series
6.0 4.5 - 9.0, 9.0 - 18.0, 18.0 - 36.0, 36.0 - 75.0 11.04 to 13.2, 13.8 to 16.5, 3.036 to 3.63, 4.6 to 5.5, ± 12, ± 15, ± 5 THT SIP8
186 DC/DC, 7.5 W REC7.5-RW Series
7.5 9.0 - 18.0, 18.0 - 36.0, 36.0 - 72.0 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
187 DC/DC, 8.0 W REC8-RW Series
8.0 4.5 - 9.0, 9.0 - 18.0, 18.0 - 36.0, 36.0 - 75.0 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
188 DC/DC, 8.0 W REC8-RWZ Series
8.0 9.0 - 36.0, 18.0 - 75.0 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
189 DC/DC, 8.0 W RP08-A Series
8.0 9.0 - 18.0, 18.0 - 36.0, 36.0 - 75.0 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
190 DC/DC, 10.0 W REC10-RW Series
10.0 9.0 - 18.0, 18.0 - 36.0, 36.0 - 75.0 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
191 DC/DC, 10.0 W REC10-RWZ Series
10.0 9.0 - 36.0, 18.0 - 75.0 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
192 DC/DC, 10.0 W, THT REC10-Z/M Series
10.0 9.0 - 36.0, 18.0 - 75.0 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
193 DC/DC, 10.0 W, THT REC10/M Series
10.0 9.0 - 18.0, 18.0 - 36.0, 36.0 - 75.0 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
194 DC/DC, 10.0 W, THT REM10-W Series
10.0 9.0 - 36.0, 18.0 - 75.0 12, 15, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT DIP24
195 DC/DC, 10.0 W, THT RP10-A Series
10.0 9.0 - 18.0, 18.0 - 36.0, 36.0 - 75.0 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 2.97 to 3.63, 21.6 to 28.8, 4.5 to 6, ± 12, ± 15, ± 5 THT 1"x1"
196 DC/DC, 10.0 W, THT RP10-AW Series
10.0 9.0 - 36.0, 18.0 - 75.0 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 2.97 to 3.63, 21.6 to 28.8, 4.5 to 6, ± 12, ± 15, ± 5 THT 1"x1"
197 DC/DC, 10.0 W, THT RP10-E Series
10.0 9.0 - 18.0, 18.0 - 36.0, 36.0 - 75.0 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
198 DC/DC, 10.0 W, THT RP10-EW Series
10.0 9.0 - 36.0, 18.0 - 75.0 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
199 DC/DC, 12.0 W RP12-A Series
12.0 9.0 - 18.0, 18.0 - 36.0, 36.0 - 75.0 12, 15, 3.3, 5.1, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
200 DC/DC, 12.0 W, THT RP12-AR Series
12.0 36.0 - 160.0 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 2.97 to 3.63, 21.6 to 28.8, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15, ± 24 THT 1"x1"
201 DC/DC, 12.0 W RP12-AW Series
12.0 9.0 - 36.0, 18.0 - 75.0 12, 15, 3.3, 5.1, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
202 DC/DC, 15.0 W, THT REC15-Z/M Series
15.0 9.0 - 36.0, 18.0 - 75.0 12, 15, 3.4, 5.1, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"/DIP24
203 DC/DC, 15.0 W, THT REC15/M Series
15.0 9.0 - 18.0, 18.0 - 36.0, 36.0 - 75.0 12, 15, 3.4, 5.1, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"/DIP24
204 DC/DC, 15.0 W, THT REC15E-Z Series
15.0 9.0 - 36.0, 18.0 - 75.0 10.8 to 13.2, 12, 13.5 to 16.5, 15, 2.97 to 3.63, 21.6 to 26.4, 24, 3.3, 4.5 to 5.5, 5, ± 12, ± 15 THT 1"x1"
205 DC/DC, 15.0 W, THT REM15-W Series
15.0 9.0 - 36.0, 18.0 - 75.0 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 21.6 to 28.8, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 1.6"x1"
206 DC/DC, 15.0 W, THT RP15-A Series
15.0 9.0 - 18.0, 18.0 - 36.0, 36.0 - 75.0 10.8 to 13.2, 12, 13.5 to 16.5, 15, 2.97 to 3.63, 3.3, 4.5 to 5.5, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 1"x1"
207 DC/DC, 15.0 W, THT RP15-AW Series
15.0 9.0 - 36.0, 18.0 - 75.0 10.8 to 13.2, 12, 13.5 to 16.5, 15, 2.97 to 3.63, 3.3, 4.5 to 5.5, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 1"x1"
208 DC/DC, 15.0 W, THT RP15-F Series
15.0 9.0 - 18.0, 18.0 - 36.0, 36.0 - 75.0 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
209 DC/DC, 15.0 W, THT RP15-FW Series
15.0 9.0 - 36.0, 18.0 - 75.0 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
210 DC/DC, 15.0 W, Connector RPM15-FW Series
15.0 9.5 - 36.0, 18.0 - 75.0 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15 Connector Bulkhead
211 DC/DC, 15.0 W, DIN-Rail RPMD15-FW Series
15.0 9.5 - 36.0, 18.0 - 75.0 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15 DIN-Rail DIN-Rail
212 DC/DC, 20.0 W, THT REC20 Series
20.0 9.0 - 18.0, 18.0 - 36.0, 36.0 - 75.0 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 3.06 to 3.74, 4.59 to 5.61, ± 12, ± 15 THT 2"x1"
213 DC/DC, 20.0 W, THT REC20-Z Series
20.0 9.0 - 36.0, 18.0 - 75.0 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 3.06 to 3.74, 4.59 to 5.61, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
214 DC/DC, 20.0 W, THT REM20-W Series
20.0 9.0 - 36.0, 18.0 - 75.0 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 21.6 to 28.8, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 1.6"x1"
215 DC/DC, 20.0 W, THT RP20-A Series
20.0 9.0 - 18.0, 18.0 - 36.0, 36.0 - 75.0 10.8 to 13.2, 12, 13.5 to 16.5, 15, 2.97 to 3.63, 3.3, 4.5 to 5.5, 5, ± 12, ± 15 THT 1"x1"
216 DC/DC, 20.0 W, THT RP20-AW Series
20.0 9.0 - 36.0, 18.0 - 75.0 10.8 to 13.2, 12, 13.5 to 16.5, 15, 2.97 to 3.63, 3.3, 4.5 to 5.5, 5, ± 12, ± 15 THT 1"x1"
217 DC/DC, 20.0 W, THT RP20-F Series
20.0 9.0 - 18.0, 18.0 - 36.0, 36.0 - 75.0 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 THT 2"x1"
218 DC/DC, 20.0 W, THT RP20-FR Series
20.0 9.0 - 36.0, 18.0 - 75.0, 43.0 - 160.0 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 THT 2"x1"
219 DC/DC, 20.0 W, THT RP20-FW Series
20.0 9.0 - 36.0, 18.0 - 75.0 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
220 DC/DC, 20.0 W, Connector RPM20-FW Series
20.0 9.5 - 36.0, 18.0 - 75.0 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 Connector Bulkhead
221 DC/DC, 20.0 W, DIN-Rail RPMD20-FW Series
20.0 9.5 - 36.0, 18.0 - 75.0 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 DIN-Rail DIN-Rail
222 DC/DC, 20.0 W, THT RPP20 Series
20.0 18.0 - 36.0 10.8 to 13.2, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 24 THT 1.6"x1"
223 DC/DC, 20.0 W, THT RPP20-W Series
20.0 9.0 - 36.0 10.8 to 13.2, 4.5 to 5.5, ± 12 THT 1.6"x1"
224 DC/DC, 30.0 W, THT REC30 Series
30.0 9.0 - 18.0, 18.0 - 36.0, 36.0 - 75.0 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 3.06 to 3.74, 4.59 to 5.61, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 THT 2"x1.6"
225 DC/DC, 30.0 W, THT REC30-Z Series
30.0 9.0 - 36.0, 18.0 - 75.0 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 3.06 to 3.74, 4.59 to 5.61, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 THT 2"x1.6"
226 DC/DC, 30.0 W, THT REM30-W Series
30.0 9.0 - 36.0, 18.0 - 75.0 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 21.6 to 28.8, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
227 DC/DC, 30.0 W, THT RP30-E Series
30.0 9.0 - 18.0, 18.0 - 36.0, 36.0 - 75.0 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 THT 2"x1.6"
228 DC/DC, 30.0 W, THT RP30-EW Series
30.0 10.0 - 40.0, 18.0 - 75.0 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 THT 2"x1.6"
229 DC/DC, 30.0 W, THT RP30-F Series
30.0 9.0 - 18.0, 18.0 - 36.0, 36.0 - 75.0 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
230 DC/DC, 30.0 W, THT RP30-FW Series
30.0 9.0 - 36.0, 18.0 - 75.0 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
231 DC/DC, 30.0 W, Connector RPM30-E Series
30.0 9.5 - 18.0, 18.0 - 36.0, 36.0 - 75.0 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 Connector Bulkhead
232 DC/DC, 30.0 W, Connector RPM30-EW Series
30.0 10.0 - 40.0, 18.0 - 75.0 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 Connector Bulkhead
233 DC/DC, 30.0 W, DIN-Rail RPMD30-E Series
30.0 9.5 - 18.0, 18.0 - 36.0, 36.0 - 75.0 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 DIN-Rail DIN-Rail
234 DC/DC, 30.0 W, DIN-Rail RPMD30-EW Series
30.0 10.0 - 40.0, 18.0 - 75.0 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 DIN-Rail DIN-Rail
235 DC/DC, 30.0 W, THT RPP30 Series
30.0 18.0 - 36.0 10.8 to 13.2, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 24 THT 2"x1.2"
236 DC/DC, 30.0 W, THT RPP30-W Series
30.0 9.0 - 36.0 10.8 to 13.2, 4.5 to 5.5, ± 12 THT 2"x1.2"
237 DC/DC, 40.0 W, THT RP40-FR Series
40.0 9.0 - 36.0, 18.0 - 75.0, 43.0 - 160.0 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 2.97 to 3.63, 21.6 to 28.8, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15, ± 24 THT 2"x1"
238 DC/DC, 40.0 W, THT RP40-G Series
40.0 9.0 - 18.0, 18.0 - 36.0, 36.0 - 75.0 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, 5 / ± 12, 5 / ± 15, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 THT 2"x2"
239 DC/DC, 40.0 W, THT RP40-GW Series
40.0 9.0 - 36.0, 18.0 - 75.0 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 THT 2"x2"
240 DC/DC, 40.0 W, Connector RPM40-G Series
40.0 9.5 - 18.0, 18.0 - 36.0, 36.0 - 75.0 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, 5 / ± 12, 5 / ± 15, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 Connector Bulkhead
241 DC/DC, 40.0 W, Connector RPM40-GW Series
40.0 9.5 - 36.0, 18.0 - 75.0 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 Connector Bulkhead
242 DC/DC, 40.0 W, DIN-Rail RPMD40-G Series
40.0 9.5 - 18.0, 18.0 - 36.0, 36.0 - 75.0 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, 5 / ± 12, 5 / ± 15, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 DIN-Rail DIN-Rail
243 DC/DC, 40.0 W, DIN-Rail RPMD40-GW Series
40.0 9.5 - 36.0, 18.0 - 75.0 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 DIN-Rail DIN-Rail
244 DC/DC, 40.0 W, Single Output, THT RPP40-W Series
40.0 9.0 - 36.0 10.8 to 13.2, 4.5 to 5.5 THT 2"x1.2"
245 DC/DC, 50.0 W, Single Output, THT RPA50S-W Series
50.0 18.0 - 75.0 2.64 to 3.63, 4 to 5.5, 9.6 to 13.2 THT Open Frame Sixteenth Brick
246 DC/DC, 50.0 W, Single Output, THT RPP50 Series
50.0 18.0 - 36.0 10.8 to 13.2, 4.5 to 5.5 THT 2"x1.2"
247 DC/DC, 60.0 W, Single Output, THT RP60-G Series
60.0 18.0 - 36.0, 36.0 - 75.0 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5 THT 2"x2"
248 DC/DC, 60.0 W, Single Output, Connector RPM60-G Series
60.0 18.0 - 36.0, 36.0 - 75.0 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5 Connector Bulkhead
249 DC/DC, 60.0 W, Single Output, DIN-Rail RPMD60-G Series
60.0 18.0 - 36.0, 36.0 - 75.0 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5 DIN-Rail DIN-Rail
250 DC/DC, Single Output, THT RP75H-RW Series
75.0, 77.0 9.0 - 36.0, 18.0 - 75.0, 43.0 - 160.0 12 to 16.5, 19.2 to 26.4, 38.4 to 52.8, 4 to 5.5, 9.6 to 13.2 THT Half Brick

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nutzen Sie unsere Parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.

Parametrische Suche

Finden Sie Produkte anhand Ihrer definierten Spezifikationen.

Vertriebs-Support

Für verkaufsbezogene Anfragen in Ihrer Region.