RECOM ist ein führender Hersteller von AC/DC-Stromversorgungen und DC/DC-Wandlern mit einem Portfolio von mehr als 30.000 kompakten Standard-Stromversorgungen. Darüber hinaus verfügt RECOM über umfassende Expertise in der Entwicklung maßgeschneiderter Stromversorgungslösungen, die exakt auf Ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind und in einer Vielzahl von Anwendungen zum Einsatz kommen. RECOM spezialisiert sich auf AC/DC-Wandler, DC/DC-Wandler, Schaltregler, LED-Treiber und bietet umfassenden weltweiten Kundensupport.
RECOMs AC/DC-Wandler reichen von 1W bis 1200W in Standardausführungen, mit kundenspezifischen Lösungen bis zu 75kW oder mehr. Das DC/DC-Wandler-Portfolio umfasst isolierte (0,25W bis 300W) und nicht isolierte Modelle (0,18W bis 3kW), mit maßgeschneiderten DC/DC-Lösungen bis zu 30kW. RECOM Power Systems entwickelt zudem individuelle Hochleistungs-AC/DC- und DC/DC-Lösungen mit einer Leistung von bis zu 30kW.
Discover the All-New Three-Phase RACPRO1-T DIN Rail Power Supplies