LED Drivers

Die Konstantstrom- und Konstantspannungs-LED-Treiber von RECOM wurden speziell für kosten- und platzkritische Anwendungen entwickelt. Diese AC/DC- und DC/DC-LED-Treiber verfügen über SELV-Anschlüsse (Sicherheitskleinspannung), was sie ideal für die sichere und zuverlässige Stromversorgung integrierter Beleuchtungen macht.

Für maximale Flexibilität ausgelegt, lassen sich die kompakten LED-Treiber von RECOM in Möbel einbauen, unter Regalen verbergen oder in Leuchten mit extrem begrenztem Platzangebot integrieren. Ihr flaches Design und die integrierten Kabelanschlüsse bieten eine einfach zu installierende Lösung für moderne Wohn- und Industriebeleuchtungssysteme.

  • Konstantstrom- und Konstantspannungsvarianten
  • Kompakter Footprint oder superflaches Design
  • Kurzschluss- und leerlauffest
  • Überlast- und übertemperaturgeschützt
  • Einfache Installation
  • Kabel- oder Schraubanschlüsse
  • Zertifiziert nach UL8750, ENEC & CE
Product Category
Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Isolation
    Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Isolation (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Mounting Type
    Package Style
    Length (mm)
  • Min
  • Max
  • Width (mm)
  • Min
  • Max
  • Height (mm)
  • Min
  • Max
  • Certifications
    MIN Operating Temp (°C)
  • Max
  • MAX Operating Temp (°C)
  • Min
  • Protections
      Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type Package Style
    1 RECOM | RACV22-W Series | AC/DC, Chassis mounting, 22W, Single Output
    Fokus
    22 176 - 264 24 3.2 Chassis mounting Encapsulated (IP65)
    2 RECOM | RCD-24 Series | DC/DC, Single Output
    Fokus
    10.5 - 37.2 4.5 - 36, 6 - 36 2 to 35, 3 to 31 THT, Wired DIP, Standard
    3 RECOM | RCDE-48 Series | DC/DC, THT, Single Output
    Fokus
    18.2, 36.4, 54.6 6 - 60 3 to 52 THT DIP24
    4 RECOM | RACD03 Series | AC/DC, Wired, 3W, Single Output
    3 90 - 264 15, 3 to 9.5, 6 3.75 Wired Standard
    5 RECOM | RACD04 Series | AC/DC, Wired, Single Output
    4, 4.2 90 - 264 3 to 12, 3 to 6, 3 to 8 3.75 Wired Standard
    6 RECOM | RACD06-LP Series | AC/DC, Screw Terminal, 6W, Single Output
    6 198 - 264 2 to 12, 2 to 18, 2 to 9 3.75 Screw Terminal Standard
    7 RECOM | RACD07 Series | AC/DC, Wired, Single Output
    7 - 7.4 90 - 295 10 to 20, 14 to 28, 3 to 10.5, 5 to 14.5 3.75 Wired Standard
    8 RECOM | RACD12-LP Series | AC/DC, Screw Terminal, Single Output
    12, 13 198 - 264 2 to 19, 2 to 24, 2 to 37 3.75 Screw Terminal Standard
    9 RECOM | RACD20-LP Series | AC/DC, Screw Terminal, Single Output
    20, 21, 22 198 - 264 2 to 31, 2 to 40, 2 to 59 3.75 Screw Terminal Standard
    10 RECOM | RACT09 Series | AC/DC, Screw Terminal, 9W, Single Output
    9 198 - 264 13 to 26, 7 to 13, 9 to 18 3.75 Screw Terminal Standard
    11 RECOM | RACT12 Series | AC/DC, Screw Terminal, 12W, Single Output
    12 198 - 264 12 to 24, 18 to 35, 20 to 40, 9 to 18 3.75 Screw Terminal Standard
    12 RECOM | RACT18 Series | AC/DC, Screw Terminal, 18W, Single Output
    18 198 - 264 13 to 26, 18 to 36, 26 to 52, 6.5 to 13, 9 to 18 3.75 Screw Terminal Standard
    13 RECOM | RACT25 Series | AC/DC, Screw Terminal, 25W, Single Output
    25 198 - 264 12 to 24, 18 to 36, 25 to 50 3.75 Screw Terminal Standard
    14 RECOM | RACV04 Series | AC/DC, Wired, 4W, Single Output
    4 90 - 264 12, 24 3.75 Wired Standard
    15 RECOM | RACV06-LP Series | AC/DC, Screw Terminal, 6W, Single Output
    6 198 - 264 12, 24 3.75 Screw Terminal Standard
    16 RECOM | RACV12-LP Series | AC/DC, Screw Terminal, 12W, Single Output
    12 198 - 264 12, 24 3.75 Screw Terminal Standard
    17 RECOM | RACV20-LP Series | AC/DC, Screw Terminal, 20W, Single Output
    20 198 - 264 12, 24 3.75 Screw Terminal Standard
    18 RECOM | RCD-24/PL Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
    10.5 - 32 4.5 - 36, 6 - 36 2 to 32, 2 to 35 SMD (pinless) Open Frame
    19 RECOM | RACD06 Series | AC/DC, Screw Terminal, 6W, Single Output
    NRND
    6 90 - 264 12, 24, 3 to 12 3.75 Screw Terminal Standard
    Abbildung einer integrierten LED-Beleuchtung

    LED Drivers for Integrated Lighting

    Häufig gestellte Fragen

    Konstantstrom-LED-Treiber regeln den Strom, der an die LEDs geliefert wird, während Konstantspannungs-LED-Treiber eine feste Ausgangsspannung bereitstellen. Letztere werden typischerweise in modularen LED-Systemen eingesetzt. Konstantstromvarianten werden in der Regel für Hochleistungs-LEDs verwendet, die eine präzise Stromregelung erfordern. Konstantspannungs-Treiber sind häufiger in Systemen mit parallel geschalteten LEDs oder vorkonfigurierten Beleuchtungsmodulen zu finden.
    SELV (Safety Extra Low Voltage – Schutzkleinspannung) bedeutet, dass der Ausgang unter normalen Betriebsbedingungen berührungssicher ist. Dadurch eignen sich diese Treiber besonders für integrierte Beleuchtungs- und Möbeleinbauanwendungen. Das Risiko eines elektrischen Schlags wird reduziert und die Installationssicherheit erhöht. Dies ist insbesondere bei Beleuchtungslösungen für Wohnräume und Innenausstattungen von Bedeutung.
    Kompakte LED-Treiber werden häufig in Möbelbeleuchtungen, Regalsystemen, Schränken und anderen integrierten Beleuchtungsanwendungen mit begrenztem Platzangebot eingesetzt. Dank ihrer geringen Größe können sie in verdeckten oder engen Bereichen installiert werden, ohne die Gestaltung zu beeinträchtigen. Darüber hinaus kommen sie in Verkaufsdisplays und architektonischen Beleuchtungslösungen zum Einsatz.
    Ja, die LED-Treiber von RECOM sind mit kompakten Bauformen und integrierten Kabelanschlüssen ausgestattet und eignen sich daher hervorragend für verdeckte oder integrierte Installationen auf engem Raum. Dies ermöglicht eine flexible Platzierung hinter Verkleidungen, innerhalb von Möbeln oder direkt in Leuchten. Sie wurden für einen zuverlässigen Betrieb auch in geschlossenen Einbauumgebungen entwickelt.

    Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

    Nutzen Sie unsere parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.