Die RACPRO-Familie der industriellen AC/DC-Schaltnetzteile für DIN-Schienen ist kompakt und effizient und umfasst einphasige Stromversorgungen mit einer Leistung von bis zu 480W sowie dreiphasige Serien mit einer Leistung von bis zu 960W. Darüber hinaus bietet die REDIIN-Serie einphasige AC/DC-Schaltnetzteile mit einer Leistung von bis zu 480W für kostensensible Anwendungen, ohne dabei Kompromisse bei der Leistung in anspruchsvollen Industrieumgebungen einzugehen. Die superschlanke REFIN-Serie wird in einer an die klassische Stufenform nach (DIN43 880) angelehnten Bauform angeboten und ist für eine Dauerleistung von bis zu 90W, bzw. 150% Kurzzeitüberlastbarkeit ausgelegt. Ergänzend zu diesen Produkten sind vierkanalige, einstellbare e-Fuses im DIN-Schienenformat mit einer Leistung von bis zu 10A pro Kanal sowie Dioden-Redundanzmodule verfügbar.