RECOM gewinnt Red Dot Award: Product Design 2025 mit der innovativen AC/DC DIN-Schienen-Serie RACPRO1

RACPRO1 DIN-Rail Serie mit Red Dot Label
RECOM wurde für ihre wegweisende AC/DC DIN-Schienen-Netzteile RACPRO1 mit dem renommierten Red Dot Award: Product Design 2025 ausgezeichnet – eine der höchstmöglichen internationalen Anerkennungen für herausragendes Design und Innovation.

Der Red Dot Award würdigt Produkte, die zuverlässige technische Funktionen mit herausragendem Design vereinen. Die RACPRO1 Serie überzeugte durch ihre kompakte Bauform, marktführende Effizienz und ihr modernes, industrielles Design – speziell entwickelt für Automatisierungs- und Steuerungssysteme der nächsten Generation.

„Diese Auszeichnung ist ein bedeutender Meilenstein für RECOM und ein Beweis für unser Bestreben, modernste Technik mit anspruchsvollem Design zu verbinden“, sagte Karsten Bier, CEO von RECOM.

RECOM spricht dem talentierten Team aus Ingenieuren und Designern ihren herzlichen Dank aus – für die Leidenschaft, Kreativität und technische Expertise, die diesen Erfolg ermöglicht haben.

Anwendungen
  Serie
1 AC/DC, 240 W, Single Output, DIN-Rail RACPRO1-T240 Series
Fokus Neu
  • Slim Design (43mm) with 25° Push-In connectors
  • Fast tool-less mounting and demounting
  • Active Inrush Current Limitation
  • 2-phase AC operation 2x350V to 2x575V
2 AC/DC, 480 W, Single Output, DIN-Rail RACPRO1-T480 Series
Fokus Neu
  • Slim Design (52mm) with 25° Push-In connectors
  • Fast tool-less mounting and demounting
  • PFC >0.9 and Active Inrush Current Limitation
  • DC-Input Range 430V to 815V/850V 10s
3 AC/DC, 960 W, Single Output, DIN-Rail RACPRO1-T960 Series
Fokus Neu
  • Slim Design (80mm) with 25° Push-In connectors
  • Fast tool-less mounting and demounting
  • PFC >0.9 and Active Inrush Current Limitation
  • DC-Input Range 430V to 815V/850V 10s