RECOM、革新的なAC/DC RACPRO1 DINレールシリーズ 製品デザイン2025年度レッドドット賞を受賞

レッドドットラベル付きRACPRO1 DINレールシリーズ
RECOMは、革新的なAC/DC RACPRO1 DINレール電源が名誉あるレッドドット賞を受賞したことを誇らしく発表します: この賞は、優れたデザインと革新性に対して与えられる国際的な賞の中でも最高レベルのものです。

レッドドット賞は、信頼性の高い技術性能と卓越したデザインを兼ね備えた製品を表彰するものです。RACPRO1シリーズは、そのコンパクトなフォームファクター、市場をリードする効率性、次世代オートメーション及び制御システム向けに特別に調整された近代的な工業デザインで際立っていました。

“今回の受賞は、RECOMにとって重要なマイルストーンであり、最先端のエンジニアリングとエレガントなデザインを融合させるという当社の献身の証です。” とレコムのCEO、カーストン ビアは語っています。

レコムは、情熱、創造性、技術的な専門知識を駆使してこの偉業を成し遂げた才能あるエンジニアとデザイナーのチームに、心からの感謝を捧げます。

アプリケーション
  Series
1 AC/DC, 240 W, Single Output, DIN-Rail RACPRO1-T240 Series
Focus
  • Slim Design (43mm) with 25° Push-In connectors
  • Fast tool-less mounting and demounting
  • Active Inrush Current Limitation
  • 2-phase AC operation 2x350V to 2x575V
2 AC/DC, 480 W, Single Output, DIN-Rail RACPRO1-T480 Series
Focus
  • Slim Design (52mm) with 25° Push-In connectors
  • Fast tool-less mounting and demounting
  • PFC >0.9 and Active Inrush Current Limitation
  • DC-Input Range 430V to 815V/850V 10s
3 AC/DC, 960 W, Single Output, DIN-Rail RACPRO1-T960 Series
Focus
  • Slim Design (80mm) with 25° Push-In connectors
  • Fast tool-less mounting and demounting
  • PFC >0.9 and Active Inrush Current Limitation
  • DC-Input Range 430V to 815V/850V 10s