求人

Mareno di Piave (TV), イタリア
Power Electronics Design Engineer (m/f/x)
詳細 >
Ricerca impiegato/a Amministrazione & Finanza
Full Time
詳細 >
Senior Hardware Engineer (m/f/x)
詳細 >
Mechanical Engineer (m/f/x)
full time / tempo pieno
詳細 >
Quality Manager (m/f/x)
full time / tempo pieno
詳細 >
Gmunden, オーストリア
Accountant (m/f/x) with a focus on travel expense management
from 25 hours per week
詳細 >
CRM Implementation Project Leader (m/f/x)
詳細 >
Supply Planner - Purchasing (m/f/x)
詳細 >
Warehouse Operator (m/f/x)
詳細 >
Technical Documentation Specialist (m/f/x)
詳細 >
Neu-Isenburg, ドイツ
Key Account Sales Engineer (m/f/x)
Location: open / flexible
詳細 >
LECO, Vienna, オーストリア
Development Engineer – Electrical Engineer (m/f/d)
Hours: 40 h/week
詳細 >
Vienna, オーストリア
Inside Sales/Customer Service Coordinator (m/f/x)
詳細 >
CRM Implementation Project Leader (m/f/x)
詳細 >
Field Application Engineer (FAE) Power IC’s (m/f/x)
詳細 >
※応募に伴う交通費・日当・宿泊費などの費用は一切負担いたしかねますのでご了承ください。
narrow separating line

RECOMの採用プロセス

01 応募

応募はRECOM採用ポータルサイトからオンラインで提出してください。応募書類には履歴書と個別のカバーレターが必要です。

 
 

02 受領確認

応募書類提出後、メールで受領確認が届きます。

03 書類審査

書類審査後、関係部門のマネージャーと今後のステップを協議します。

 
 

04 面接

初回面接は約1時間で、該当部門の責任者と人事部門の専門官が対応します。

05 チーム面談

一次面接通過後、職務内容の詳細説明とチームメンバーとの面談を行います。

 
 

06 内定

すべての決定権者が承認した場合、内定通知と雇用契約書案を提示します。

07 入社手続き

双方が内定を承諾後、オンボーディングプロセスについて協議します。

 


※インターン採用プロセスは異なる場合があります。詳細は人事部までお問い合わせください。
narrow separating line

よくある質問

RECOM採用ポータルサイトからオンラインで応募してください。提出書類は直接システムに保存され、即座に処理されます。
履歴書と職務に合わせたカバーレターが必須です。推薦状があれば添付可能です。資格証明書や研修修了証はアップロード不要ですが、面接時に持参できます。
可能です。ただし各職種ごとに個別のカバーレターを添えて、採用ポータルからそれぞれ応募してください。
受領確認後、書類審査が行われます。一次面接では人事担当者と部門責任者と面談します。二次面接ではより詳細な職務内容の説明とチーム面談があります。
初日出勤時にオリエンテーションで重要な事項を確認します。会社見学後、オンボーディングプランに沿って段階的にトレーニングを受け、チームと上司のサポートを受けながら業務を習得します。定期的なフィードバックで円滑なスタートを支援します。
専門資格と実務経験が最も重要ですが、人柄、身だしなみ、マナーも重視します。RECOMチームは優れた職場環境を誇り、互いを尊重し合う社風です。
ワークライフバランスを考慮し、フレックスタイム制を採用しています。週1回の在宅勤務が可能です。