リファレンスデザイン

リファレンスデザインボードは、お客様の設計と作業を迅速に進める発射台として利用できる完全なソリューションです。部品の選択肢は少なくなりますが、お客様のアプリケーションで予想されるRECOM製品の機能を、すぐに確認することができます。

IGBT、SiC、GaNトランジスタ用ユニバーサルハーフブリッジリファレンスデザイン

このプラットフォームデザインは、多様なハイパワーIGBT、第一および第二世代SiC MOSFET、GaN MOSFET、そしてカスコードスイッチングテクノロジーの実際の性能比較に使うことができます。ゲートドライバとPCBレイアウトが、どのトランジスタタイプに対しても同じであることから、スイッチング性能を比較対照することが可能で、アプリケーションに適切なテクノロジーを選択するための情報を得ることができます。
  Series Power (W) Isolation Vin (V) Main Vout (V) Package Style
1 DC/DC R-REF01-HB Series
Isolated Open Frame

絶縁型ISO1042 CANトランシーバ向けリファレンスボード

リファレンスボードR-REF03-CAN1によって、設計技術者は迅速な絶縁型CANバスシステムの開発と解析が可能になります。このリファレンスボードは、クラッシックCANと比較してより高速にペイロードを伝送可能な最大5MbpsのCAN FDモードをサポートする、絶縁型ISO1042 CANトランシーバを搭載しており、ローカルGNDや妨害を与えやすい回路からCANデバイスが、データバスや他の回路へのノイズ電流を防ぐことが可能になるRECOMのR1SXのような絶縁電源の機能を実演します。
  Series Power (W) Isolation Vin (V) Main Vout (V) Package Style
1 DC/DC, 1 W, Single Output R-REF03-CAN1 Series
1 Isolated 3.3 5 Open Frame

AAバッテリから連続的な3.3Vを昇圧するIoT向けR-78S

R-REF02-78Sは、すぐに使用できる3.3V IoTアプリケーション用デザインです。1個のAAバッテリから3.3Vを生成でき、ほとんどのアプリケーションにすぐに使用することができます。このリファレンスデザインには、AAバッテリホルダとR-78S3.3-0.1昇圧コンバータが含まれています。2つのジャンパーヘッダJ1とJ2は、R78S3.3-0.1昇圧コンバータのCTRLピンと出力電圧に接続されています。イネーブルピンは、R-78Sをスリープモード状態にし、バッテリからわずか7µAしか消費しません。
  Series Power (W) Isolation Vin (V) Main Vout (V) Package Style
1 DC/DC, 0.33 W, Single Output R-REF02-78S Series
0.33 0.65 - 3.15 3.3 Open Frame

鉄道用DC/DCコンバータ向けの完全なリファレンスデザイン

R-REF04-RIA12-1およびR-REF04-RIA12-2は、鉄道アプリケーション向けの完全なリファレンスデザインです。R-REF04-RIA12-1ボードは公称電圧110VDCまでの高DC電圧入力に対する定格をもった部品を実装しており、R-REF04-RIA12-2ボードは最大10AのDC入力電流に対する定格をもった部品を実装しています。両方のボードは入力側にヒューズがあり、出力電流45AまでのDC/DCコンバータと使用することが可能です。

このリファレンスデザインには、最大385VDCのサージ電圧をブロックするRIA12準拠サージストッパーが含まれています。ユニバーサルピン配置なので、RECOMの240Wまでの鉄道用DC/DCコンバータを含む、2×1インチ、クォーターブリックまたはハーフブリック標準ケース寸法に対応しています。
  Series Power (W) Isolation Vin (V) Main Vout (V) Package Style
1 DC/DC R-REF04-RIA12 Series
12 - 75, 40 - 160 Open Frame

… 探しているものが見つかりませんでしたか?

パラメトリック検索を使用するか、近くの販売担当者を探してください。

パラメトリックサーチ

キーワード検索

オンライン注文

貴方の地域の営業拠点