参考设计

参考设计电路板是一种完整的解决方案,以它作为跳板来加快设计的速度。虽然它的选项会少一些,但是可以让您快速评估RECOM产品在您的应用上的功能。

用于IGBT、SiC和GaN晶体管的通用半桥式参考设计

此平台设计可用来比较各种大功率IGBT、第一代和第二代的SiC、GaN、MOSFET和Cascode开关技术的实际性能。由于每种晶体管类型的栅极驱动器和PCB布局都是基本相同的,因此用户将能够测试比较和对比实际的开关性能,并为其应用选出适合拓扑结构。
  系列 功率(W) 隔离 输入电压(V) 主输出电压(V) 封装类型
1 DC/DC R-REF01-HB Series
隔离 开放式

隔离型ISO1042 CAN收发器参考板

R-REF03-CAN1参考板能让设计工程师快速的开发和分析隔离型CAN总线系统。它包括电隔离ISO1042 CAN收发器,在CAN FD模式下支持高达5 Mbps的数据速率,与传统CAN相比可以更快地传输载荷。R-REF03-CAN1参考板可展示RECOM 的RISX隔离电源的功能,可防止CAN设备的数据总线或其他电路上的噪声电流进入本地接地,导致干扰或损坏敏感电路。
  系列 功率(W) 隔离 输入电压(V) 主输出电压(V) 封装类型
1 DC/DC, 1 W, Single Output R-REF03-CAN1 Series
1 隔离 3.3 5 开放式

R-78S将IoT AA电池升压至3.3V,并可持续输出

R-REF02-78S是一款适用于3.3V IoT应用的即用型设计,以AA电池产生3.3V的电压,能够直接使用在任何的应用上。此参考设计包含了一个AA电池座和一个R-78S3.3-0.1升压型转换器。两个跳线头J1和J2连接到R-78S转换器的输出电压和CTRL引脚。R-78S的使能引脚能将R-78S切换到休眠模式,此时仅从电池汲取7uA的电流。
  系列 功率(W) 隔离 输入电压(V) 主输出电压(V) 封装类型
1 DC/DC, 0.33 W, Single Output R-REF02-78S Series
0.33 0.65 - 3.15 3.3 开放式

完整的DC/DC铁路转换器的参考设计

R-REF04-RIA12-1和R-REF04-RIA12-2是铁路应用完整的参考设计。R-REF04-RIA12-1评估板适用于额定110VDC输入电压;R-REF04-RIA12-2评估板适用于额定10A直流输入电流。两块板的输入端皆有熔断器,可与DC/DC转换器一起使用,单输出电流可达45A。

参考设计满足RIA12标准的浪涌要求,能够阻挡高达385VDC的浪涌电压。PIN脚的设计适用于2“x1”、标准四分之一砖或二分之一砖封装的DC/DC转换器,涵盖了所有RECOM铁路DC/DC转换器系列产品,最大功率可达240W。
  系列 功率(W) 隔离 输入电压(V) 主输出电压(V) 封装类型
1 DC/DC R-REF04-RIA12 Series
12 - 75, 40 - 160 开放式

… 没有找到您需要的内容?

请使用我们的参数搜索,或查找您附近的销售联系人。

参数查询

根据关键规格标准查找产品。

销售

对于您所在地区的相关销售咨询。