2019 年,RECOM 收购了意大利公司 Power Control Systems S.r.L (PCS),不仅丰富了 RECOM 的产品组合,还带来了 40 多年的专业知识,特别是在铁路、医疗、国防和能源市场等高可靠性电源转换领域。产品功率范围从几瓦到 10 kW 甚至更高,包括用于单相和三相系统的 AC/DC 和 DC/DC 转换器以及 AC 和 DC 输入逆变器。电池充电器和功率因数校正前端可根据需要提供双向功能。
标准产品包括 60 W 至 1500 W 的 DIN 导轨安装电源、500 VA 至 3000 VA 的正弦波逆变器、可内置于客户设备中的模块化 AC/DC 电源、符合欧洲尺寸的 19 英寸机架安装式 AC/DC 和 DC/DC 转换器以及用于铁路应用的宽范围直流输入电源。
PCS 产品面向需要高可靠性和高可用性的应用,可以按照严格的国防标准进行设计和制造。所有产品已通过所有通用安全和 EMC 标准认证,同时可以提供所有产品的定制版本。所有产品均已进行全面的自动测试以及最短 12 小时的老化测试,并且测试已记录在案,确保为客户提供可靠的高质量产品。
标准产品包括 60 W 至 1500 W 的 DIN 导轨安装电源、500 VA 至 3000 VA 的正弦波逆变器、可内置于客户设备中的模块化 AC/DC 电源、符合欧洲尺寸的 19 英寸机架安装式 AC/DC 和 DC/DC 转换器以及用于铁路应用的宽范围直流输入电源。
PCS 产品面向需要高可靠性和高可用性的应用,可以按照严格的国防标准进行设计和制造。所有产品已通过所有通用安全和 EMC 标准认证,同时可以提供所有产品的定制版本。所有产品均已进行全面的自动测试以及最短 12 小时的老化测试,并且测试已记录在案,确保为客户提供可靠的高质量产品。