设计工具

对我们的客户而言,将新产品投放市场可能面临很多的风险。参考设计是一项昂贵的资源性投资,如果市场窗口期很短,就不足以产生足够的销售额来支付高昂的原始成本。在这种情况下,上市时间是投资回报率的关键因素。为了支持我们的客户,RECOM提供一系列评估板和参考设计板,使工程师能够快速评估和确认我们的转换器产品是否能够满足他们的应用需求。

评估板是将转换器焊接在PCB上,并具备电源、控制、感应或调节引脚的分线连接器,同时包括符合EMC Class B的滤波器组件。客户可以将备用滤波器组件焊接到备用焊盘上以优化EMI性能。评估板也包括输出电压设置电阻,因此可以快速实现多个电压轨电源。

我们的参考设计是完整的子组件,可让客户尝试不同的组件和转换器组合来优化设计性能。我们在参考设计工具中包含完整的BoM和Gerber档案,因此工程师可以将已知的解决方案按照需求裁剪黏贴到最终应用来加快设计过程。
  系列 电流(A) 安装类型 封装类型
1 DC/DC, 15 W, Single Output RPH-3.0-EVM-1 Series
重点
3 开放式
2 DC/DC, 5 W, Single Output RPL-1.0-EVM-1 Series
重点
1 开放式
3 DC/DC, 50 W, Single Output RPL-10-EVM-1 Series
重点
10 开放式
4 DC/DC, 100 W, Single Output RPL-20-EVM-1 Series
重点
20 开放式
5 DC/DC, 15 W, Single Output RPL-3.0-EVM-1 Series
重点
3 开放式
6 DC/DC, 25 W, Single Output RPL-5.0-EVM-1 Series
重点
5 开放式
7 DC/DC, 2.5 W, Single Output RPX-0.5Q-EVM-1 Series
重点
0.5 开放式
8 DC/DC, 7.5 W, Single Output RPX-1.5Q-EVM-1 Series
重点
1.5 开放式
9 DC/DC, 20 W, Single Output RPX-4.0-EVM-1 Series
重点
4 开放式
10 DC/DC, 7.5 W, Single Output RPY-1.5Q-EVM-1 Series
重点
1.5 开放式
11 DC/DC, 2.5 W, Single Output RPZ-0.5-EVM-1 Series
重点
0.5 开放式
12 DC/DC, 5 W, Single Output RPZ-1.0-EVM-1 Series
重点
1 开放式
13 DC/DC, 10 W, Single Output RPZ-2.0-EVM-1 Series
重点
2 开放式
14 DC/DC, 15 W, Single Output RPZ-3.0A-EVM-1 Series
重点
3 开放式
15 DC/DC, 30 W, Single Output RPZ-6.0-EVM-1 Series
重点
6 开放式
16 DC/DC, 0.33 W, Single Output R-78S3.3-0.1-EVM-1 Series
0.1 开放式
17 DC/DC R-78S3.3-0.1-EVM-1/SBL-1 Series
18 DC/DC R-78S3.3-0.1-EVM-1/STM-1 Series
19 DC/DC R-REF01-HB Series
开放式
20 DC/DC, 0.33 W, Single Output R-REF02-78S Series
0.1 开放式
21 DC/DC, 1 W, Single Output R-REF03-CAN1 Series
开放式
22 DC/DC R-REF04-RIA12 Series
开放式
23 DC/DC, 20 W, Single Output RBB10-2.0-EVM-1 Series
4 开放式
24 DC/DC, Dual Output REH-3.31.8-EVM-1 Series
开放式
25 DC/DC, Single Output RPM-1.0-EVM-1 Series
1 开放式
26 DC/DC, Single Output RPM-2.0-EVM-1 Series
2 开放式
27 DC/DC, Single Output RPM-3.0-EVM-1 Series
3 开放式
28 DC/DC, Single Output RPM-6.0-EVM-1 Series
6 开放式
29 DC/DC, Single Output RPMB-2.0-EVM-1 Series
2 开放式
30 DC/DC, Single Output RPMB-3.0-EVM-1 Series
3 开放式
31 DC/DC, Single Output RPMH-0.5-EVM-1 Series
0.5 开放式
32 DC/DC, Single Output RPMH-1.5-EVM-1 Series
1.5 开放式
33 DC/DC, 5 W, Single Output RPX-1.0-EVM-1 Series
1 开放式
34 DC/DC, 7.5 W, Single Output RPX-1.5-EVM-1 Series
1.5 开放式
35 DC/DC, 12.5 W, Single Output RPX-2.5-EVM-1 Series
2.5 开放式

… 没有找到您需要的内容?

请使用我们的参数搜索,或查找您附近的销售联系人。

参数查询

根据关键规格标准查找产品。

销售

对于您所在地区的相关销售咨询。