为了加大电源产品的研发力度,RECOM 在奥地利格蒙登建造了 30002 平方米的校园式总部。RECOM 拥有众多世界级基础设施,特别是其新建造的实验室大楼。
除了扩展现有的研发、测试和质量实验室外,RECOM 还建立了一个最先进的 EMC 实验室,从而为德国南部和奥地利的高频研究部门增加了一个重要的新设施。这个新实验室由 Rohde & Schwarz 公司提供设备,配备了一个符合 CISPR-16 标准的 3 米 SAC(半消声室)。通过新实验室,我们能够在 30 Mhz 至 3 Ghz 的频率范围内进行合规前的测量。SAC 适用于直径高达 1.5 米的试样的自动测量。实验室还拥有根据 EN 61000-4-x 和 EN 61000-3-2 进行测量所需的所有仪器。