工业级电源

我们提供各种可靠耐用的DC/DC、AC/DC电源模块和开关稳压器,以满足现代工业自动化应用的需求。

针对为继电器、执行器、阀门和监控/控制系统供电的24VDC导轨电源,大多数工业自动化应用都使用具有AC/DC前端的底盘安装单元或DIN导轨安装电源。除了可以应付高感性或高容性负载以外,这些工业级AC/DC转换器还必须承受重型机械开关时所产生的严重的交流输入浪涌。

我们还提供了一个可编程的大电流DC/DC转换器,用24V或12V与48V系统匹配,以满足下一代大功率工业供电轨、48V轻混合动力车和自动引导车(AGVs)的需要。有越来越多的高速数据和控制总线接口用来提高制造工厂的效率、响应时间和精度。这些复杂的系统需要隔离型DC/DC电源来断开接地回路、隔离子系统以使整个SCADA容错,同时提高操作员的安全性。在控制单元内部,高效开关稳压器模块具有多种用途,可将未滤波的24VDC电源调节至低噪声板级电压。

我们专门于具有高性价比的的工业级电源,生产具有各种尺寸规格、通过安全和EMC认证的0.25W至10kW、1kVDC至5kVAC隔离的电源,为客户提供最全面,超过30,000种标准品的工业级产品组合。我们通过了ISO 9001、EN 14001和ANSI/ESD 520.20认证,并提供全球销售、设计协助以及技术支持。只要您有需求,我们都可以提供支持服务!

主要特点:

  • 0.25W – 240W DC/DC板载转换器(通孔或SMD,单输出或双输出,稳压或非稳压,隔离或非隔离,标准尺寸和引脚排列)
  • 3000W非隔离DC/DC转换器
  • 1W – 60W AC/DC板载转换器(通用AC输入)
  • 45W – 960W AC/DC DIN导轨电源(单相和三相电源)
  • 1W – 1000W AC/DC板外电源(对流、导电或风扇冷却,封闭式或开放式)
  • UL/IEC(CB报告)/EN安全认证产品

应用:

  • 工业自动化和控制
  • 48V锂离子系统
  • 数据和控制通信总线系统
  • 远程传感器和执行器
  • 操作员和工厂安全
  • 测试和测量设备

产品范围

蓝色背景上的 AC/DC 电源

AC/DC 电源

蓝色背景下的隔离式 DC/DC 转换器

隔离 DC/DC 电源

蓝色背景下的工业电源转换产品

工业用电源转换产品

蓝色背景下的非隔离式 DC/DC 转换器

开关稳压器

… 没有找到您需要的内容?

请使用我们的参数搜索,或查找您附近的销售联系人。

参数查询

根据关键规格标准查找产品。

销售

对于您所在地区的相关销售咨询。