在过去几年中,RECOM 大大扩展了其 EN50155 认证元器件的产品组合,现在可提供大量适用于铁路环境的 AC/DC 和 DC/DC 转换器。收购意大利电源专家 RECOM Power Systems 后,RECOM 能够提供最大功率为 18 kW 的定制电力解决方案。
低消費電源ソリューション
认证轨道交通电源
| 系列 | 功率(W) | 输入电压(V) | 输出路数 | 主输出电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RMD150-UW
重点
| 150 | 14.4 - 154 | 单路 | 19.2 ‐ 25.2 | 底架安装 | |||
| 2 |
|
RMD300-UW
重点
| 300 | 14.4 - 170 | 单路 | 19.2 ‐ 25.2, 88 ‐ 115.5 | 底架安装 | |||
| 3 |
|
RMD40-UW
重点
新
| 40 | 14.4 - 154 | 单路 | 21.6 ‐ 26.4, 24 | 导轨, 底架安装 | |||
| 4 |
|
RMD500-EW
重点
| 500 | 43.2 - 170 | 单路 | 19.2 ‐ 25.2 | 底架安装 | |||
| 5 |
|
RMD75-UW
重点
新
| 75 | 14.4 - 154 | 单路 | 21.6 ‐ 26.4, 24 | 导轨, 底架安装 | |||
| 6 |
|
RP03-RAW
重点
| 3 | 36 - 160 | 单路, 双路 | 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 18, 2.97 ‐ 3.63, 21.6 ‐ 28.8, 4.5 ‐ 5.5, ± 10.8 ‐ ± 13.2, ± 13.5 ‐ ± 16.5, ± 4.5 ‐ ± 5.5 | THT | |||
| 7 |
|
RP06-RAW
重点
| 6 | 36 - 160 | 单路, 双路 | 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 18, 2.97 ‐ 3.63, 21.6 ‐ 28.8, 4.5 ‐ 5.5, ± 10.8 ‐ ± 13.2, ± 13.5 ‐ ± 16.5, ± 4.5 ‐ ± 5.5 | THT | |||
| 8 |
|
RP08-AW
重点
| 8 | 9 - 36, 18 - 75, 43 - 160 | 单路, 双路 | 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 | THT, SMD | |||
| 9 |
|
RP10-RAW
重点
| 10 | 36 - 160 | 单路, 双路 | 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 18, 2.97 ‐ 3.63, 21.6 ‐ 28.8, 4.49 ‐ 5.51, 4.5 ‐ 5.5, ± 10.8 ‐ ± 13.2, ± 13.5 ‐ ± 16.5, ± 4.5 ‐ ± 5.5 | THT | |||
| 10 |
|
RP40Q-RUW
重点
| 40 | 14 - 160 | 单路 | 12 ‐ 16.5, 19.2 ‐ 26.4, 38.4 ‐ 52.8, 4 ‐ 5.5, 9.6 ‐ 13.2 | THT | |||
| 11 |
|
RP60Q-RUW
重点
| 60 | 14 - 160 | 单路 | 12 ‐ 16.5, 19.2 ‐ 26.4, 38.4 ‐ 52.8, 4 ‐ 5.5, 9.6 ‐ 13.2 | THT | |||
| 12 |
|
RPA20-FR
重点
| 20 | 36 - 160 | 单路, 双路 | 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 18, 21.6 ‐ 28.8, 4.5 ‐ 5.5, 4.59 ‐ 5.61, ± 12, ± 15, ± 5 | THT | |||
| 13 |
|
RPA40-FR
重点
| 40 | 36 - 160 | 单路, 双路 | 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 21.6 ‐ 26.4, 4.49 ‐ 5.51, 4.5 ‐ 5.5, ± 12, ± 15 | THT | |||
| 14 |
|
RP300H-(R)W
即将推出
| 300 | 9 - 36, 18 - 75, 40 - 160 | 单路 | 12 ‐ 16.5, 19.2 ‐ 26.4, 22.4 ‐ 30.8, 38.4 ‐ 52.8, 4 ‐ 5.5, 43.2 ‐ 59.4, 9.6 ‐ 13.2 | THT | |||
| 15 |
|
RP100H-RW
| 100, 101 | 9 - 36, 16.5 - 75, 43 - 160 | 单路 | 12 ‐ 16.5, 19.2 ‐ 26.4, 38.4 ‐ 52.8, 4 ‐ 5.5, 9.6 ‐ 13.2 | THT | |||
| 16 |
|
RP12-AR
| 12 | 36 - 160 | 单路, 双路 | 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 18, 2.97 ‐ 3.63, 21.6 ‐ 28.8, 4.5 ‐ 5.5, ± 12, ± 15, ± 24 | THT | |||
| 17 |
|
RP120Q-RW
| 120, 130, 132 | 9 - 36, 16.5 - 75, 40 - 160 | 单路 | 12 ‐ 16.5, 19.2 ‐ 26.4, 38.4 ‐ 52.8, 4 ‐ 5.5, 9.6 ‐ 13.2 | THT | |||
| 18 |
|
RP180H-RW
| 140 - 182 | 9 - 36, 16.5 - 75, 43 - 160 | 单路 | 12 ‐ 16.5, 19.2 ‐ 26.4, 38.4 ‐ 52.8, 4 ‐ 5.5, 9.6 ‐ 13.2 | THT | |||
| 19 |
|
RP20-FR
| 20 | 9 - 36, 18 - 75, 43 - 160 | 单路, 双路 | 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 4.5 ‐ 5.5, ± 12, ± 15 | THT | |||
| 20 |
|
RP240H-RW
| 177.5 - 240 | 9 - 36, 16.5 - 75, 43 - 160 | 单路 | 12 ‐ 16.5, 19.2 ‐ 26.4, 38.4 ‐ 52.8, 4 ‐ 5.5, 9.6 ‐ 13.2 | THT | |||
| 21 |
|
RP40-FR
| 40 | 9 - 36, 18 - 75, 43 - 160 | 单路, 双路 | 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 18, 2.97 ‐ 3.63, 21.6 ‐ 28.8, 4.5 ‐ 5.5, ± 12, ± 15, ± 24 | THT | |||
| 22 |
|
RP75H-RW
| 75, 77 | 9 - 36, 18 - 75, 43 - 160 | 单路 | 12 ‐ 16.5, 19.2 ‐ 26.4, 38.4 ‐ 52.8, 4 ‐ 5.5, 9.6 ‐ 13.2 | THT | |||
| 23 |
|
RP90Q-RW
| 82.5 - 90 | 9 - 36, 16.5 - 75, 40 - 160 | 单路 | 12 ‐ 16.5, 19.2 ‐ 26.4, 38.4 ‐ 52.8, 4 ‐ 5.5, 9.6 ‐ 13.2 | THT | |||
| 24 |
|
RPA100H-RUW
| 100 | 16.5 - 140 | 单路 | 12 ‐ 16.5, 19.2 ‐ 26.4, 38.4 ‐ 52.8, 9.6 ‐ 13.2 | THT | |||
| 25 |
|
RPA200H-RUW
| 200 | 16.5 - 140 | 单路 | 12 ‐ 16.5, 19.2 ‐ 26.4, 38.4 ‐ 52.8, 9.6 ‐ 13.2 | THT | |||
| 26 |
|
RSPxxx-168
| 20, 150, 300 | 40 - 160 | 168 | THT |
| Nominal Input Voltage |
EN50155 | RECOM RPxx-FR Serie |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Input Range | Min. Input (0,1s) | Max. Input (1s) | Input Range | Min. Input | Max. Input (1s) | |
| 24V | 16.8-30V | 14.4V | 33.6V | 9-36V | 9V | 50V |
| 48V | 33.6-60V | 28.8V | 67.2V | 18-75V | 18V | 100V |
| 72V | 50.4-90V | 43.2V | 100.8V | 43-160V | 43V | 170V |
| 96V | 67.2-120V | 57.6V | 134.4V | 43-160V | 43V | 170V |
| 110V | 77-137.5V | 66V | 154V | 43-160V | 43V | 170V |