以 10W AC/DC 电源(例如 RAC10-12SK/277)的典型效率/负载图为例。
效率曲线图显示负载超过 20% 时维持平坦,表现很好。但到了 50% 负载 (5W) 时,效率根据电源电压的不同在 77% 到 81% 之间变化(图 1,橘线)。在 100% 负载下,无论何种输入电压效率都维持在 83% 不变(图 1,蓝线)。这种差异看起来可能并不明显,但 77% 的效率就意味着 30% 的供应能量被浪费为热量,而 83% 的效率代表只有 20% 被浪费,大幅降低了耗散功率。 如果该电源替换成同等的 5W电源,例如 RAC05-12SK/277,那么效率将不受电源电压影响保持在 83%(图 2)。
效率曲线图显示负载超过 20% 时维持平坦,表现很好。但到了 50% 负载 (5W) 时,效率根据电源电压的不同在 77% 到 81% 之间变化(图 1,橘线)。在 100% 负载下,无论何种输入电压效率都维持在 83% 不变(图 1,蓝线)。这种差异看起来可能并不明显,但 77% 的效率就意味着 30% 的供应能量被浪费为热量,而 83% 的效率代表只有 20% 被浪费,大幅降低了耗散功率。 如果该电源替换成同等的 5W电源,例如 RAC05-12SK/277,那么效率将不受电源电压影响保持在 83%(图 2)。