Betrachten Sie ein typisches Wirkungsgrad/Last-Diagramm für ein 10W AC/DC-Netzteil (z.B. RAC10-12SK/277).
Die Wirkungsgradkurve ist für Lasten über 20% relativ flach, was vorteilhaft ist. Bei 50% Last (5W) schwankt der Wirkungsgrad je nach Eingangsspannung zwischen 77% und 81% (Abbildung 1, orange Linie). Bei 100% Last bleibt der Wirkungsgrad konstant bei 83%, unabhängig von der Eingangsspannung (Abbildung 1, blaue Linie). Dieser Unterschied mag gering erscheinen, aber ein Wirkungsgrad von 77% bedeutet, dass etwa 30% der zugeführten Energie als Wärme verloren gehen, während bei 83% Wirkungsgrad nur etwa 20% verloren gehen, was eine deutliche Verringerung der Verlustleistung darstellt. Würde das Netzteil durch ein gleichwertiges Bauteil mit einer Nennleistung von 5W, z.B. einen RAC05-K/277, ersetzt, läge der Wirkungsgrad unabhängig von der Eingangsspannung konstant bei 83% (Abbildung 2).
Die Wirkungsgradkurve ist für Lasten über 20% relativ flach, was vorteilhaft ist. Bei 50% Last (5W) schwankt der Wirkungsgrad je nach Eingangsspannung zwischen 77% und 81% (Abbildung 1, orange Linie). Bei 100% Last bleibt der Wirkungsgrad konstant bei 83%, unabhängig von der Eingangsspannung (Abbildung 1, blaue Linie). Dieser Unterschied mag gering erscheinen, aber ein Wirkungsgrad von 77% bedeutet, dass etwa 30% der zugeführten Energie als Wärme verloren gehen, während bei 83% Wirkungsgrad nur etwa 20% verloren gehen, was eine deutliche Verringerung der Verlustleistung darstellt. Würde das Netzteil durch ein gleichwertiges Bauteil mit einer Nennleistung von 5W, z.B. einen RAC05-K/277, ersetzt, läge der Wirkungsgrad unabhängig von der Eingangsspannung konstant bei 83% (Abbildung 2).