Beliebte DC/DCs und Schaltregler wurden für bessere Leistung aufgerüstet

RECOM hat einen Durchbruch bei der Verbesserung der Leistung seiner isolierten und nicht-isolierten DC/DC-Standardwandler mit niedrigem Stromverbrauch erzielt, wobei die Kosteneffizienz erhalten blieb. Traditionell wurden modulare, board-mounted DC/DCs mit geringer Leistung in erheblichem Umfang manuell in kostengünstigen Produktionsstätten gefertigt, was den Vorteil hat, dass eine große Anzahl von Varianten in kleinen Stückzahlen wirtschaftlich produziert werden kann. Dieser Ansatz begrenzt jedoch die mögliche Komplexität der Schaltungen, beeinträchtigt die Reproduzierbarkeit und schränkt die elektrische Leistung ein.

Dank fortschrittlicher Schaltungstechniken und Fertigungsautomatisierung kann RECOM nun maschinell gefertigte Produkte anbieten, die in der Produktion einfach und kostengünstig als alternative Varianten ohne Preisaufschlag konfiguriert werden können und gleichzeitig Leistungsverbesserungen bieten. Dazu gehören breitere Eingangsspannungs- und Temperaturbereiche sowie höherwertige Isolationswerte, sodass einzelne Bauteile für eine größere Vielfalt von Anwendungen geeignet sind. Dadurch verringert sich die Anzahl der erforderlichen Varianten, was zu einer besseren Wirtschaftlichkeit in der Fertigung und für den Endverbraucher führt.
Ein Beispiel für diesen neuen Ansatz bei Design und Produktion ist die Verwendung von Planartransformatoren für niedrige Montagekosten und Reproduzierbarkeit. Weitere Innovationen sind der Verzicht auf den Verguss ausgewählter Teile zur Einsparung von Materialkosten und Gewicht sowie die Einführung der Synchrongleichrichtung zur Verbesserung des Wirkungsgrads, die einen größeren Temperaturbereich und Energieeinsparungen ermöglicht.

Weitere Informationen

Blog-Artikel, Whitepapers, Broschüren,
Podcast, Video, ...

Isolierte DC/DC-Wandler

Bei den isolierten DC/DC-Wandlern der K-Serie handelt es sich um Designs der neuesten Generation, die eine höherwertige Isolierung, verbesserte Zuverlässigkeit und Spezifikationen für einen größeren Eingangsspannungsbereich kombinieren, ohne die Kosten zu erhöhen. Dieser Spagat wird durch den Einsatz hoch entwickelter interner Controller-ICs, Fertigungsautomatisierung und fortschrittlicher Magnetik ermöglicht, um klassenbeste Leistung zu einem unschlagbaren Preis-/Leistungsverhältnis zu bieten.
  • Industriestandard Pinbelegung/Gehäusegrößen ermöglichen einen Austausch ohne Änderungen an der Leiterplatte
  • Hoher Wirkungsgrad über einen breiten Betriebsbereich ohne Mindestlastanforderungen
  • Breiter Betriebstemperaturbereich von bis zu 105°C ohne Derating
  • 4kVDC/1s oder 3kVDC/1min Isolierung
  • Short Circuit Protected (SCP) mit Enable-Pin für die Ein-/Aus-Fernsteuerung
  • Robustere Pins für verbesserte Stoß- und Vibrationsfestigkeit
  • Geringeres Gewicht zur Reduzierung von Transportkosten und CO2-Emissionen
  • 62368-1 sicherheitszertifiziert
  • 2,5 Mio. Stunden MTBF

Isolierte DC/DCs sind vielseitig einsetzbar

Der neue RKK ist ein Upgrade der beliebten RKE/RFMM Serie, ein ungeregelter, isolierter 1W SIP-7 DC/DC. Der RKK hat jetzt eine geringere EMI, kann ohne Derating bis 105°C betrieben werden, hat eine längere Lebensdauer und einen höheren Wirkungsgrad, der auch bei geringer Last erhalten bleibt. Der Wegfall des Vergusses spart Kosten und Gewicht, das sich auf nur 1,7G fast halbiert hat, und trägt damit zu seiner „grünen“ Bilanz bei. Eine weitere neue Serie, RYK, verfügt über einen vollständig linear geregelten Ausgang und bietet ansonsten ähnliche Verbesserungen.
  Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation Package Style
1 DC/DC, 1 W, Single Output, THT RKK Series
Fokus
1 5 5 Isolated SIP7
2 DC/DC, 1 W, Single Output, THT RYK Series
Fokus
1 5 3.3, 5 Isolated SIP7

SIP-8 mit breitem Eingang und verbesserter Isolierung

Das beliebte 1W, SIP-8 geregelte RSO RECOM-Produkt mit 4:1-Eingang wurde ebenfalls auf die RSOK-Z-Serie aufgerüstet, die jetzt eine 3kV/1min zertifizierte 'Basis'-Isolation bietet, verglichen mit der vorherigen 2kV/'funktionalen' Bewertung. Das neue Modul hat eine geringere Isolationskapazität, die auf 50pF halbiert wurde, und eine höhere Betriebstemperatur bis 88°C ohne Derating. Außerdem ist jetzt keine Mindestlast mehr erforderlich, damit das Produkt seine volle Spezifikation erfüllen kann.
  Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation Package Style
1 DC/DC, 1 W, Single Output, THT RSOK-Z Series
Fokus Neu
1 9 - 36 3.3 to 17, 5 Isolated SIP8

Ersatz für die RSE-Serie jetzt mit 8:1 Eingangsbereich

Die RSE, 2W, geregelte SIP-8 DC/DC Serie wird durch die RSK-RUW Serie abgelöst, jetzt mit einem Eingangsbereich von 8:1 im Vergleich zu 4:1. Der Wirkungsgrad wurde um fast 10% verbessert, die Isolation beträgt 3kVDC/1min gegenüber 2kVDC/1s, die maximale Betriebstemperatur beträgt jetzt 85°C ohne Derating gegenüber 75°C und die Isolationskapazität beläuft sich nur noch auf 50pF.
  Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation Package Style
1 DC/DC, 2 W, Single Output, THT RSK-RUW Series
Fokus Neu
2 4.5 - 36 3.3 to 17, 5 Isolated SIP8

3W geregelter RS3K mit verbesserter Leistung

Der geregelte 3W SIP8-DC/DC RS3E mit einem erweiterten 4:1-Eingangsbereich und 3kV 'Basis'-Isolation im Vergleich zu 2:1-Eingang und 3kV 'funktionaler' Isolation ersetzt. Der neue RS3K hat außerdem einen besseren Wirkungsgrad, einen größeren Betriebstemperaturbereich bis +80°C ohne Derating und eine geringere Isolationskapazität von maximal 50pF.
  Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation Package Style
1 DC/DC, 3 W, THT RS3K Series
Fokus
3 4.5 - 9, 9 - 36 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 24, ± 5 Isolated SIP8

RECxxK-Serie 5W-60W Industrietaugliche DC/DC-Wandler

Die RECxxK-Serie umfasst isolierte DC/DC-Wandler im DIP24- oder 1"x1"-Format mit einem Eingangsspannungsbereich von 2:1 oder 4:1 sowie isolierten Einzel- oder Doppelausgängen, die alle gängigen Ausgangsspannungen von 5W bis 60W abdecken. Es handelt sich um Weiterentwicklungen der Standard-REC-Serie mit höherer Betriebstemperatur und verbesserter Effizienz – und das zu geringeren Kosten.
  Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation Package Style
1 DC/DC, 10 W, THT REC10K-AW Series
Fokus
10 9 - 36, 18 - 75 Isolated 1"x1"
2 DC/DC, 20 W, THT REC20K-Z Series
Fokus
20 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 21.6 to 26.4, 4.5 to 5.5, 8.1 to 9.9, ± 12, ± 15 Isolated 1"x1"
3 DC/DC, 30 W, THT REC30K Series
Fokus
30 9 - 36, 18 - 75, 36 - 72, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 21.6 to 26.4, 4.5 to 5.5, 8.1 to 9.9, ± 12, ± 15, ± 5 Isolated 1"x1"
4 DC/DC, 5 W, Single Output, THT REC5K-RW Series
Fokus Neu
5 9 - 36 3.3 to 15, 5 Isolated DIP24

Nicht-isolierte DC/DC-Wandler

Bei den Schaltreglern der K-Serie handelt es sich um Designs der neuesten Generation, die eine hohe Zuverlässigkeit, einen geringeren Energieverbrauch und einen größeren Eingangsspannungsbereich kombinieren, ohne die Kosten zu erhöhen. Dieser Spagat wird durch eine Kombination aus vollautomatischer Fertigung und hochentwickelten Controller-ICs ermöglicht, um klassenbeste Spezifikationen mit einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten.
  • Industriestandard-Pinout/Gehäusegrößen - Drop-in-Ersatz für lineare Regulatoren
  • Hohe Effizienz über einen weiten Betriebsbereich - keine Kühlkörper erforderlich
  • EMI-arme Magnete
  • Robustere Pins für geringere Impedanz und verbesserte Stoß-/Vibrationsfestigkeit
  • Geringeres Gewicht zur Reduzierung von Transportkosten und CO2-Emissionen
  • 62358-1 sicherheitszertifiziert
  • Ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis

Neue nicht-isolierte Schaltregler, Serie R-78K

Eine der ersten Anwendungen für nicht isolierte schaltende DC/DCs war der Ersatz von verlustbehafteten, standardmäßigen linearen Dreipolreglern der Serie '78'. Der Schaltregler der Serie R-78 von RECOM ist ein Drop-in-Ersatz und wurde zum Industriestandard für hohe Effizienz und einen kompakten Formfaktor mit Nennströmen von 0,5A, 1A und 2A. Die neue, verbesserte Version R-78K bietet jetzt einen größeren Eingangsspannungsbereich - bis zu 36V, einen noch besseren Wirkungsgrad von bis zu 96% und mehr Ausgangsoptionen bis hinunter zu 1,5VDC, um modernen Endanwendungen gerecht zu werden. Die Betriebstemperatur beträgt jetzt bis zu 90°C ohne Derating. Die 0,5A- und 1A-Versionen haben außerdem ein kleineres Gehäuse und ein geringeres Gewicht.
  Serie Current (A) Vin (V) Main Vout (V) Isolation Package Style
1 DC/DC, Single Output, THT R-78CK-0.5 Series
Fokus
0.5 5 - 40, 6.5 - 40, 15 - 40, 18 - 40 12, 15, 3.3, 5 Non-Isolated SIP3
2 DC/DC, Single Output, THT R-78K-0.5 Series
Fokus
0.5 4.5 - 36, 6.5 - 36, 8 - 36, 12 - 36, 15 - 36, 18 - 36 1.5, 1.8, 12, 15, 2.5, 3.3, 5, 6.5, 9 Non-Isolated SIP3
3 DC/DC, Single Output, THT R-78K-1.0 Series
Fokus
1 4.5 - 36, 6.5 - 36, 12 - 36, 15 - 36, 18 - 36 1.8, 12, 15, 2.5, 3.3, 5, 9 Non-Isolated SIP3
4 DC/DC, Single Output, THT R-78K-2.0 Series
Fokus
2 4.5 - 36, 6.5 - 36, 11 - 36, 14 - 36, 18 - 36 1.2, 1.5, 1.8, 12, 15, 2.5, 3.3, 5, 9 Non-Isolated SIP3

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nutzen Sie unsere parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.

Parametrische Suche

Finden Sie Produkte anhand Ihrer definierten Spezifikationen.

Vertriebs-Support

Für verkaufsbezogene Anfragen in Ihrer Region.