SMD Transformatoren

Der Transformator bildet das zentrale Element jedes isolierten DC/DC-Wandlers. RECOM bietet kompakte, eigenständige SMD-Transformatoren für Anwendungen im Niedrigleistungsbereich an. Sie können entweder mit einem RECOM-Treiber-IC oder mit kundeneigenen Schaltungen betrieben werden.

Da Transformatorparameter wie Streuinduktivität, Übersetzungsverhältnis, Kernmaterial und Isolationsanforderungen exakt auf Treiber und Applikation abgestimmt sein müssen, bietet RECOM vorkonfigurierte Treiber-IC-/Transformator-Paare an, die hinsichtlich Funktion und Kompatibilität qualifiziert sind.

Standardvarianten für typische isolierte DC-Applikationen sind in der Regel ab Lager verfügbar. Kundenspezifische Magnetiklösungen können kurzfristig realisiert werden.
Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Isolation (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Mounting Type
    Package Style
    Length (mm)
  • Min
  • Max
  • Width (mm)
  • Min
  • Max
  • Height (mm)
  • Min
  • Max
  • MAX Operating Temp (°C)
  • Min
  • Topology
    Primary Inductance (µH)
    Center Tap
      Part Number Isolation (kV) Topology Primary Inductance (µH) WindingTurnsRatio Mounting Type
    1
    Coming Soon
    1.06 Flyback 15 1.67:1:1:1 SMD
    2
    Coming Soon
    1.06 Flyback 11 1:1.3:1.6:1.6 SMD
    3
    Coming Soon
    2.121 Flyback 11 1:1.4:1.4:1.4 SMD
    4
    Coming Soon
    1.06 Flyback 11 1:1.67:1:1 SMD
    5
    Coming Soon
    1.06 Flyback 11 1.43:1:2:2 SMD
    6
    Coming Soon
    1.06 Flyback 6.9 1.75:1.75:2.25:1:1:1 SMD
    7
    Coming Soon
    1.06 Flyback 49 3.6:2.4:1:1 SMD
    8
    Coming Soon
    1.06 Flyback 7 1:1.25:1.5:1.5 SMD
    9
    Coming Soon
    1.06 Flyback 6.9 1:1:1.14:1.14:1.14:1.14 SMD
    10
    Coming Soon
    1.06 Flyback 36 1:4.67:1:4.67:1:1.67 SMD
    11
    Coming Soon
    1.06 Full-Bridge 121 1:1:1.12:1.12 SMD
    12
    Coming Soon
    2.121 Full-Bridge 519 1:1:1.03:1.03 SMD
    13
    Coming Soon
    1.06 Push-Pull 169 1:1:0.9:0.9 SMD
    14
    Coming Soon
    1.06 Push-Pull 60 1:1:1.67:1.67 SMD
    15
    Coming Soon
    1.06 Push-Pull 82 1:1:1.14:1.14 SMD
    16
    Coming Soon
    2.121 Full-Bridge 158 1:1:1.125:1.125 SMD
    17
    Coming Soon
    1.06 Push-Pull 121 1.31:1.31:1:1 SMD
    18
    Coming Soon
    2.121 Full-Bridge 518 2.23:2.23:1:1 SMD
    19
    Coming Soon
    4.5 Full-Bridge 107 1:1:1.11:1.11 SMD
    20
    Coming Soon
    2.121 Full-Bridge 518 1.53:1.53:1:1 SMD
    21
    Coming Soon
    1.06 Push-Pull 82 1:1:1.29:1.29 SMD
    22
    Coming Soon
    2.121 Push-Pull 88 1:1:3.17:3.17 SMD
    23
    Coming Soon
    5 Full-Bridge 108 2.56:1 SMD
    24
    Coming Soon
    2.121 Push-Pull 138 1:1:2.53:2.53 SMD
    25
    Coming Soon
    5 Full-Bridge 85 1:1.125 SMD
    26
    Coming Soon
    5 Full-Bridge 382 1:0.67:0.42 SMD
    27
    Coming Soon
    1.06 Push-Pull 130 1:1:1.11:1.11 SMD
    28
    Coming Soon
    4.3 Flyback 11 1:2.25:1:2.25 THT