Spezielle Anwendungen für Hochleistungswandler

RECOM Power Systems als Spezialist für kundenspezifische Lösungen hat eine lange Tradition bei der Entwicklung von Produkten für Spezialanwendungen in Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik, Militär und robusten Transportmitteln. Zu den Produkten gehören AC/DC-, DC/DC- und DC/AC-Wandler bis zu 11kW sowie ‘Front-Ends’ zur Blindleistungskompensation bis zu 4kW. Bewährte Plattform-Designs lassen sich für neue Konstruktionen nach Kunden-Spezifikationen modifizieren.

AC/DC-Wandler für kritische Anwendungen

Die Baureihe SD2800 ist ein Beispiel von Wandlern für Spezialanwendungen, die am Eingang mit Dreiphasen-Wechselstrom mit Nennspannungen von 44V oder 24V arbeitet und entsprechend 28V oder 14V Ausgang mit 2,8kW oder 1,4kW liefert. Weitere Beispiele sind die Modelle MA2000 und MA11000. Das sind speziell für E-Mobiliät entwickelte Batterieladegeräte/Balancer mit 2kW bzw. 1kW Leistung mit sehr großen Ausgangsspannungsbereichen für einen flexiblen Einsatz.

Spezielle eigenständige und modulare ‘Front-Ends’ für die Blindleistungskompensation gibt es mit 800W, 1600W und 3200W (Einphasen-Wechselstromeingang) sowie mit 4kW (Drehstromeingang). Die Produkte gibt es im 19“ Rack, Open-Frame, in Chassis-Formaten oder nach Kundenspezifikation.
Serie Typ Beschreibung
MA11000
MA11000
Bidirectional Battery balancer Power 11kW, Input Voltage Range 180-480V3AC, Output Voltage Discharge 4-300VDC
MA2000
MA2000
Bidirectional Battery balancer Power 1.4-2kW, Input Voltage Range 90-264VAC / 3-120VDC, Output Voltage Discharge 2-120VDC
PFC1600
PFC1600
PFC Front-end unit Power 1600W, Vin 2301AC, Vout 360VDC
PFC3200
PFC3200
PFC Front-end unit Power 3200W, Vin 230V1AC, Vout 365VDC
PFC4000
PFC4000
PFC Front-end unit Power 4000W, Vin 2301AC, Vout 360VDC
PFC800
PFC800
PFC Front-end unit Power 800W, Vin 2301AC, Vout 365VDC
RMOC4000
RMOC4000
MIL-Std PSU Power 4kW, Vin 400V3AC or 700VDC, Vout 24V
SD2800
SD2800
Step-Down-Rectifier Power 2.5-3.5kW, Vin 44V3AC or 16-110VDC, Vout 12-48V

DC/AC-Wandler für kritische Anwendungen

RECOM hat besondere Erfahrung bei der Entwicklung von Leistungswandlern für die Marine. Ein Produktbeispiel für diese Anwendung ist die Baureihe IPS1200 von DC/AC-Wandlern mit 48V DC Eingangsspannung und 110V AC Ausgangsspannung mit 1,2kW Leistung. Das Produkt ist für kritische Umgebungsbedingungen und Normen für Verteidigungsgeräte klassifiziert.
Serie Typ Beschreibung
IPS1200
IPS1200
Marine Inverter Power 1200VAC, Vin 48VDC±10%, Vout 3x 115VAC/400Hz (3AC)

DC/DC-Wandler für kritische Anwendungen

Die von RECOM erhältliche Baureihe SD2800 umfasst DC/DC-Wandler für 2,8kW Leistung mit DC-Eingangsspannungen von nominal 44V, 48V, 60V oder 80V und mit einer Auswahl an DC-Ausgangsspannungen. Das Produkt wird in mobilen Anwendungen eingesetzt, wenn ein leistungsfähiger nicht isolierter Abwärtswandler nötig ist.

Die speziell für hochzuverlässige Anwendungen entwickelte Baureihe MD200 umfasst widerstandsfähige kontaktgekühlte DC/DC-Wandler für 220W Leistung mit 28V Eingang und mehreren Ausgangsspannungen.
Serie Typ Beschreibung
MD200
MD200
MIL-Std PSU Power 220W, Vin 28VDC, Vout 5V / 2 x 12V
SD2800
SD2800
Step-Down-Rectifier Power 2.5-3.5kW, Vin 44V3AC or 16-110VDC, Vout 12-48V

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nutzen Sie unsere Parametersuche, informieren Sie sich über unsere maßgeschneiderten Lösungen oder finden Sie einen Verkaufsberater in Ihrer Nähe.

Parametrische Suche

Finden Sie Produkte anhand Ihrer definierten Spezifikationen.

Kundenspezifische Anpassung

Nehmen Sie Kontakt mit dem RECOM Power Systems Team auf.

Vertriebs-Support

Für verkaufsbezogene Anfragen in Ihrer Region.