Zertifikate

Null Prozent Fehlerrate ist unser Ziel!

Unsere Produkte und Prozesse genügen höchsten internationalen Ansprüchen. Entwicklung, Fertigung und Distribution sind u.a. nach ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert. Entsprechende Kopien können auf dieser Seite heruntergeladen werden.

Aber für uns sind Zertifikate nur der Anfang, das Ziel ist "Null Prozent Fehlerrate“ bei unseren Wandlern. Auch wenn wir dieses Ziel wahrscheinlich nie ganz erreichen werden, tun wir alles, ihm möglichst nahe zu kommen. Und zwar nicht erst in Produktion und Qualitätskontrolle, sondern bereits während der Entwicklung. Alle Produkte werden bereits vor der Marktzulassung intensiven HALT-Tests (highly accelerated long term) in der Klimakammer unterzogen. Diese Tests wiederholen wir stichprobenartig in regelmäßigen Abständen, um die Zuverlässigkeit unserer Produkte auch in der Massenproduktion sicherzustellen. Die Garantie für unsere Schaltregler, AC/DC-Netzteile und DC/DC-Wandler beträgt bis zu 7 Jahre nach Lieferung, und für unsere LED-Treiber 5 Jahre.

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2023

DoC REACH

DoC RoHS2 samt 2015/863/EU

DoC Conflict Free

DoC Latex

DoC POP

DoC PFAS

DoC PFOS

DoC WEEE

DoC Shelf Life AC

DoC Shelf Life DC

DoC Washability

ERP Statement – (EU) 2019/2020

Statement on California Proposition 65

RPS ISO 9001:2015 IMQ

RPS Quality Management Policy


For RECOM Manufacturing and Trading Ltd.:

bsi Certificate of Registration Logo

ELECTROSTATIC DISCHARGE CONTROL - ANSI/ESD 520.20-2014

bsi Certificate of Registration Logo

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM - ISO 9001:2015

bsi Certificate of Registration Logo

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM - ISO 14001:2015