证书

我们的目标:零缺陷

我们的生产以及工艺流程达到了国际最高标准,并且得到一些世界领先的认证机构赞赏。作为我们对提高质量所做的孜孜不倦的努力之一,RECOM所有的生产制造工厂和物流配送网络都通过了ISO 9001以及ISO 14001认证。对我们来说这只是个开始-因为我们的目标是零缺陷。

这个目标是一个美好的愿景,我们会尽最大的努力去实现它。这不仅仅适用于制造和质量控制阶段,也适用于我们的产品开发过程。我们所有的产品原型是在他们发布之前在人工气候室进行HALT测试。我们在大量生产期间总是会不停的重复进行测试,以确保产品的可靠性和稳定性。这就是为什么我们的开关稳压器和转换器能达到3-7年的质量保证,而我们的LED转换器已经延长到5年质量保证。

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

DoC REACH

DoC RoHS2 samt 2015/863/EU

DoC Conflict Free

DoC Latex

DoC POP

DoC PFAS

DoC PFOS

DoC WEEE

DoC Shelf Life AC

DoC Shelf Life DC

DoC Washability

ERP Statement – (EU) 2019/2020

Statement on California Proposition 65

RPS ISO 9001:2015 IMQ

RPS Quality Management Policy


RECOM Manufacturing and Trading Ltd. 证书:

bsi 注册证书标志

ELECTROSTATIC DISCHARGE CONTROL - ANSI/ESD 520.20-2014

bsi 注册证书标志

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM - ISO 9001:2015

bsi 注册证书标志

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM - ISO 14001:2015