RECOM 无障碍声明

1. 引言

RECOM 有义务根据《联邦企业网站和移动应用无障碍访问法案》(Barrierefreiheitsgesetz - BaFG)使网站具备无障碍访问性。目标是确保所有用户,无论其个人存在何种障碍,都能平等获取信息和数字服务。实施依据为《网络内容无障碍指南》(WCAG)2.1 AA 级标准。

2. 合规现状

本网站部分符合 WCAG 2.1 AA 级标准,目前仍存在一些障碍,具体如下:

3. 无障碍缺失内容

以下内容目前不完全具备无障碍访问性,原因如下:

  • 图片缺少替代文本:网站上部分图片未提供描述性替代文本,导致屏幕阅读器用户难以使用。
  • 色彩对比度不足:某些文本与背景的色彩组合未达到规定的对比度标准,可能影响可读性。
  • 键盘导航未优化:部分交互元素无法完全通过键盘操作。
  • ARIA 标签缺失:部分交互组件未配备合适的 ARIA 标签,限制了辅助技术的访问能力。
  • 技术限制:某些嵌入内容(如 YouTube、谷歌地图、SnapMagic 和 SupplyFrame 的内容)不在我们的控制范围内,目前无法完全实现无障碍访问。

4. 声明编制说明

本网站通过自动化测试工具(WAVE、ARC Toolkit)进行评估,并结合手动检查(包括使用 NVDA 屏幕阅读器、键盘导航和视觉审查)。我们将持续致力于识别和消除现有障碍。

5. 反馈与联系方式

如果您在使用本网站时遇到无障碍相关障碍或有任何意见,请通过以下方式联系我们:

电子邮件:accessibility@recom-power.com 我们争取在 7 个工作日内回复您的咨询。

6. 投诉程序

如果您未收到回复或对回复不满意,可联系负责的执法机构:
网站和移动应用无障碍独立监督委员会

  • 地址:Federal Chancellery, Ballhausplatz 2, 1010 Vienna
  • 电子邮件:monitoringausschuss@bka.gv.at