新闻

请查看以下链接了解有关 RECOM、其服务、人员和产品发布的最新消息。

RACPRO1 DIN Rail Series with Red Dot Label
基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 能源

RECOM 凭借创新型 AC/DC RACPRO1 DIN 导轨系列荣获 2025 年红点产品设计奖

2025-4-9
RECOM 自豪地宣布,其开创性的AC/DC RACPRO1 DIN 导轨电源荣获著名的红点奖。2025红点产品设计奖是国际上对卓越设计和创新的最高认可之一。
详情 >
RPA20-FR series with USPs listed
工业和自动化 / 数据通信和电信 / 能源 / 运输 / 铁路

20W 微型 DC/DC 转换器针对轨道应用进行了优化

2025-3-5
板载 4:1 输入 DC/DC 功能齐全,适用于条件苛刻但对成本敏感的机车车辆应用。
详情 >
RAC20NE-K/277 series with USPs listed
基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 电动交通 / 能源

外形小巧的20W多功能 AC/DC 电源模块

2025-2-12
高规格、高性价比 AC/DC电源提供板载和开放框架式两种版本。
详情 >
RAC20NE-K/277/EPID series with USPs listed
基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 照明 / 能源

用途广泛的20W DIN 导轨式AC/DC电源

2025-2-12
AC/DC可在任何方向上安装,无需气流。
详情 >
RACPRO1-T series with USPs listed
基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 能源

RACPRO1-T 系列,全新设计的DIN导轨电源

2025-1-22
RECOM 推出全新的高规格紧凑型 AC/DC DIN 导轨电源。
详情 >
RACPRO1-4SP series with USPs listed
基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 能源

新型 DIN 导轨智能保护模块

2025-1-22
RECOM 非常高兴地宣布推出 RACPRO1-4SP 系列,这是一款具有先进控制和保护功能的新型四通道电子断路器。
详情 >
RAC04NE-K/277 series with USPs listed
基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 照明 / 电动交通 / 能源

微型封装 AC/DC 转换器规格已扩展

2024-11-27
额定峰值功率为 6W, 可提供 PCB 安装和接线安装的 AC/DC 转换器现适用于各种应用。
详情 >
Source: WEKA Fachmedien GmbH
医疗 / 国防和海事 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 汽车 / 测试和测量 / 照明 / 电动交通 / 能源 / 航海 / 航空电子和航空航天 / 运输 / 铁路

Make Europe Great Again

2024-11-15
Great atmosphere at electronica in Munich - at RECOM booth A4-302!
详情 >
RECOM's RACV22 with USPs listed
基础设施 / 照明 / 铁路

“安装即遗忘”的铁路用 LED 驱动器

2024-11-6
RECOM 推出高性价比、使用寿命长的 22 W IP65 防护等级的 LED 驱动器。
详情 >
R9C1T18/R series with USPs listed
基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 能源

SMD 电源模块提供灵活的栅极驱动偏置电压

2024-10-30
RECOM 推出一系列适用于高性能栅极驱动应用的微型 DC/DC 转换器。
详情 >
REM2A & REM4A series with USPs listed
医疗 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居

具备最高级别医疗隔离的 2 W 和 4 W DC/DC 转换器

2024-9-25
RECOM 首次推出具备 2MOPP/250 VAC 医疗级、宽输入 DC/DC 转换器。
详情 >
RECOM partnership with LECO
基础设施 / 工业和自动化 / 能源

RECOM 成功收购 LECO,进一步增强了其在高端电源领域内设计和制造方面的专业水平

2024-9-5
2024 年 9 月 5 日,格蒙登–RECOM 目前在产品组合和功能上都更上一层楼。利用新收购的 LECO 所带来的技术、经验和技能,我们现已推出全新定制和标准电源转换解决方案,主要针对关键工业自动化等高端市场。
详情 >
RAC03-K/SMT series with listed USPs
基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 电动交通 / 能源

RAC03 系列 AC/DC 现可提供表面贴装版本

2024-7-24
我们广受欢迎且具有高性价比优势的 RAC03-K 系列微小型 AC/DC 转换器现提供 SMT 封装版本。RAC03-K/SMT 系列产品采用通用 85 - 265 VAC 输入电压(或者 120 - 370 VDC),并提供 3.3、5、12、15、18 或 24 VDC 稳压输出,额定功率为 3 W,连续工作环境温度最高可达 60°C(3.3...
详情 >
RACM15E-K 系列
医疗 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 电动交通 / 能源

RACM15E-K 系列15 W AC/DC 转换器可提供开放式和 DIN 导轨式安装

2024-7-16
RECOM最新推出可提供开放式和 DIN 导轨安装的15 W AC/DC 转换器,均适用于非板载和 DIN 导轨安装。开放式 RACM15E-K/OF 产品尺寸为 3.1 x 0.9 x 0.8 英寸(80 x 23.8 x 22 mm),配备“MolexTM”连接器,而 RACM15E-K/PMAD 产品采用 IP20...
详情 >
RACM140E-K series with listed USPs
医疗 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 电动交通

K 系列最新推出具有 210 W 峰值功率的140 W AC/DC电源

2024-6-26
我们的全新 RACM140E-K 系列通用输入 AC/DC 转换器在满足动态功率需求与可靠性之间达到了最佳平衡,在应用空间有限的条件下能够提供极具竞争力的价格。
详情 >
RPMGH-40 & RPMGE-10 series with USPs listed
基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 能源

半砖和八分之一砖非隔离型 DC/DC 转换器工作温度可达 120°C

2024-6-26
RECOM 最新推出两款高性价比的非隔离 DC/DC 转换器,型号分别为 RPMGE-10 和 RPMGH-40,分别采用半砖和八分之一尺寸的封装,额定输出电流分别为 10A 和40A。两个系列的输入电压均为 18-75VDC,适用一系列的标称输入电压。此外,这两个系列均具有 5V 或 12VDC 标称输出电压,可分别调整为 3.3-8VDC 和...
详情 >
RECOM REC30K-Z DC/DC power module with specifications
工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 能源

1" x 1" 封装的 K 系列 DC/DC 转换器功率高达 30 W

2024-6-12
RECOM 全新推出新一代极具性价比的 “K” 系列引脚式 DC/DC 转换器,这些产品性能更强大,额定功率最高达 30 W,具有宽输入电压范围,采用 1” x 1” 微型封装,高度仅 0.4英寸 (25.4 x 25.4 x 10.2 mm)。
详情 >
Hologram of the World map with the global system of international supply chains

RECOM 供应链风险管理项目的最新进展

2024-5-31
面对不断变化的地缘政治局势,RECOM 已积极扩大制造范围,不局限于主要的生产制造中心中国台湾和意大利。这些扩大措施包括建立新的生产基地,并与亚洲和欧洲各地等经过认证的电子制造服务 (EMS) 商开展合作。
详情 >
RECOM RACM16E-K/277 series with USPs listed
医疗 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信

RACM AC/DC 系列现已涵盖 16 W 额定功率

2024-5-29
我们备受青睐的 RACM 系列板载 AC/DC 电源现在新增额定功率为 16 W 的产品,采用 2 x 1.08 x 0.9 英寸(52.7 x 27.6 x 23 mm)封装,并提供飞线端接选项。该系列提供从 85 VAC 至 305 VAC 的宽输入电压范围,涵盖 100 至 277 VAC 标称电压,或通用的 120 至 430...
详情 >
RECOM's REDIIN120-24, REDIIN240-24, and REDIIN480-24
基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 能源

AC/DC DIN导轨电源现已上市

2024-5-29
除现有DIN导轨 DC/DC 转换器之外,RECOM目前又向市场推出了 REDIIN 系列AC/DC DIN导轨电源,输入电压范围为 90 V 至 264 V,额定功率分别为 120 W、240 W 和 480 W。这些产品采用创新型 RECOM 设计技术,效率高达 93.5%。该系列产品采用标准DIN导轨外形,120 W、240 W 和 480...
详情 >
Evaluation platforms for all RPZ and RPL power modules
医疗 / 国防和海事 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 照明 / 能源 / 航空电子和航空航天

RPL、RPH 和 RPZ 开关稳压器的评估模块现已上市

2024-5-29
我们的 RPL、RPH 和 RPZ 系列产品采用 QFN 和 LGA 封装,尺寸非常小巧,所以在工作台上进行性能评估时对于视力和焊接技能来说都是一个挑战。然而,现在利用评估模块,就可以方便地在实际环境中表征转换器的电气和散热性能。
详情 >
RMOD300-UW and RMOD360-UW series with USPs listed
电动交通 / 运输

应用于新能源特种车辆车载的RMOD300-UW 和 RMOD360-UW系列超宽输入一体化盒式 DC/DC 电源

2024-4-24
我们的高性价比 RMOD 系列新增两款新产品——RMOD300-UW 和 RMOD360-UW。这两款 DC/DC 电源均采用 190 x 76 x 44 mm 的基板冷却封装,配有 MOLEX(TM) 连接器,并具有 18 至 106 VDC 超宽输入电压范围(可耐受最高 126 VDC 电压达 10 分钟),可覆盖 24 V 到 90 V...
详情 >
RECOM RPH-3.0 and PRL-10 series with USPs listed
基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 能源

提供高达 20 A 电流的新型 RPL 与 RPH 系列降压转换器

2024-4-11
我们凭借尖端电路设计和封装技术方面的专业知识,突破功率密度与性价比界限,推出了 RPH 及 RPL 系列新产品,额定电流范围为 1 A - 20 A。
详情 >
RECOM RxxC1TFxxS series converter with USPs listed
基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 能源

树立 1 W 隔离型稳压 DC/DC 转换器新标准

2024-4-9
RECOM 凭借新推出的 RxxC1TF 1 W DC/DC 转换器再次引领市场。
详情 >
Modern building with greenery on its facade contrasted with an interior view where a worker is handling technical equipment

RECOM 借助泰国曼谷的顶尖设施扩大其全球影响力

2024-4-3
RECOM 宣布在泰国曼谷启动其先进的制造和售后支持设施。这一战略举措旨在提升全球市场和本地客户的服务质量,同时降低供应链风险。
详情 >
Screen displaying RECOM's new Chinese website

RECOM中国官网正式上线: 深化服务,开启全新在线体验

2024-3-15
近日,RECOM中国官网recom-power.cn正式上线,标志着RECOM集团在中国的发展又迈出了重要一步。这个全新的平台将为中国用户提供更丰富、更便捷的在线服务,带领大家开启全新的在线体验。
详情 >
Logo of BAROM KOREA CO., LTD., an electronic components distributor

Barom Korea已加入我们的分销网络

2024-3-7
Barom Korea总裁Min Sik Park先生期待成为RECOM的合作伙伴和经销商。Barom Korea对成为RECOM的业务代表表示乐观。Park先生表示:“采用RECOM先进技术制造的DC/DC、AC/DC转换器和开关稳压器一直在吸引着客户的关注。这些产品在市场上产生的协同效应极大促进了业务的发展。"
详情 >
RECOM RPL & RPZ series with USPs listed
基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 能源

采用SMT QFN 封装的最新超紧凑型RPZ 和 RPL系列DC/DC 转换器

2024-2-28
新型 RPZ 系列非隔离降压转换器以及新型 RPL 系列版本,因兼具尺寸、性价比和效率等优势而成为行业新标杆。
详情 >
轨交专用的超宽输入 150 W 和 300 W 一体化盒式DC/DC 电源
运输 / 铁路

轨交专用的超宽输入 150 W 和 300 W 一体化盒式DC/DC 电源

2023-12-19
RMD150 和 RMD300 系列一体化盒式 DC/DC 电源极具性价比优势,完全符合铁路和一流产品的标准。
详情 >
R24C2T25 series
国防和海事 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 汽车 / 电动交通 / 能源

栅极驱动 DC/DC 系列产品扩展

2023-12-18
非对称稳压输出适合 IGBT、Si、SiC 和 GaN 共源共栅栅极驱动 - 现在,借助新型 R24C2T25 DC/DC 转换器为 IGBT、Si、SiC 和 GaN 共源共栅栅极驱动器供电变得空前简单。SMT 器件采用紧凑型 36 引脚 SSOP 封装,尺寸为 7.5 x 12.83 mm,可方便提供非对称双路输出电压,并可通过外部电阻网络进...
详情 >
RECOM's RMOD600-EW
汽车 / 电动交通 / 运输

RMOD 系列新增具有宽输入和超宽输入范围的 600W 电源

2023-12-15
深受市场欢迎的RECOM“即插即用”RMOD 系列一体化盒式 DC/DC电源专为新能源车载应用而设计,现共有两款 600W 型号:RMOD600W,输入范围为 33.6V 至 96V(125V/5 分钟),输出为 24V;以及 RMOD600EW,具有 33.6V 至 125V 的超宽连续输入范围,输出为 13V。两个型号均可在低至 24V...
详情 >
RECOM's RMOD400-W
汽车 / 电动交通 / 运输

应用于新能源车载的 全新RMOD 系列“即插即用” 的一体化盒式DC/DC电源

2023-12-13
RECOM针对新能源车载应用的全新RMOD 系列 一体化盒式DC/DC电源现已上市。拥有 400W 输出功率的RMOD400-28-13SW适用于 24V、28V 或 36V 的标称输入电压,输入范围为 16.8V 至 56V,并提供13V 输出。RMOD400-60-24SW 输出电压24V,适合 48V、60V 和 80V...
详情 >
REC5K-RW series with listed USPs
工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 能源

K 系列 5 W DC/DC 转换器新增 DIP24 封装版本

2023-10-11
RECOM 对广受客户认可的 REC5K 系列进行了扩展,新增了符合工业标准 DIP24 塑壳封装的 -RW 版本。
详情 >
RACM30-K277 series with listed USPs
医疗 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 能源

RACM30-K277 系列现可提供开放框架式版本

2023-9-27
RECOM 额定功率30 W 的RACM30-K/277 系列板载AC/DC转换器,性价比高,深受客户欢迎,现已扩展产品范围,可提供开放框架式(OF 版本),其重量仅为现有灌胶封装版本的一半。
详情 >
RACM06E-K/277 series with listed USPs
医疗 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 能源

全新1” x 1” 封装的RACM06E-K/277 系列AC/DC 转换器输出 6 W 额定功率

2023-9-20
RECOM 发布全新的高性价比 6 W RACM06E-K/277系列 AC/DC 转换器,再次引领市场。该产品外形小巧,尺寸仅为 1" x 1”,但却具有一系列卓越的特性。
详情 >
RACM600-L series with listed USPs
医疗 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 照明 / 能源

提供 12V和48V 输出电压并具有800W峰值功率的RACM600-L系列

2023-9-13
RACM600-L系列AC/DC 电源具有极高的市场知名度和性价比,该系列增加了 2 个新的版本,在现有24V输出的基础上,可提供 12 V 和 48 V 输出。新产品的峰值功率高达 800 W。
详情 >
R-78K-2.0 series with listed USPs
基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 电动交通 / 能源 / 航空电子和航空航天

采用预成型引脚设计的R-78K-2.0(L) 系列开关稳压器

2023-9-6
我们的超低价 R-78K-2.0 系列可提供 90 度预成型通孔引脚,适于水平安装,仅为 8.5 mm 的薄型尺寸在安装时极具优势。新型 R-78K-2.0(L) 系列具有相同的电气规格,固定输出选项为 1.2 V 至 15 V,最大输入电压为 36 V。
详情 >
R-78CK-0.5 series with listed USPs
基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 电动交通 / 能源 / 航空电子和航空航天

R-78 系列 0.5 A 开关稳压器再升级

2023-8-30
RECOM的 R-78 系列开关稳压器是非常受市场欢迎的一款产品,作为损耗型线性稳压器的直接替代品,现在的输入电压范围已经扩展至 40 V,工作温度则高达 +100°C。
详情 >
REM60-W series
医疗 / 工业和自动化 / 数据通信和电信 / 能源

具有医规认证的60W REM60-W 系列

2023-7-5
具有高规格医疗级认证的宽输入DC/DC转换器现在提供60W版本,该系列采用紧凑型板载封装以及行业标准引脚。
详情 >
RPxx-RAW
工业和自动化 / 能源 / 运输 / 铁路

36 – 160VDC 输入铁路应用 DC/DC转换器(3W、6W 和 10W)

2023-5-24
RECOM推出符合成本效益的RPxx-RAW系列产品非常适合铁路应用或者需要宽输入电压范围应用中作为隔离辅助电源。其36 – 160VDC的输入范围适用于72V、96V 或 110V标称输入电压的应用,极限输入电压高达200V (1秒)。
详情 >
Midoriya Electric brand logo

RECOM将绿屋电气新增至分销商网络

2023-5-8
RECOM 是一家专门研发、生产 AC/DC、DC/DC 转换器、开关稳压器和 LED 驱动器的电源制造商,近日很荣幸地宣布与绿屋电气株式会社 (Midoriya Electric Co., Ltd.) 进行合作,以期进一步壮大日本的分销商网络。
详情 >
EMC Book of Knowledge
医疗 / 国防和海事 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 汽车 / 照明 / 电动交通 / 能源 / 航海 / 航空电子和航空航天 / 运输 / 铁路

全新系列 –《EMC知识手册》

2023-5-3
RECOM现已为工程师、设计人员和学生出版了最新系列的《知识手册》—《EMC 知识手册》。
详情 >
REC5K-AW series
基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 航空电子和航空航天

“K”系列新增 1” x 1” 的5W DC/DC转换器

2023-4-26
我们继续为采用先进电路设计和制造技术的“K”系列DC/DC转换器增添新的生力军—REC5K-AW系列,这是一款塑壳封装的5W、宽输入DC/DC转换器,封装尺寸仅1” x 1”,高 0.4 ” (25.4 x 25.4 x 10mm)。
详情 >
由RECOM提供动力的儒卓力赛车
汽车

由RECOM提供动力的儒卓力赛车

2023-4-19
RECOM很荣幸成为儒卓力(Rutronik)首选的电源品牌,儒卓力是一家销售高端和复杂电子产品的电子元器件分销商。自2018年以来,RECOM与德国ADAC GT大师赛的儒卓力赛车队(Rutronik Racing)建立了合作关系。2023年儒卓力赛车队转战到一个新的赛车级别—GT世界挑战赛欧洲耐力杯,而儒卓力赛车队将继续由RECOM提供动力和支持。
详情 >
RPA40-FR series
运输 / 铁路

40W铁路应用板载DC/DC转换器

2023-4-12
我们全新的坚固耐用板载 DC/DC 转换器RPA40-FR 系列采用 2“ x 1” x 0.4” (50.8 x 25.4 x 10.2mm) 通孔封装,输入范围为 36 – 160VDC(200V/1秒)。标称输入电压为72V、96V 和 110V 包含公差、骤降和浪涌;输出选项有5V、5.1V、12V、15V、24V、+/-12V 或...
详情 >
极受欢迎的R78、RKE、RFMM、RSO、RY、RSE、RS3系列升级了
工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 电动交通 / 能源

极受欢迎的R78、RKE、RFMM、RSO、RY、RSE、RS3系列升级了

2023-3-21
我们重新审视了一些最受欢迎的隔离和非隔离 DC/DC 转换器的设计,通过先进的电路结构和制程工艺实现了更高的性能提升。采用同步整流提高效率,设计可自动化放置的平面变压器,灵活的自动化制程可有效降低生产成本,对于一些量产的新产品来说成本甚至可以降得更低。
详情 >
高性能型R-78Kxx 开关稳压器
工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 电动交通 / 能源

高性能型R-78Kxx 开关稳压器

2023-3-14
我们的 R-78E系列三端开关稳压器一直是广泛流行的TO-220三端线性稳压器高效的替代品,藉由省去散热器及其装配费用来节省能源、电路板空间和成本。RECOM在2023年推出了该系列的升级版并命名为R-78Kxx,提升了原本规格。
详情 >
RACMxx-K/277
医疗 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 能源

RACMxx-K/277 系列现已提供 30W版

2023-2-22
我们广受欢迎的 RACM 系列新增了额定功率为 30W(36W 峰值)的 RACM30-K/277 系列,1.6“x 2”x 1“(40 x 52.5 x 25.5mm)的外壳尺寸,在60°C静止空气条件下设定9.2W/inch³热有效功率密度的新基准。
详情 >
REC30E-Z series
基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 电动交通 / 航海 / 航空电子和航空航天 / 运输 / 铁路

30W宽输入DC/DC转换器尺寸仅1”x1”

2023-2-1
我们全新的 REC30E-Z DC/DC 转换器将功率密度、性能和成本完美结合,额定功率 30W,封装尺寸仅 25.4 x 25.4 x 10mm。部件的宽输入范围分别有 9-36V(50V 浪涌)和 18-75V(100V 浪涌),涵盖各种标称电压和容差,并提供多种稳压的单路和双路输出可选:3.3V、5V、12V、15V、25V、+/-12V...
详情 >
RxM 系列
医疗 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 能源 / 航海 / 航空电子和航空航天 / 运输

采用微型封装的1W 至 5W宽输入稳压型DC/DC转换器

2023-1-18
RECOM全新的微型封装稳压型 DC/DC 转换器, R1M、R2M、R3M 和 R5M系列,额定功率分别为 1W、2W、3W 和 5W。
详情 >
Winter forest landscape

为地球加油:RECOM 种植 700 棵树以抵消二氧化碳排放

2022-12-22
多么棒的一年啊!今年我们在欧洲贸易展览巡回中每遇到一位潜在客户,我们都将捐赠资金来抵消您出行参加展览时的碳放排成本。今年我们收到的名片数量创下最高纪录,因此我们将种植 700 多棵树!
详情 >
RPMGQ-20 and RPMGS-20 parts
国防和海事 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 电动交通 / 能源 / 航海 / 航空电子和航空航天 / 运输

适合分布式电源系统的高效率负载点(POL)DC/DC转换器

2022-12-15
RECOM 宣布推出两款高经济效益开关稳压器系列—RPMGQ-20 和 RPMGS-20 。两款都是开放式的通孔非隔离 DC/DC 降压转换器,额定输出为 20A。
详情 >
RACM90-K series
医疗 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 能源

90W RACM90-K系列AC/DC转换器

2022-11-30
大受欢迎的高性价比 RACM 2”x4” AC/DC 系列现已推出90W 版本,具有 85-264Vac 的宽输入范围,提供单路为 12V、15V、24V、36V 和 48VDC的稳压输出。该系列获得的安全认证包括符合 IEC/EN/ANSI/AAMI ES 60601-1的B或BF应用的2xMOPP医疗认证,同时通过了IEC/EN...
详情 >
REC150H-UW & REC300H-W series
基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 电动交通 / 能源 / 航空电子和航空航天 / 运输 / 铁路

新型150W 和 300W 半砖 DC/DC转换器上市

2022-11-16
REC300H-W系列是一款新推出的额定功率300W的半砖 DC/DC 转换器,可以提供 9V 至 36VDC宽输入和 12V、15V、24V 和 48VDC输出选项,隔离电压 3kVDC/1 分钟。此外,另一款150W REC150H-UW系列具有 9V 至 75VDC 的超宽输入范围,除了相同的输出选项,额外还有 28V 和 54VDC...
详情 >
UK flag (left) and EU flag (right)

We are prepared UKCA 2023

2022-11-3
The UKCA (UK Conformity Assessed) marking is a new UK product marking that is used for products being placed on the market in Great Britain (England, Wales and Scotland). It...
详情 >
RACM130E-K 系列
医疗 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 能源

130W RACM130E-K系列 AC/DC转换器

2022-10-27
RECOM新增了一款高性价比、 2”x4” 封装的 RACM130E-K 系列AC/DC转换器,在 85-264Vac 宽输入下可提供 130W的峰值功率。
详情 >
RAC15-K/480 and RAC25-K/480
基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 能源

RAC15-K/480和RAC25-K/480符合OVC III和PD3等级

2022-10-5
在RECOM 5W板载RAC05-K/480 AC/DC成功经验的基础上,RECOM现可提供15W和25W版本,拥有相同的85-528VAC超宽输入范围,适用于全球范围内的单相和三相交流电源中的线对线和线对中性线连接。
详情 >
RSH3 series
工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 汽车 / 能源

高温下扩展至3W输出的表面贴装DC/DC转换器

2022-9-28
RECOM新推出了具有宽输入范围的表面贴装3W隔离式RSH系列,扩展了其DC/DC转换器的范围。
详情 >
RECOM RMOD500-W
电动交通 / 能源 / 运输

应用于移动车辆的500W 一体化盒式DC/DC电源

2022-8-3
我们很高兴地宣布推出一款新型一体化盒式DC/DC电源以应用在电动汽车领域。随着零排放交通的推动,非乘用车类特种车辆的理想解决方案就是电池驱动,它们需要DC/DC电源从动力电池中产生隔离的辅助电源轨。新推出的高性价比紧凑型RMOD500-W系列非常适合这一应用,由于产品具有IP67等级,完全密封防潮和防尘,因此可以安装在车辆未受保护的任何位置。
详情 >
RPY-1.5Q series
工业和自动化 / 汽车 / 照明

具有「可湿侧翼封装」的车规级 LED 驱动芯片RPY-1.5Q

2022-6-29
RECOM 的高性价比、高效率 RPY-1.5Q系列是一款符合 AEC-Q100 汽车标准的LED 驱动芯片,采用热增强型 QFN 封装,带有集成屏蔽电感器以及可选的「可湿侧翼封装」。该功能可根据汽车用户的要求对焊点进行自动光学检测 (AOI),从而避免昂贵且缓慢的 X 射线检测。
详情 >
RPX-0.5Q和RPX-1.5Q
工业和自动化 / 汽车 / 运输

新型RPX-0.5Q和RPX-1.5Q DC/DC转换器系列符合AEC-Q100 一级认证标准

2022-6-15
RECOM 最新推出的RPX-0.5Q和RPX-1.5Q系列产品符合AEC-Q100 一级认证要求,不但开启了更多汽车领域内的应用,还在工业、医疗和IT基础设施等高可靠性领域内增强了我们对使用该系列产品的信心。
详情 >
RAC20E-K/277系列
工业和自动化 / 电动交通 / 能源 / 运输

符合OVC III的2“x 1“20W AC/DC转换器

2022-3-23
符合OVC III的高功率密度AC/DC模块拥有宽输入范围和高隔离等级。
详情 >
RAC10E-K/277 series
工业和自动化 / 电动交通 / 能源 / 运输

1.8“x 1“紧凑型10W AC/DC电源

2022-3-16
紧凑型10W AC/DC电源拥有宽输入范围和OVC III等级。
详情 >
Customization
医疗 / 国防和海事 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 照明 / 电动交通 / 能源 / 航海 / 航空电子和航空航天 / 运输 / 铁路

RECOM 提供定制化的AC/DC和DC/DC转换器

2022-2-16
RECOM提供从低功率到高至数十千瓦级的全定制、半定制和修改标准产品的AC/DC和DC/DC转换器。
详情 >
RMD500 series
运输 / 铁路

轨道交通专用的「即插即用」500W 一体化盒式DC/DC电源

2022-2-2
RECOM 宣布推出应用于轨道交通系统的具有高效基板冷却设计的500W 一体化盒式DC/DC电源。
详情 >
RACM600-L series
医疗 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居

获得医规认证的600W AC/DC转换器

2022-1-26
RECOM全新推出用于工业、家用和医疗等领域的峰值功率为600W的 AC/DC电源。
详情 >
RA3/SMD series
国防和海事 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 照明 / 电动交通 / 能源 / 航海 / 航空电子和航空航天 / 运输 / 铁路

专为栅极驱动电源设计的DC/DC转换器

2022-1-19
RECOM 最新推出专为 IGBT、Si、SiC 和 GaN 栅极驱动器供电的 RA3 系列 DC/DC 转换器。
详情 >
RSH2 series
基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 照明 / 电动交通 / 能源 / 航海 / 运输 / 铁路

高温下提供2W输出的表面贴装DC/DC转换器

2021-12-2
RECOM的RSH2系列为高效率紧凑型2W DC/DC转换器,采用表面贴装并提供宽输入范围。
详情 >
RAC05E-K and RAC05E-KT series
工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 能源

在3W封装中提供5W输出的 AC/DC电源

2021-11-18
RECOM高性价比5W板载AC/DC可选择标准封装。
详情 >
RPMA-4.5和RPMA-8.0
基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 能源

高效、宽输入的1/32砖DC/DC转换器

2021-11-11
RECOM 在产品系列中新增了具有高性价比的4.5A和8A降压型转换器。
详情 >
RPA100E-W & RPA300E series
基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 能源

高效的1/8砖DC/DC转换器

2021-10-20
RECOM在产品系列中新增了100W和300W 1/8砖DC/DC转换器。
详情 >
RxxCTExxS和RxxC05TExxS
国防和海事 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 电动交通 / 能源 / 航海 / 航空电子和航空航天 / 运输 / 铁路

新增高性价比SOIC-16 DC/DC转换器

2021-10-13
RECOM为SOIC-16系列DC/DC转换器新增了1W和0.5W版本。
详情 >
RAC05-K/PD3/H
基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 电动交通 / 能源 / 运输

符合OVC III和PD3的5W AC/DC转换器

2021-7-28
RECOM 最新推出用于恶劣环境中的板载 5W AC/DC转换器。
详情 >
RPA150E-EW
基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 能源

6:1输入的1/8砖150W DC/DC转换器

2021-6-24
RECOM宣布推出150W拥有宽输入范围的1/8砖RPA150E系列DC/DC转换器。
详情 >
RPA150Q-RUW series
运输 / 铁路

16:1输入DC/DC转换器是铁路应用的理想选择

2021-6-17
RECOM宣布推出1/4砖并具有超宽输入电压的150W RPA150Q系列 DC/DC转换器。
详情 >
RPX-4.0 series
医疗 / 国防和海事 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 汽车 / 电动交通 / 能源 / 航海 / 航空电子和航空航天 / 运输 / 铁路

提供4A输出电流的微型降压转换器

2021-6-10
RECOM宣布推出具有高性价比QFN封装的RPX-4.0系列降压型转换器。
详情 >
RS3E series
工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 能源

兼具功能性和性价比优势的SIP8稳压型DC/DC转换器

2021-6-2
RECOM宣布推出具有高功率密度和宽工作温度范围的SIP8稳压型DC/DC转换器系列。
详情 >
Matthew Dauterive, DC/DC Product Manager at RECOM

RECOM再度跻身前三甲

2021-5-10
RECOM的R05CT05S系列荣获德国专业电子杂志《Elektronik》“2021年度风云产品”榜单的亚军。
详情 >
Codico Quality Award - RECOM

CODICO颁发品质奖给RECOM

2021-5-7
奥地利设计分销商CODICO于2021年4月29日将CODICO品质奖颁发给电源制造商RECOM。除了交付可靠性和物流服务以外,CODICO还特别强调制造商的创新能力。
详情 >
REC8E
工业和自动化 / 电动交通 / 能源 / 运输

适用于12V至48V电池应用的1”x1” 高性价比 8W DC/DC转换器

2021-3-18
RECOM宣布推出REC8E系列高性价比1”x1” 封装的8W DC/DC转换器。该系列提供三种输入电压范围,包括适用于48V锂离子电池和LV 148应用的20-60VDC。
详情 >
RPL-3.0
工业和自动化 / 数据通信和电信 / 汽车

拥有3 x 3mm微型尺寸的宽输入3A POL系列转换器

2021-3-11
RECOM宣布推出拥有宽输入范围、输出可调的高性价比超小型LGA负载点RPL-3.0系列转换器。
详情 >
RACM1200-V
医疗 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 能源

基板冷却的紧凑型1200W电源

2021-3-4
RECOM宣布推出峰值功率达1200W,采用基板冷却,无需风扇,并获得医规认证的工业级RACM1200-V电源系列。
详情 >
RSOE-Z和RSE-Z系列
基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 能源

RECOM最新推出高性价比、宽输入电压范围的SIP8稳压型DC/DC转换器

2021-1-19
RSOE-Z和RSE-Z是两款专为工业、运输以及测试和测量应用而开发的新型SIP8稳压型DC/DC转换器系列,这些应用需要4:1宽输入电压、板载、隔离式5V电源。
详情 >
RAC02E-K/277和RAC03E-K/277
基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 能源

高性价比2W和3W AC/DC转换器

2021-1-12
RECOM最新推出了具有高性价比、高规格的板载AC/DC转换器。
详情 >
RPMH系列
医疗 / 国防和海事 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 汽车 / 电动交通 / 能源 / 航海 / 航空电子和航空航天 / 运输 / 铁路

3倍输出电流的开关稳压器

2020-12-9
RECOM借助“3D电源封装® ”技术实现了RPMH系列开关稳压器在高输入电压范围内电流的大幅提升。
详情 >
62368-1标准将取代60950-1

62368-1标准将取代60950-1

2020-12-1
电子行业正在将使用了几十年的60950-1安全标准替换为最新的、基于危害因素而制定的62368-1安全标准。从今年年底开始,大多数仅通过EN 60950-1认证的电子设备将不再能够声称其符合低电压指令 (LVD),并将失去其CE标志。
详情 >
Karsten Bier, Founder and CEO RECOM Group

We are the new kids on the block

2020-12-1
Hochintegrierte DC/DC-Wandler für Distributed-Power-Architekturen in Industrie-Applikationen stellen für Karsten Bier, CEO der RECOM, einen rasch wachsenden Zukunftsmarkt...
详情 >
RACM40-K系列
医疗 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 能源

获得医规认证的微型AC/DC电源

2020-11-4
RECOM宣布推出多功能40W RACM40-K系列的 AC/DC电源。
详情 >
Master Electronics brand logo

RECOM Power新增Master Electronics为分销商

2020-11-2
专业从事AC/DC、DC/DC转换器和开关稳压器的制造商RECOM Power正式宣布,他们现在已将Master Electronics作为其值得信赖的经销商之一。
详情 >
采用 3D 电源封装® 的低功率 DC/DC 转换器
基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 能源

高度集成的电源模块

2020-10-28
RECOM宣布推出两款具有宽输入和输出范围的降压型开关稳压器。
详情 >
RECOM R05CT05S
医疗 / 国防和海事 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 电动交通 / 能源

高达140°C SMT IC 封装的医规稳压型DC/DC转换器

2020-10-22
RECOM宣布推出R05CT05S系列,这是一款采用小型SOIC-16封装的高性价比0.5W 稳压型DC/DC转换器。
详情 >
SamacSys brand logo

RECOM与SAMACSYS合作推出电源转换器EDA模型

2020-10-20
2020年10月19日于格蒙登 – 全球电源制造商RECOM宣布与隶属于Supplyframe的行业领导者SAMACSYS建立了合作关系,以提供RECOM产品的数字模型。
详情 >
R-78E-1.0
基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 电动交通 / 能源 / 航海 / 航空电子和航空航天 / 运输

具有超高性价比的12V开关稳压器系列

2020-10-14
RECOM 推出12V具有超高性价比的R-78E系列开关稳压器,可与TO-220线性稳压器兼容。
详情 >
具有基板冷却、医疗认证以及封装选择的230W 4“x 2”电源 新闻图片
医疗 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 能源

具有基板冷却、医疗认证以及封装选择的230W 4“x 2”电源

2020-7-16
2019年8月28日于格蒙登–RECOM推出一款创新的高紧凑型4“x 2” 230W基板冷却电源,适用于2MOPP医疗、智能家居、工业和ITE应用。
详情 >
Martin Rausch 作为首席技术官加入RECOM Power

Martin Rausch 作为首席技术官加入RECOM Power

2020-7-1
RECOM Power很高兴地宣布,Martin Rausch已被任命为新设立的首席技术官(CTO)。 在加入RECOM前,Rausch曾在TGW Mechanics担任了6年的董事总经理,负责奥地利、中国和美国的业务开发和供应链管理业务。
详情 >
RACM60-K系列
医疗 / 工业和自动化 / 能源

高效率的开放框架式AC/DC转换器

2020-6-3
RECOM宣布推出RACM60-K系列60W AC/DC电源。
详情 >
免费提供医疗级电源模块

RECOM:免费提供医疗级电源模块延长至2020年5月31日

2020-4-28
RECOM免费提供样品,以加快您医疗设备的研发。
详情 >
RPMH-0.5系列
工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 电动交通 / 能源 / 运输

重大突破!SMD LGA管脚封装的开关稳压器输入电压范围可达4.3V至65V!

2020-2-26
RECOM为RPM系列最新推出一款符合DOSA LGA封装的薄型RPMH-0.5系列0.5A 开关稳压器,输入电压范围为4.3V至65V,并具有五种可调输出。
详情 >
RS12-Z系列
工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 能源

SIP-8封装内DC/DC转换器的功率密度达到新标杆!

2020-2-24
RECOM宣布推出RS12-Z系列,一款采用SIP-8封装4:1输入的12W DC/DC转换器。
详情 >
RPMB-3.0系列
医疗 / 国防和海事 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 电动交通 / 能源 / 航海 / 航空电子和航空航天 / 运输 / 铁路

SMD LGA管脚封装的开关稳压器的输入电压目前可高达36V

2020-2-19
RECOM宣布推出符合DOSA LGA封装的RPMB-3.0系列3A开关稳压器,输出电压高达24V,输入电压最高为36V。
详情 >
基板冷却的超紧凑型550W电源 新闻图片
医疗 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 能源

基板冷却的超紧凑型550W电源

2020-2-13
2020年2月13日于格蒙登–RECOM的新型550W AC/DC电源采用独特的基板冷却设计,无需风扇,因此这些5“x 3”电源可以集成到各种医疗、工业、ITE和家用产品的设计之中,而无需额外的冷却系统,是一款高性价比,获得UL医规认证的工业级PSU。
详情 >
RCDE-48系列
照明

宽输入范围可调光1A LED驱动器,适合多达15个高亮度的LED灯串

2020-1-16
RECOM宣布推出RCDE-48系列LED驱动器模块,具有高达60VDC输入电压、1050mA恒定输出电流,并具有模拟或PWM深度调光功能。
详情 >
RHV 2和RHV3系列
医疗 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 能源

具有20kVDC隔离的2W和3W SIP16 DC/DC转换器

2019-12-16
RECOM宣布推出经过认证的RHV 2和RHV3系列DC/DC转换器,该系列具有超强隔离,并采用紧凑型SIP16封装,提供2W或3W额定功率的单路或双路输出。
详情 >
SnapEDA brand logo

RECOM帮助工程师在SnapEDA上使用新的数字模型进行更快的设计

2019-12-11
全球电源产品制造商RECOM与最大的电子组件设计分享平台SnapEDA合作,为全部产品目录推出了数字模型。
详情 >
RECOM RBBA3000非隔离升降压型
工业和自动化 / 数据通信和电信 / 电动交通 / 能源 / 航空电子和航空航天 / 运输

效率为96%的3kW半砖升降压型转换器

2019-12-4
RECOM宣布推出基板冷却的半砖封装3kW升降压型DC/DC转换器。
详情 >
RECOM新增Sager Electronics为经销商 新闻图片

RECOM新增Sager Electronics为经销商

2019-10-21
科罗拉多州丹佛市 - 2019年10月21日 - RECOM Power Inc. 透露他们将Sager Electronics列为值得信赖的经销商之一。
详情 >
ADAC GT大师赛:由RECOM提供动力的HCB-Rutronik Racing在车队积分榜上大放异彩 新闻图片
医疗 / 国防和海事 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 汽车 / 电动交通 / 能源 / 航海 / 航空电子和航空航天 / 运输 / 铁路

ADAC GT大师赛:由RECOM提供动力的HCB-Rutronik Racing在车队积分榜上大放异彩

2019-10-16
HCB-Rutronik Racing车队在早期获得车手积分榜的奖项之后,在Sachsenring赛道举行的决赛中争夺竞争激烈的车队冠军。
详情 >
QFN封装之薄型电源模块 新闻图片
医疗 / 国防和海事 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 汽车 / 电动交通 / 能源 / 航海 / 航空电子和航空航天 / 运输 / 铁路

QFN封装之薄型电源模块

2019-10-9
2019年10月9日于格蒙登–RECOM最新推出的DC/DC转换器系列是薄型QFN封装中尺寸最小的降压型稳压器。RPX-2.5模块采用倒装芯片技术,可提高功率密度并改善热管理,因此性能十分出色。
详情 >
超宽输入电压范围的开关稳压器 新闻图片
医疗 / 国防和海事 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 电动交通 / 能源 / 航海 / 航空电子和航空航天 / 运输 / 铁路

超宽输入电压范围的开关稳压器

2019-10-2
2019年10月2日于格蒙登–RECOM新型超宽输入电压范围的开关稳压器R-78HE在功能性和质量方面极为出色,适用于工业型12V、24V、28V和48V电池供电设备和工业电源总线应用。
详情 >
尺寸仅1.1”x0.9” 的3W AC/DC转换器 新闻图片
工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 能源

尺寸仅1.1”x0.9” 的3W AC/DC转换器

2019-9-12
2019年9月12日于格蒙登 - RECOM新推出的RAC03-K是市场上尺寸最小的3W解决方案。这个多功能转换器具有ITE和家用的完整认证,因此应用极为广泛。
详情 >
适用于物联网和工业自动化的工业级高隔离AC/DC模块 新闻图片
工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 能源

适用于物联网和工业自动化的工业级高隔离AC/DC模块

2019-6-19
RECOM最新推出的低功率AC/DC产品组合包括耐用的电源模块,以及具有家居和ITE应用的全面认证。4kV的隔离电压、150%峰值功率、-40°C至+90°C的工作温度,以及超薄型尺寸使其适用于各种工作条件。
详情 >
HCB Rutronik 赛车队 在ADAC GT大师赛荣获首胜 新闻图片
医疗 / 国防和海事 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 汽车 / 电动交通 / 能源 / 航海 / 航空电子和航空航天 / 运输 / 铁路

HCB Rutronik 赛车队 在ADAC GT大师赛荣获首胜

2019-6-11
2019年5月中旬,ADAC GT大师赛的2019赛季第一场外国赛事在捷克摩斯特隆重举行。国际赛车手在天气不断变化之下努力争夺分数和名次。此次活动对RECOM赞助的新入门车队HCB Rutronik 赛车队来说是一次巨大的成功。
详情 >
一体化:装进IEC电源滤波器的AC/DC电源 新闻图片
工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 能源

一体化:装进IEC电源滤波器的AC/DC电源

2019-6-3
RECOM创新的通用AC输入电源能够装进标准IEC电源滤波器,同时具有安全和人手可触的DC输出端,易于安装。
详情 >
高性价比的SMD封装型开放式2W DC/DC转换器 新闻图片
工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信

高性价比的SMD封装型开放式2W DC/DC转换器

2019-5-6
R2SX系列为紧凑型的2W DC/DC转换器,适用于总线隔离以及各种工业自动化控制设备。这些转换器小巧又轻薄,设计PCB时可以节省不少空间。
详情 >
RECOM Power收购意大利电源专家“Power Control Systems Srl” (PCS) 新闻图片
国防和海事

RECOM Power收购意大利电源专家“Power Control Systems Srl” (PCS)

2019-4-30
RECOM Power宣布收购位于意大利Conegliano附近San Vendeminao的Power Control Systems(PCS)。这家公司拥有良好的信誉,设计和制造3W至10kW的AC/DC、DC/DC、DC/AC和AC/AC电源系统,专注于铁路和军工等高性能、高可靠性要求的领域,同时也服务于有特殊需求的医疗、新能源和LED驱动...
详情 >
用于高端医疗设备的2W DC/DC转换器 新闻图片
医疗 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 能源

用于高端医疗设备的2W DC/DC转换器

2019-4-15
RECOM最近新增了REM2系列的医疗用电源模块,提供多种功能以及完整的医疗认证。这些模块化DC/DC转换器为工程师提供了更多的弹性空间来开发符合严格医疗认证的PCB布局。
详情 >
满足高端医疗设备的低功率SMD转换器 新闻图片
医疗 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 能源

满足高端医疗设备的低功率SMD转换器

2019-3-27
RECOM为近期发布的3.5W、5W和6W医疗级DC/DC模块推出了SMD版本。现在,高端的医疗设备设计中所需的关键技术都已具备,SMD的DC/DC模块可以轻松应用在您的设计当中。
详情 >
RECOM参加Elektronikpraxis晚宴 新闻图片

RECOM参加Elektronikpraxis晚宴

2019-3-14
2019年2月14日于慕尼黑,共有150位宾客参加了ELEKTRONIKPRAXIS在Kesselhaus举办的年度盛宴。作为DC/DC转换器的先驱公司,RECOM很荣幸地获得了著名的“电子里程碑”奖。
详情 >
适用于苛刻环境的1”x1”铁路DC/DC转换器 新闻图片
运输 / 铁路

适用于苛刻环境的1”x1”铁路DC/DC转换器

2019-3-7
RECOM推出RP12-AR DC/DC转换器系列来进一步丰富铁路产品组合。这些小巧的12W 1”x1”模块在环境温度+88°C满载运行时效率高达90%。
详情 >
完整的铁路应用参考设计板 新闻图片
运输 / 铁路

完整的铁路应用参考设计板

2019-2-28
RECOM为DC/DC铁路转换器推出了高达240W的全系列评估板,适合高压(-1)或高电流(-2)输出的同时还包括RIA12浪涌抑制器。请点击这里以获取更多信息。
详情 >
使用线性电感器的RECOM DC/DC转换器可轻松满足EMC要求 新闻图片
医疗 / 国防和海事 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 汽车 / 电动交通 / 能源 / 航海 / 航空电子和航空航天 / 运输 / 铁路

使用线性电感器的RECOM DC/DC转换器可轻松满足EMC要求

2019-2-25
RECOM为DC/DC转换器产品组合新增生力军,现在开始提供RLS线路电感器系列,这些系列已通过预测试,可以符合传导和辐射干扰的标准。
详情 >
低功率DC/DC转换器提供精确输出 新闻图片
工业和自动化 / 建筑和智能家居

低功率DC/DC转换器提供精确输出

2019-2-21
2019年2月21日于格蒙登–RECOM为低功率DC/DC转换器推出新产品系列R0.5ZX及R1ZX。
详情 >
通过正规渠道采购电子元器件以避免财务和法律的双重灾难 新闻图片

通过正规渠道采购电子元器件以避免财务和法律的双重灾难

2019-2-11
在电子元器件市场上,不仅充斥着各种廉价产品,还充斥着来自世界各地造假者的假冒伪劣品。然而,在BOM上节省几美分却很可能使客户在其他方面付出昂贵的代价。为了避免有可能造成的财务和法律问题,RECOM敦促客户仅从授权经销商处购买AC / DC和DC / DC转换器
详情 >
ÖZDISAN成为RECOM在土耳其新的经销商 新闻图片

ÖZDISAN成为RECOM在土耳其新的经销商

2019-1-28
RECOM很荣幸地宣布与Özdisan Elektronik A.Ş.签署了新的经销协议,且立即生效。
详情 >
拥有4:1输入范围的紧凑型1“ x 1“ DC/DC转换器 新闻图片
工业和自动化 / 数据通信和电信

拥有4:1输入范围的紧凑型1“ x 1“ DC/DC转换器

2019-1-14
RECOM最近发布的高性价比REC15E-Z系列15W隔离式DC/DC转换器,具有宽输入范围,让转换器可以接受多个标准总线电压,提高了灵活性。转换器采用了通用型1“x1”外壳,显著节省了PCB空间。
详情 >
RECOM Power Inc.已加入电子代表协会(ERA) 新闻图片

RECOM Power Inc.已加入电子代表协会(ERA)

2018-12-12
RECOM Power Inc.很高兴地宣布加入了电子代表协会(ERA),成为全球社群的一员。
详情 >
铁路应用的12:1输入四分之一砖DC/DC转换器 新闻图片
运输 / 铁路

铁路应用的12:1输入四分之一砖DC/DC转换器

2018-11-12
RECOM最新的铁路产品是40W和60W DC/DC转换器系列,采用四分之一砖封装,输入电压比为12:1,电压范围为14-160VDC,是铁路车辆应用和高压电池系统通用的解决方案。
详情 >
R-REF03-CAN1参考板
基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信

隔离型ISO1042 CAN收发器参考板

2018-11-5
RECOM推出的新参考板展示隔离型ISO1042 CAN收发器的功能,该收发器由RECOM轻薄的微型R1SX DC/DC转换器提供电源。
详情 >
AC/DC 转换器知识手册
医疗 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 照明 / 电动交通 / 能源 / 运输 / 铁路

AC/DC知识手册已出版!

2018-11-2
Steve Roberts及时赶在2018年慕尼黑电子展之前发布他的全新巨作AC/DC知识手册。RECOM的技术总监很自豪地与来自世界各地的学生和工程师分享他丰富的电子知识,并将在2018年慕尼黑电子展Hall A5/210发放手册给访客。
详情 >
用于 RPM-1.0、RPM-2.0、RPM-3.0 和 RPM-6.0 降压稳压器系列的评估板
工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 能源

轻松测试DOSA转换器的评估板

2018-10-29
RECOM为最近发布的RPM和RBB10系列开发了相应的评估板,这些评估板可以让客户轻松地测试DOSA模块,为繁琐的测试流程和方法提供了更加便捷的方式。
详情 >
REM15-W、REM20-W和REM30-W系列
医疗 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 能源

2MOPP保护 15、20和30W医疗级DC/DC转换器

2018-10-25
RECOM推出15W至30W的新型医疗级DC/DC模块,紧凑型和完整的医疗认证让它们可以轻松应用到医疗设计。模块具有5kVAC的加强隔离、超低漏电流、超宽4:1输入电压范围,这些增强的特性让模块成为医疗级应用的理想选择。
详情 >
RAC15-K和RAC20-K系列
工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 能源

IoT和智能AC/DC转换器的扩展

2018-10-19
RECOM为15W和20W AC/DC电源增加了新的输出选择。无论是引脚版本还是有线版本,现在开始提供单输出范围(5 - 48VDC)以及双输出(12VDC、15VDC)。
详情 >
RBB10 降压-升压转换器
工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 能源

欧洲制造的DOSA封装升降压型转换器

2018-10-15
RECOM推出全新DOSA封装的超薄RBB10升降压型转换器。该转换器可在宽输入条件下,提供可靠且稳定的输出电压。典型的应用如:USB接口电源,3.3至5V转换器,电池电压调整器等应用。
详情 >
RAC3.5-K/277
工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 能源

工业4.0、IoT及智能家居应用的3.5W模块

2018-10-10
由于最近发布的RAC05-K/277 5W AC/DC系列获得极大成功,RECOM现在为该系列产品提供更多的输出选择。RAC3.5-K/277版本可在PCB上提供高达3.5W的功率,而RAC05-K/277/W有线版本则是简化了安装过程。
详情 >
RECOM的最新创新技术将DOSA封装DC/DC转换器的功率密度提高到新的水平
工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 能源

欧洲制造超薄型符合DOSA的转换器

2018-10-4
RECOM的最新创新技术将DOSA封装DC/DC转换器的功率密度提高到新的水平。RPM模块因其高达99%的超高效率而脱颖而出,使得超薄型封装能够完美地在有限空间的应用中使用。
详情 >
RAC05-K/277系列
工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 能源

适用于工业4.0、物联网及智能家居的5W AC/DC模块

2018-9-7
RECOM推出灌封型5W电源以扩展低功率AC/DC产品系列。电源的工作温度可达+90°C,适用于305VAC输入电压,并提供高达6W的峰值功率。这些模块非常适合需要比行业标准还要高的工业4.0、物联网(IoT)和智能家居等应用。
详情 >
RKZE系列
工业和自动化 / 建筑和智能家居

高性价比、高隔离2W DC/DC转换器

2018-9-3
RECOM新推出了一款高性价比RKZE系列转换器,适用于需要高隔离、宽工作温度范围的应用。PCB安装型DC/DC模块与RECOM的RK和RH转换器系列引脚兼容,在相同尺寸的基础上轻松实现电源升级。
详情 >
RAC05-K/480系列
基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 能源

适用于高达480VAC宽输入电压之5W AC/DC模块

2018-7-16
RECOM很高兴地宣布推出独家RAC05-K/480系列5W AC/DC转换器,可用于高达480VAC输入电压,再次地引领全球市场。它们具有过压等级III (OVCIII)、6kV的浪涌保护,可在工业温度范围内可靠地运行。该系列非常适合工业4.0、物联网和智能自动化等内务处理相关应用,因为它们需要低待机功耗以及提供峰值功率的能力。
详情 >
RAC15-K和RAC20-K系列
工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 能源

物联网和智能家居的15W及20W AC/DC电源

2018-6-15
RECOM最新的15W和20W AC/DC电源是专为小功率物联网(IoT)和家居应用所设计的。以小型RAC10-K模块的组件封装为基础,这些新型模块在宽负载范围内具有高效率以及极低的待机功耗。
详情 >
RSPxxx-168 电涌保护器
运输 / 铁路

铁路电源使用385VDC瞬态保护器

2018-6-8
RECOM在产品组合中新增了RSP-168瞬态保护器,可使DC/DC电源模块符合铁路RIA12和NF F 01-510瞬态抗扰度的规范。RSP-168提供三个版本,适用于RECOM各种铁路认证的20W至240W DC/DC电源。
详情 >
R1SX DC/DC转换器
工业和自动化 / 建筑和智能家居

高性价比的双输出1W DC/DC转换器

2018-5-7
在R1SX 1W DC/DC转换器取得成功之后,RECOM推出R1DX系列加以拓展产品组合来涵盖双输出电压应用。R1DX系列是EIA/TIA-232总线隔离和各种工业自动化控制设备、传感器、隔离型运算放大器以及需要双极性电源电压的测试和测量设备的理想选择。
详情 >
DC/DC铁路转换器
运输 / 铁路

超宽输入范围的铁路应用DC/DC转换器

2018-4-16
RECOM进一步拓展了RPA100H和RPA200H DC/DC铁路转换器,现在包括15V和48V输出的版本,让这些10:1输入电压范围转换器适用于铁路和电动汽车等更广泛的应用。
详情 >
RFB、RFM和RFMM DC/DC转换器
国防和海事 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 照明 / 电动交通 / 能源 / 航海 / 航空电子和航空航天 / 运输

无法媲美的低价1W DC/DC转换器

2018-4-5
RECOM力压竞争对手,以无法比拟的低价为成本敏感的应用提供RFB、RFM和RFMM DC/DC转换器。高效的生产设施加上大量生产的条件,让RECOM可以维持高质量的同时不断地降低成本,并直接将成本优势回馈给客户。
详情 >
RECOM发布了一款分线板来连接意法半导体(STMicroelectronics)的SensorTile和RECOM的R-78S评估板
工业和自动化 / 建筑和智能家居

可延长单节AA电池供电系统的SensorTile模块使用寿命

2018-4-3
RECOM发布了一款分线板来连接意法半导体(STMicroelectronics)的SensorTile和RECOM的R-78S评估板。该技术能使SensorTile从低至0.65V电压的AA电池汲取稳定的3.3V电压。因此,工程师可以将高容量单节AA电池集成到他们的设计中,并使用测试点来预估应用的寿命。
详情 >
REDIN/3AC DIN导轨电源
基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 能源

用于二相和三相的120W至 960W REDIN/3AC DIN导轨电源

2018-3-26
RECOM新推出二相和三相AC/DC DIN导轨PSU,进一步地扩展其电源解决方案,具有可适合工业应用的0.25W至1000W功率范围。 作为关键位置电源设备, REDIN/3AC系列可在恶劣的自动化环境下能够保持优异的稳定性,即使一个相位发生故障仍可以从320至575VAC的主电源继续可靠地工作。
详情 >
“Elektronik” trade magazine awards ceremony for the products of the year

“Elektronik”读者投票票选升压型开关稳压器为年度风云产品的季军

2018-3-25
德国杂志「Elektronik」于2018年举办第二十届最佳创新产品奖,读者从10个类别共111项产品中票选出最佳产品。RECOM的新型R-78S升压型开关稳压器荣获了优异的第三名。该系列是专为使用单电池的物联网(IoT)应用所设计的。升压型开关稳压器具有宽输入电压范围、高效率和低待机损耗,不仅延长应用的工作寿命,还能维持稳定的3.3V输出直到最...
详情 >
SISTEC brand logo

RECOM Power委任SISTEC为新的日本经销商

2018-2-23
RECOM Power是一个开发设计DC-DC转换器、AC-DC转换器、开关稳压器和LED驱动器的领先制造商,很荣幸地宣布与日本SISTEC Co., Ltd签署了新的经销协议,且立即生效。
详情 >
RECOM发布了一个可将SensiEDGE的SensiBLE v1.0传感器模块连接到RECOM的R-78S评估板的分线板,能够让SensiBLE从AA电池汲取稳定3.3V的电压,直至电池电压降至0.65V的低电压
工业和自动化 / 建筑和智能家居

RECOM评估板可延长SensiBLE模块的使用寿命

2018-2-19
RECOM发布了一个可将SensiEDGE的SensiBLE v1.0传感器模块连接到RECOM的R-78S评估板的分线板,能够让SensiBLE从AA电池汲取稳定3.3V的电压,直至电池电压降至0.65V的低电压。因此,工程师可以选用更大容量的单节AA电池取代钮扣电池,同时也显著的延长了电池的使用寿命。
详情 >
RAC03-G和RAC04-G系列
工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 能源

扩展3W和4W AC/DC转换器输出电压以符合智能家居和IoT应用

2018-2-5
节能设备的设计不仅要符合最新的节能指令,还要考虑到能源敏感系统的需求。需要大量传感器的现代IoT非常适合使用RECOM RAC系列的高能效AC/DC电源。为了应用各种IoT和智能家居系统,RECOM现在提供具有多种输出电压选择的低功耗3W和4W RAC系列。
详情 >
Symmetry Electronics brand logo

RECOM委任Symmetry Electronics为新的代理商

2018-2-2
RECOM 很高兴宣布与Symmetry Electronics签署特许经营协议,大幅扩展经销渠道。
详情 >
R-78S评估板
工业和自动化 / 能源

R-78S评估板延长IoT应用的电池使用寿命

2018-1-22
RECOM的首款评估板可让工程师轻松测试R-78S开关稳压器的性能,将AA电池或外部电源的电压提升至3.3V,适用于低功耗IoT的应用。评估板配有多个跳线,用于测量输入和输出的电流和电压,并在正常工作和待机模式下评估电池寿命。
详情 >
RECOM的RACM18/W和RACM30/W AC/DC转换器
医疗 / 工业和自动化 / 能源

适合嵌入式安装的18W和30W AC/DC转换器

2018-1-15
RECOM的RACM18/W和RACM30/W AC/DC转换器是为家居、医疗和信息技术(ITE)应用而开发的,因为这些应用需要高可靠性、具有完整认证、可板外安装的AC/DC模块。完善的电路设计和IP68防水封装能够承受严苛的工作条件并具有极高的可靠性。极小的圆形设计可以完美地安装在嵌入式装置中,并且具有最新的家居、医疗和ITE认证。
详情 >
R-REF01-HB通用半桥拓扑参考设计
医疗 / 国防和海事 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 汽车 / 照明 / 电动交通 / 能源 / 航海 / 航空电子和航空航天 / 运输 / 铁路

R-REF01-HB通用半桥拓扑参考设计

2018-1-8
RECOM以半桥拓扑电路结构为通用平台参考设计开启了崭新的一页,可用来比较各种大功率IGBT、第一代和第二代的SiC、GaN、MOSFET和Cascode开关技术的实际性能。由于每种晶体管类型的栅极驱动器和PCB布局都是基本相同的,因此用户将能够测试比较和对比实际的开关性能,并为其应用选出适合拓扑结构。
详情 >