RECOM 借助泰国曼谷的顶尖设施扩大其全球影响力

Modern building with greenery on its facade contrasted with an interior view where a worker is handling technical equipment
RECOM 宣布在泰国曼谷启动其先进的制造和售后支持设施。这一战略举措旨在提升全球市场和本地客户的服务质量,同时降低供应链风险。

该设施配备先进的制造、质量控制和售后服务,标志着 RECOM 运营能力的显著提升。该设施配备物流中心,用于向区域中心和全球客户高效及时地交付产品。

这一举措的核心在于 RECOM 对可持续发展的承诺,优化供应链和制造过程,以尽最大努力降低能源消耗。这与 RECOM 致力于实现完全可持续发展和整个价值链实现零排放的目标一致。

到 2024 年,RECOM 计划从泰国工厂生产100 万个以上低功率和高功率产品(范围从 1 W 到 2 kW 不等),展现了公司致力于满足全球电源需求和承担环境责任的决心。