低功率DC/DC转换器提供精确输出

RECOM R0.5ZX 和 R1ZX 系列
2019年2月21日于格蒙登–RECOM为低功率DC/DC转换器推出新产品系列R0.5ZX及R1ZX。

R0.5ZX和R1ZX是以2kVDC隔离式薄型R1SX SMD系列为基础而设计的,同时还具备一个内部线性稳压器来提供精确的、与负载无关的低噪声的输出。通过简单的外部滤波电路可将低输出纹波和噪声再降至2mVp-p,输出也备有连续短路保护。在连续过载或过热的情况下,输出将关闭以避免转换器和设备因过流而损坏。一旦故障状态解除,输出将自动重启。这些DC/DC转换器可在-40°C至+ 100°C的超宽工业温度范围内工作,并获得IEC/EN/UL 62368-1和CB认证。常见的应用包括做为传感器、总线接口、精密测试和测量电路的5V隔离电源。样品和OEM价格可从RECOM授权的全球经销商或直接由RECOM提供。
应用
  系列
1 DC/DC, 0.5 W, Single Output, SMD R0.5ZX Series
  • 通过内部线性稳压器调节输出
  • 隔离型,0.5 W 功率,SMD 封装
  • 隔离电压最高可达 2 kVDC
  • 工业标准引脚排列
2 DC/DC, 1 W, Single Output, SMD R1ZX Series
  • 通过内部线性稳压器调节输出
  • 隔离型,1 W 功率,SMD 封装
  • 隔离电压最高可达 2 kVDC
  • 工业标准引脚排列