RECOM再度跻身前三甲

RECOM DC/DC 产品经理 Matthew Dauterive
RECOM的R05CT05S系列荣获德国专业电子杂志《Elektronik》“2021年度风云产品”榜单的亚军。

RECOM今年再次参加了德国专业电子媒体《Elektronik》电源类 “年度产品” 的角逐。尽管拥有小巧的超薄型尺寸,但凭借着超强隔离等级(5kVAC/1分钟)和出色的功率密度,采用真正SMT IC封装的0.5W DC/DC转换器仍真实的展示出其强大的设计实力。该转换器具有标称5V输入(4.5至5.5V)和完全稳压的低噪声输出。可通过电阻将输出设置为3.3或5VDC以直接连接到负载,或者在超低噪声应用中设置为3.7或5. 4VDC来为下游LDO供电。高绝缘度和良好的热性能也使得该转换器符合IEC62368-1标准和IEC60601-1对于工作海拔达5000米的医疗级应用的要求。在-40°C至+55°C的温度范围内仅需对流冷却即可提供满载输出功率,110°C时仍可以输出80%的功率。工作温度高达140°C。R05CT05S是一款极具突破性的产品,它使RECOM在电源转换领域设立了一个全新的性价比标准。

RECOM DC/DC产品经理Matthew Dauterive亲自接受了颁奖: “这一奖项对RECOM来说有着特殊的荣誉,将激励我们在医疗级应用领域的进一步拓展。非常感谢《Elektronik》读者们对RECOM的认可和支持。”