RACMxx-K/277 系列现已提供 30W版

RACMxx-K/277
我们广受欢迎的 RACM 系列新增了额定功率为 30W(36W 峰值)的 RACM30-K/277 系列,1.6“x 2”x 1“(40 x 52.5 x 25.5mm)的外壳尺寸,在60°C静止空气条件下设定9.2W/inch³热有效功率密度的新基准。

这些无硅封装的 AC/DC 具有 85-305VAC(120V 至 430VDC)的超宽输入范围,提供 5V、12V、15V、24V +/-12V 或 +/-15V 输出,具备完整的过电压、过电流和短路保护功能并归类为受限电源。自然通风时满载工作温度为 -40°C 至 +60°C,在降额情况下可达 +90°C。这些部件可应用在过压类别III (OVC III) 和污染等级3 (PD3) 的环境中,海拔可达5000m。安全认证包括音频/视频、IT、测试设备、工业、家用和 MOPP 医疗,额定隔离等级为 4kVAC/1 分钟,即使部件输出接地,在无外部组件情况下,过EMC Class B标准还有很大的余量。

RACM30-K/277 系列配备PCB 安装的行业标准引脚,兼容RAC20系列进行电源升级,同时也可提供飞线版本适合 60 毫米壁挂式安装。带有推入式弹簧端子的面板安装版本接受使用硬线和绞合线,可选夹子配件实现 DIN 导轨安装。

RACM30-K/277 系列的全面性规格使这些部件容易被设计导入到各种全球应用之中,例如 EV 充电器的内务管理电源、自动化工业、照明、物联网、医疗以及智能能源系统。
应用
  系列
1 AC/DC, 30 W RACM30-K/277 Series
重点
  • 满载功率的工作温度范围:-40 至 +60°C
  • 工作温度达到 90°C 时,额定负载降低
  • 在海拔高度最高可达 5000 米的条件下,满足 OVC III 和 LPS 的要求
  • 工业标准引脚 [P12]