用于二相和三相的120W至 960W REDIN/3AC DIN导轨电源

用于二相和三相的120W至 960W REDIN/3AC DIN导轨电源 新闻图片
RECOM新推出二相和三相AC/DC DIN导轨PSU,进一步地扩展其电源解决方案,具有可适合工业应用的0.25W至1000W功率范围。 作为关键位置电源设备, REDIN/3AC系列可在恶劣的自动化环境下能够保持优异的稳定性,即使一个相位发生故障仍可以从320至575VAC的主电源继续可靠地工作。

随着产品系列的不断扩展,RECOM产品基本可以涵盖满足客户的所有功率段需求:从低功耗电子和传感器技术的超小型高效DC/DC转换器,到中央前端的稳定主电源。REDIN/3AC系列在稳定的24V输出电压下提供120W、240W、480W或960W(22.5 - 29.5VDC可调节),纹波仅40mV。对于耗电较大的应用和冗余用途,由于其内置的有差模式控制和电流限制,电源无需额外的组件可以并联连接,保证负载分配均匀。这些本安型PSU可在过热的情况下通过电源反馈功能进行过载保护。经过调节的功率限制还可以稳定非线性负载启动。这些模块皆通过IEC/UL508工业控制设备和EN/IEC/UL60950的全球认证,并享有5年的质量保证。RECOM授权的全球经销商都可提供样品。
应用