단상 및 3 상용 REDIN/3AC 딘레일 전원공급장치 (120W ~ 960W)

REDIN/3AC DIN 레일 전원 공급 장치
리콤은 기존 제품군에 단상 및 3상용 AC/DC 딘레일 전원공급장치를 추가하면서 공급 가능한 제품 영역을 0.25W ~ 1000W까지 확장시켰습니다. REDIN/3AC 시리즈는 자동화 분야의 열악한 환경에서 주 전원 공급장치로 사용할 수 있도록 견고하게 설계되었으며, 하나의 위상에 문제가 발생하는 경우에도 320에서 575VAC까지의 주 전압 하에서 안정적으로 작동합니다.

신규 제품의 추가로, 리콤은 저전력 전자분야와 센서와 같이 극 소량의 전기를 사용하는 분야에 적합한 초소형 고효율 DC/DC 컨버터에서부터 주 전원으로 사용하는 전원공급장치에 이르기까지 소비자가 필요로 하는 모두 종류의 전원공급장치를 공급하게 되었습니다. REDIN/3AC 시리즈는 안정적인 24V 전압 (22.5 - 29.5VDC 범위에서 트리밍 가능)을 출력하는 120W, 240W, 480W 또는 960W를 공급하며 리플은 40mV에 불과합니다. 전력 소모가 많은 분야와 여분의 전력 확보가 필요한 분야에 적합하도록 부품 추가 없이 병렬로 연결해서 사용할 수 있으며 이는 부하가 동일하게 분배되도록 전류를 제한하는 드룹(Droop) 모드 기능이 내장되어 있기 때문입니다. 근본적인 안전 기능을 장착하고 있는 전원공급장치이므로 과열시 전력 피드백 기능을 이용해 과부하로부터 보호됩니다. 또한 레귤레이티드 전력 제한 기능으로 인해 비선형 부하의 안정된 시동이 가능합니다. 이 모듈은 산업 제어 장비에 필요한 IEC/UL508 표준을 갖추고 있으며 전세계 누구나 사용할 수 있도록 EN/IEC/UL60950 인증을 받았습니다. 제품의 품질보증 기간은 5년 이며 샘플은 모든 공인 대리점에서 구입할 수 있습니다.
용도