• 품질은 높지만 가격은 낮은 파워모듈

    부품의 개수를 줄이고 개발 기간을 단축하세요! 그동안 모듈 타입의 컨버터를 사용하는 것보다 직접 전원을 설계하는 것이 더 저렴하다라고 여겨져 왔습니다. 하지만 리콤에서는 자체적인 SMT 생산라인을 통해 매우 매력적인 가격으로 일부 컨버터 시리즈를 공급하기 시작하면서 이러한 편견을 깨기 시작했습니다.

    규모의 경제, 리콤은 품질을 낮추지 않으면서 동종 제품에 비해 최대 50%의 비용 절감 효과를 실현하고 있습니다. 리콤에서는 온보드 또는 오프 보드 AC/DC, 전압 조절형 또는 비 조절형 DC​/DC 컨버터, 스위칭 레귤레이터 및 LED 드라이버이의 모든 제품군에 가격이 낮은 제품들을 늘려가고 있습니다.

    엔지니어들은 전원을 직접 개발하게 되면 개별 부품의 허용공차, 테스트 실패 및 EMC 설계와 같이 예측하기 어렵고 복잡한 설계과정 때문에 개발기간의 지연과 재 설계에 따른 비용 증가가 발생할 수 있다는 것을 잘 알고 있으며, 실제로 제품 출시 계획이 순식간에 수개월 이상 지연되는 일이 비일비재합니다. 하지만 이미 테스트를 완료하고 인증을 획득한 모듈을 적용하면 개발 시간을 단축 할 수 있을뿐만 아니라 시장 진입 지연에 따른 위험을 줄이고 인증 과정을 간소화시킬 수 있습니다. 리콤의 제품을 적용하면 구매 담당자 역시 한개의 모듈만 구매하면 업무가 완료되므로 수많은 구성 부품을 선정하고 구매하는 과정을 생략할 수 있습니다.

    …원하시는 정보를 찾지 못하셨나요?

    매개변수 검색을 이용하거나 가까운 영업 담당자를 찾아보세요.

    제품 검색

    주요 사양 기준에 따라 제품을 찾아보세요.

    영업 지원

    가까운 문의처를 찾아보시기 바랍니다.