스위칭 레귤레이터 @ 높은 가성비

비효율적인 선형 레귤레이터를 대체할 완벽한 대안은 스위칭 레귤레이터입니다. 이러한 제품은 효율성 97%를 보장하는 컨버터로 비효율적인 선형 레귤레이터를 대신할 수 있기 때문에 히트싱크가 없어도 됩니다. 드롭인 핀 호환 방식으로 대체하므로, PCB 레이아웃을 변경하지 않고도 기존 디자인에 손쉽게 통합됩니다. RECOM은 완전 자동화된 제조 공정을 활용한 결과, 생산 비용은 절감하면서도 품질이나 안정성을 떨어뜨리지 않을 수 있었습니다. 대표적인 결실이 바로 새로 나온 K 시리즈입니다.

RECOM의 비용 효율적인 완전 통합형 전원 모듈은 이기종 스위칭 레귤레이터의 장점을(높은 효율성, 넓은 입력 범위, 정확한 출력 전압 조절) 완벽하고 테스트를 거친 소형 SMD 모듈 형태로 제공합니다. 최고 91%에 달하는 높은 효율성을 보장하므로 히트싱크가 필요하지 않아 공간과 비용 절약 효과가 더욱 뛰어납니다.
  Series Power (W) Vin (V) Nr. of Outputs Main Vout (V) Mounting Type
1 DC/DC, Single Output, THT R-78CK-0.5 Series
Focus
1.65 - 7.5 5 - 40, 6.5 - 40, 15 - 40, 18 - 40 Single 12, 15, 3.3, 5 THT
2 DC/DC, 1.5 W, Single Output, THT R-78HE-0.3 Series
Focus
1.5 6.5 - 72 Single 5 THT
3 DC/DC, Single Output, THT R-78K-0.5 Series
Focus
0.75 - 7.5 4.5 - 36, 6.5 - 36, 8 - 36, 12 - 36, 15 - 36, 18 - 36 Single 1.5, 1.8, 12, 15, 2.5, 3.3, 5, 6.5, 9 THT
4 DC/DC, Single Output, THT R-78K-1.0 Series
Focus
1.8 - 15 4.5 - 36, 6.5 - 36, 12 - 36, 15 - 36, 18 - 36 Single 1.8, 12, 15, 2.5, 3.3, 5, 9 THT
5 DC/DC, Single Output, THT R-78K-2.0 Series
Focus
2.4 - 30 4.5 - 36, 6.5 - 36, 11 - 36, 14 - 36, 18 - 36 Single 1.2, 1.5, 1.8, 12, 15, 2.5, 3.3, 5, 9 THT
6 DC/DC, 5 W, Single Output, SMD (pinless) RPL-1.0 Series
Focus 신규
5 3 - 22 Single 0.6 to 12 SMD (pinless)
7 DC/DC, 5 W, Single Output RPL-1.0-EVM-1 Series
Focus 신규
5 3 - 22 Single 0.6 to 12
8 DC/DC, 50 W, Single Output, SMD (pinless) RPL-10 Series
Focus 신규
50 4 - 16 Single 0.6 to 5.5 SMD (pinless)
9 DC/DC, 50 W, Single Output RPL-10-EVM-1 Series
Focus 신규
50 4 - 16 Single 0.6 to 5.5
10 DC/DC, 100 W, Single Output, SMD (pinless) RPL-20 Series
Focus 신규
100 4 - 16 Single 0.6 to 5.5 SMD (pinless)
11 DC/DC, 100 W, Single Output RPL-20-EVM-1 Series
Focus 신규
100 4 - 16 Single 0.6 to 5.5
12 DC/DC, 15 W, Single Output, SMD (pinless) RPL-3.0 Series
Focus
15 4 - 18 Single 0.8 to 5.2 SMD (pinless)
13 DC/DC, 2.5 W, Single Output, SMD (pinless) RPX-0.5Q Series
Focus
2.5 4 - 36 Single 0.8 to 34 SMD (pinless)
14 DC/DC, 5 W, Single Output, SMD (pinless) RPX-1.0 Series
Focus
5 4 - 36 Single 0.8 to 30 SMD (pinless)
15 DC/DC, 7.5 W, Single Output, SMD (pinless) RPX-1.5 Series
Focus
7.5 4 - 36 Single 0.8 to 30 SMD (pinless)
16 DC/DC, 7.5 W, Single Output, SMD (pinless) RPX-1.5Q Series
Focus
7.5 4 - 36 Single 0.8 to 30 SMD (pinless)
17 DC/DC, 12.5 W, Single Output, SMD (pinless) RPX-2.5 Series
Focus
12.5 4.5 - 28 Single 1.2 to 6 SMD (pinless)
18 DC/DC, 20 W, Single Output, SMD (pinless) RPX-4.0 Series
Focus
20 3.8 - 36 Single 1 to 7 SMD (pinless)
19 DC/DC, 10 W, Single Output, SMD (pinless) RPZ-2.0 Series
Focus
10 2.75 - 6 Single 0.6 to 5.74 SMD (pinless)
20 DC/DC, Single Output, THT R-78E-0.5 Series
1.65 - 7.5 6 - 28, 7 - 28, 12 - 28, 15 - 28, 18 - 28 Single 12, 15, 3.3, 5, 9 THT
21 DC/DC, Single Output, THT R-78E-1.0 Series
3.3, 5, 12 7 - 28, 8 - 28, 15 - 27 Single 12, 3.3, 5 THT
22 DC/DC, Single Output, SMD ROF-78E-0.5 Series
1.65, 2.5, 6 5 - 36, 9 - 36, 15 - 36 Single 12, 3.3, 5 SMD
More > Image

RECOM Power Modules

High performance SMD Switching Regulator

...didn't find what you were looking for?

Use our parametric search or find a sales contact near you.

제품 검색

주요 사양 기준에 따라 제품을 찾아보세요.

영업 지원

가까운 문의처를 찾아보시기 바랍니다.