시험 및 계측

테스트 및 측정(T&M)은 매우 넓은 분야를 커버하고 있습니다. 하지만 기본적으로는 다양한 작동 조건(정상, 작동 한계치 또는 과도한 스트레스 조건에서 작동)에서 물리적 변수(전류, 전압, 온도 등)를 감지하고 결과를 기록하고 분석하는 것입니다.

흔히, 기록 또는 분석 장비와 테스트 또는 측정 중인 부품의 접지 레퍼런스 전압은 서로 다르거나 또는 다를 수 있기 때문에 아이솔레이션이 필요합니다. 다중 채널 또는 다중 파라미터 T&M 장비에서는 입력 신호들 간의 혼선 또는 간섭을 방지하기 위해 입력들 사이에 갈바닉 아이솔레이션이 필요할 수 있으며 이는 배터리에서 전원을 공급받는 측정 장치의 경우에도 그러합니다.

아날로그 입력 T&M 센서에는 일반적으로 작동을 위해서 그리고 정밀 신호 증폭기에 전원을 공급하기 위해 이중 레일 공급 장치가 필요합니다. 증폭되거나 조절된 출력은 일반적으로 아날로그-디지털 변환기로 공급되고 데이터 스트림은 디지털 절연체를 사용하여 분리됩니다. ADC 및 DI에는 12V 또는 24V 주 공급 레일에서 전압을 낮춘 독립적인 3.3V 또는 5V 공급 레일이 필요합니다. 마지막으로, 디지털 버스 아이솔레이터(USB, CAN, GPIB 등)는 그라운드 루프를 피하기 위해, 안전을 위해 또는 T&M 시스템의 단일 결함 톨러런스를 보장하기 위해 종종 필수적입니다.

Main Power Design Requirements in T+M

Ground & Channel Isolation: Measurement targets frequently operate at different ground potentials than recording hardware. Line-powered systems use an isolated AC/DC stage, followed by isolated DC/DC converters per input channel to prevent cross-talk and preserve multi-channel signal integrity.
Regulated Logic Rails: Analog-to-Digital Converters (ADCs) and digital isolators rely on stable, low-noise 3.3V or 5V local rails stepped down from primary 12V or 24V buses.
Dual Rail Operational Amplifiers: Precision analog front-ends and signal-conditioning amplifiers commonly require floating dual-rail supplies (±5V, ±12V, or ±15V) to capture symmetric positive and negative signals.
Isolated Data Interfaces: Isolated serial interfaces and transceivers for USB, CAN, RS-485, or GPIB help break ground loops and protect processing circuitry from voltage differences and transients on communication lines.

그렇다면, T&M 시스템에는 어떤 AC/DC 컨버터가 필요할까요?

라인 파워 형식의 T+M 장비는 데스크톱 제품부터 랙 설치 방식까지 광범위하게 준비되어 있으며, 입력 전압도 공칭 100VAC~277VAC까지 다양합니다. 일부 산업 분야의 경우 더 높은 전압으로도 사용할 수 있습니다. 3W~20W의 저전력에서는 보통 RAC03-K, RAC04-K/277, RAC04-NE-K/277, RAC05-K/480, RAC10-K/277, RAC15-K/480, RAC20-K, RAC20NE-K/277 및 RAC25-K/480 등의 PCB 마운팅 부품이 사용됩니다. 전력이 40W~550W로 높은 경우 RACM40-K, RACM60-K, RACM90-K, RACM230-G, RACM550-G 및 RACM1200 등의 섀시 마운팅 부품을 선택하면 됩니다.

T+M 환경에서는 보통 팬리스 작동이 바람직하므로, 이 세 가지 부품은 모두 강제 통풍 없이 고온에서도 유용한 전력을 제공할 수 있습니다. 230W, 550W, 1200W 제품의 경우 추가로 베이스플레이트 냉각 전용 방식으로도 작동합니다. 제품 종류에 따라 다양한 최종 응용 분야 환경에 맞는 안전 인증(예: IEC/EN 61010, IEC/EN 62368, IEC/EN 60601, EN 60335)을 제공합니다. 추가 구성품 없이 EMC 표준에 부합하며, 모든 부품의 메인 누설 전류가 낮습니다. 이는 특히 의료 현장을 비롯한 T+M 분야에서는 매우 중요한 요소입니다. 마찬가지로, 중요한 계측 분야의 경우 RECOM AC/DC 전원 공급장치의 소음이 작으므로 매우 유용합니다.

정밀한 시험·측정 시스템을 위해 RACPRO1-S 시리즈 전원은 120W, 240W, 480W에서 안정적인 전력 공급을 제공합니다. 높은 효율, 낮은 리플, **충분한 전력 예비(파워 리저브)**를 결합하여 동적 부하를 지원합니다. 역류 보호 및 IEC/EN/UL 61010 안전 인증으로 실험실과 시험대 환경에서 신뢰할 수 있는 운용을 보장합니다. 컴팩트한 DIN 레일 형식으로 모듈형 측정 장치에 쉽게 통합할 수 있습니다.

화학물질 공장, 정유 공장이나 친환경 에너지 발전소와 같이 열악한 산업 현장에 사용되는 T+M 장치의 경우, 크기는 콤팩트하지만 전력 밀도가 높은 DIN 레일 마운팅 전원 공급장치 RACPRO1-Txx 시리즈가 가장 적합합니다. 이 시리즈는 메인 입력 서지 내성이 최대 6kVAC에 달하고 강화된 절연 기능을 제공하며 충격 및 진동 내성이 우수하고 고성능 필터가 내장되어 긴 작동 수명을 보장하므로, 열악한 산업 자동화 분야의 까다로운 환경에 맞춰 특수 설계된 제품입니다. 입력은 3AC 메인 또는 450~850VDC도 지원합니다. 또한 240W, 480W 또는 960W 24VDC 또는 48VDC 출력을 여러 센서 시스템에 안전하게 분산할 수 있으며, RACPRO1-4SP E-퓨즈 모듈을 사용하면 전류 한도를 개별적으로 설정하고 각 출력 채널을 보호할 수 있습니다.
  Series Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type
1 RECOM | RAC02E-K/277 Series | AC/DC, THT, 2W, Single Output
Focus
2 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT
2 RECOM | RAC03-K Series | AC/DC, 3W, Single Output
Focus
3 85 - 264, 85 - 265 12, 15, 18, 24, 3.3, 5 3, 4.2 THT, SMD
3 RECOM | RAC03E-K/277 Series | AC/DC, THT, 3W, Single Output
Focus
3 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT
4 RECOM | RAC04NE-K/277 Series | AC/DC, 4W, Single Output
Focus
4 85 - 305 12, 15, 24, 5, 9 4.2 THT, Wired
5 RECOM | RAC05-K/277 Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
Focus
5 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4.2 THT
6 RECOM | RAC05-K/480 Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
Focus
5 85 - 528 12, 15, 5 5.4 THT
7 RECOM | RAC05E-KT Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
Focus
5 90 - 264 12, 15, 24, 4, 5 3 THT
8 RECOM | RAC10-K/277 Series | AC/DC, THT, 10W
Focus
10 85 - 305 12, 15, 18, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15 4 THT
9 RECOM | RAC10E-K/277 Series | AC/DC, THT, 10W, Single Output
Focus
10 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT
10 RECOM | RAC15-K/480 Series | AC/DC, THT, 15W, Single Output
Focus
15 85 - 528 12, 15, 24, 5 3.6 THT
11 RECOM | RAC15-K/WI Series | AC/DC, 15W, Single Output
Focus
15 18 - 264 12, 15, 24, 5, 54 4 THT, Wired
12 RECOM | RAC20-K Series | AC/DC, THT, 20W
Focus
20 85 - 264 12, 15, 24, 48, 5, 7, ± 12, ± 15 3 THT
13 RECOM | RAC20E-K/277 Series | AC/DC, THT, 20W, Single Output
Focus
20 85 - 305 12, 24, 5 4.2 THT
14 RECOM | RAC20NE-K/277 Series | AC/DC, 20W
Focus
20 85 - 305, 90 - 460 12, 24, 36, ± 12 4.2 THT, Connector
15 RECOM | RAC25-K/480 Series | AC/DC, THT, 25W, Single Output
Focus
25 85 - 528 12, 15, 24, 5 3.6 THT
16 RECOM | RACA100 Series | AC/DC, 100W, Single Output
Focus 신규
100 90 - 264 12, 24 4 IEC C8 Inlet/BCP Output Plug, IEC C14 Inlet/BCP Output Plug, IEC C8 Inlet/MD4 Output Plug, IEC C14 Inlet/MD4 Output Plug
17 RECOM | RACA150 Series | AC/DC, 150W, Single Output
Focus 신규
150 90 - 264 12, 24 4 IEC C8 Inlet/MD4 Output Plug, IEC C14 Inlet/MD4 Output Plug
18 RECOM | RACM06E-K/277 Series | AC/DC, THT, 6W, Single Output
Focus
6 80 - 305 12, 15, 18, 24, 3.3, 5 4.2 THT
19 RECOM | RACM16E-K/277 Series | AC/DC, Single Output
Focus
12, 16 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 30, 5 4.2 THT, Wired
20 RECOM | RACM230-G Series | AC/DC, Connector, 230W, Single Output
Focus
230 80 - 264 11.4 to 12.6, 22.8 to 25.2, 34.2 to 37.8, 45.6 to 50.4, 51.3 to 56 4 Connector
21 RECOM | RACM30-K/277 Series | AC/DC, 30W
Focus
30 85 - 305 12, 15, 24, 36, 48, 5, 54, ± 12, ± 15 4 THT, Wired, Connector, Push-in Terminal
22 RECOM | RACM40-K Series | AC/DC, Single Output
Focus
30, 40 80 - 264 12, 15, 18, 24, 36, 48, 5 4 THT, Connector, PCB Mounting Pins
23 RECOM | RACM550-G Series | AC/DC, Connector/Screw Terminal, 550W, Single Output
Focus
550 80 - 264 22 to 26, 34 to 38, 46 to 50, 54 to 58 4 Connector/Screw Terminal
24 RECOM | RACM60-K Series | AC/DC, Single Output
Focus
40, 60 80 - 264, 80 - 305 12, 15, 24, 36, 48, 5 4.2 Connector, PCB Mounting Pins
25 RECOM | RACM90-K Series | AC/DC, Connector, 90W, Single Output
Focus
90 85 - 264 12, 15, 24, 36, 48 4 Connector
26 RECOM | RACPRO1-4SP Series | AC/DC, DIN-Rail, 4 Channels Output
Focus
120, 240 22 - 28 24 DIN-Rail
27 RECOM | RACPRO1-RD Series | AC/DC, DIN-Rail, Single Output
Focus
9 - 56 12 / 24 / 48 0.5 DIN-Rail
28 RECOM | RACPRO1-S120 Series | AC/DC, DIN-Rail, 120W, Single Output
Focus
120 85 - 277 12 to 15, 24 to 29, 48 to 56 4 DIN-Rail
29 RECOM | RACPRO1-S240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
Focus
240 85 - 277 24 to 29 4 DIN-Rail
30 RECOM | RACPRO1-S240E Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
Focus
240 85 - 277 12 to 15, 24 to 29, 48 to 56 4 DIN-Rail
31 RECOM | RACPRO1-S480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480W, Single Output
Focus
480 85 - 277 24 to 28, 48 to 56 4 DIN-Rail
32 RECOM | RACPRO1-T240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
Focus
240 320 - 575 24 to 28 5 DIN-Rail
33 RECOM | RACPRO1-T480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480W, Single Output
Focus
480 320 - 575 24 to 28, 48 to 56 5 DIN-Rail
34 RECOM | RACPRO1-T960 Series | AC/DC, DIN-Rail, 960W, Single Output
Focus
960 320 - 575 24 to 28, 48 to 56 5 DIN-Rail
35 RECOM | RAC40S-K Series | AC/DC, THT, Single Output
Coming Soon
30, 40 85 - 264 12, 15, 24, 28, 48, 5 4.2 THT
36 RECOM | RACM240-K Series | AC/DC, Connector, 240W, Single Output
Coming Soon
240 85 - 305 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 21.6 to 26.4, 32.4 to 39.6, 43.2 to 52.8, 48.6 to 59.4 4.2 Connector
37 RECOM | RACM420-K Series | AC/DC, Connector, 420W, Single Output
Coming Soon
420 80 - 264 11.4 to 12.6, 14.25 to 15.75, 22.8 to 25.2, 26.6 to 29.4, 34.2 to 37.8, 45.6 to 50.4, 53.2 to 58.8 4 Connector
38 RECOM | RAC04-K/277 Series | AC/DC, THT, 4W, Single Output
4 80 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT
39 RECOM | RAC05-K Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
5 85 - 264 12, 15, 24, 3.3, 5 3 THT
40 RECOM | RAC05E-K Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
5 90 - 264 12, 15, 24, 5 3 THT
41 RECOM | RAC15-K Series | AC/DC, THT, 15W, Single Output
15 85 - 264 12, 15, 24, 5 3 THT
42 RECOM | RAC20-K/277 Series | AC/DC, THT, 20W
20 85 - 305 12, 15, 24, 5, ± 12, ± 15 3 THT

그렇다면, T&M 시스템에는 어떤 DC/DC 컨버터가 필요할까요?

높은 아이솔레이션

RECOM은 케이스 크기가 컴팩트한 매우 높은 아이솔레이션 DC/DC 컨버터를 공급하고 있습니다. 우리의 탁월한 RHV2/RHV3 시리즈는 단단한 진공 이온 펌프, X선 장비 및 고전압 분진 필터와 같이 매우 높은 아이솔레이션 측정에 필요한 분야를 위해 20kVDC(12.5kVAC/1분) 아이솔레이션을 제공하는 SIP16 케이스 컨버터입니다.

당사의 REM 시리즈는 최대 10kVDC(5kVAC/1분)의 아이솔레이션을 제공하며, 아이솔레이션 장벽 전체에 걸쳐 연속적인 230VAC를 견딜 수 있도록 설계되고 인증된 컨버터입니다. 출력은 1W ~ 30W까지입니다. 예를 들어 주 전압에서 작동하는 변압기, 트랜지스터, 다이오드 또는 콘덴서에 부착된 온도 측정용 서모커플에 대한 아이솔레이션에 적합합니다.

그라운드 루프 또는 저전압 시스템 간섭을 방지하기 위해 기능적 분리가 필요한 T&M 애플리케이션의 경우에는 3kV, 4kV 또는 6kV 아이솔레이션 옵션을 갖추고 있으며 가격 대비 성능이 탁월한 RKE 시리즈 컨버터가 적합합니다.
  Series Power (W) Vin (V) Nr. of Outputs Main Vout (V) Mounting Type
1 RECOM | R12C2T12/R Series | DC/DC, SMD, 2.5W, Single/dual Output
Focus
2.5 9 - 18 Single/dual SMD
2 RECOM | R12C2T25/R Series | DC/DC, SMD, 2.5W, Single/dual Output
Focus
2.5 9 - 18 Single/dual SMD
3 RECOM | R15C2T25/R Series | DC/DC, SMD, 2.5W, Single/dual Output
Focus
2.5 13.5 - 18 Single/dual SMD
4 RECOM | R24C2T25/R Series | DC/DC, SMD, 2.5W, Single/dual Output
Focus
2.5 21 - 27 Single/dual SMD
5 RECOM | R9C1T18/R Series | DC/DC, SMD, 3W, Single/dual Output
Focus
3 8.5 - 18 Single/dual SMD
6 RECOM | REM1 Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
Focus
1 3.3, 5, 12, 15, 24 Single 12, 3.3, 5 THT
7 RECOM | REM3.5E Series | DC/DC, 3.5W
Focus
3.5 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 Single, Dual 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT, SMD
8 RECOM | REM5E Series | DC/DC, 5W
Focus
5 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 Single, Dual 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT, SMD
9 RECOM | REM6E Series | DC/DC, 6W
Focus
6 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 Single, Dual 12, 15, 24, 9, ± 12, ± 15, ± 9 THT, SMD
10 RECOM | RKE Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
Focus
1 5, 12, 24 Single 5 THT
11 RECOM | RP Series | DC/DC, THT, 1W
Focus
1 5, 9, 12, 15, 24 Single, Dual 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 24, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT
12 RECOM | RxxC1TFxxS Series | DC/DC, SMD (pinless), 1W, Single Output
Focus
1 5 Single 5 SMD (pinless)
13 RECOM | RxxCTExxS Series | DC/DC, SMD, 1W, Single Output
Focus
1 5 Single 5 SMD
14 RECOM | RxxCTxxS Series | DC/DC, SMD, 0.5W, Single Output
Focus
0.5 5 Single 5 SMD
15 RECOM | RxxPxx/R Series | DC/DC, THT, 1W
Focus
1 5, 9, 12, 15, 24 Single, Dual 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT
16 RECOM | REC3-R Series | DC/DC, 3W
3 5, 12, 24 Single, Dual 12, 15, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD
17 RECOM | REC6-RW/R Series | DC/DC, THT, 6W
6 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 Single, Dual 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT
18 RECOM | REM2 Series | DC/DC, THT, 2W
2 3.3, 5, 12, 15, 24 Single, Dual 12, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 3.3, ± 5 THT
19 RECOM | RH/H6 Series | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
1 5, 12, 15, 24 Dual ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5 THT
20 RECOM | RHV2 Series | DC/DC, THT, 2W
2 5, 12, 24 Single, Dual 12, 24, 5, ± 12, ± 5 THT
21 RECOM | RHV3 Series | DC/DC, THT, 3W
3 5, 12, 24 Single, Dual 12, 24, 5, ± 12, ± 5 THT
22 RECOM | RK/H6 Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
1 5, 12, 15, 24 Single 12, 15, 3.3, 5 THT
23 RECOM | RV/R Series | DC/DC, THT, 2W
2 3.3, 5, 12, 15, 24 Single, Dual 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT
24 RECOM | RxxP2xx/R Series | DC/DC, THT, 2W
2 5, 12, 15, 24 Single, Dual 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT

버스 파워 레일 아이솔레이터

산업용 CAN 버스, RS-485(ModBus) 또는 GPIB 시스템은 센서, 릴레이, 오실로스코프 및 프로그래밍 가능한 전원 공급 장치/부하를 상호 연결하여 자동 테스트 장비(ATE) 또는 SCADA(Superved Control and Data Acquisition) 시스템을 생성하는 데 종종 사용됩니다. 이러한 시스템은 그라운딩 지점 간에 상당한 포텐셜 차이가 있을 수 있으며, 특히 고전압 또는 고전류 애플리케이션 또는 케이블이 긴 경우 그러합니다. 아래에 표시한 것과 같이, 절연된 직렬 인터페이스, CAN-Bus 트랜스시버 또는 USB 아이솔레이터는 센서 장치 간의 포텐셜 차이에 의한 영향을 제거합니다.
R1SX-3.305

절연된 데이터 버스 트랜스시버에는 직렬 통신 버스를 위해서 일반적으로 절연된 공간 사이에 걸쳐 배치되는 절연된 DC/DC 컨버터 전원이 필요합니다. 일반적인 입력과 출력 전압의 조합은 3.3V에서 3.3V, 5V에서 5V 또는 3.3V에서 5V 입니다.
R-REF03-CAN1


  Series Power (W) Vin (V) Nr. of Outputs Main Vout (V) Mounting Type
1 RECOM | R1SX Series | DC/DC, SMD, 1W, Single Output
Focus
1 3.3, 5, 12 Single 3.3, 5 SMD
2 RECOM | R2SX Series | DC/DC, SMD, 2W, Single Output
Focus
2 5, 12, 24 Single 15, 24, 3.3, 5 SMD
3 RECOM | RSH2 Series | DC/DC, SMD, 2W, Single Output
Focus
2 3.3, 5, 12, 24 Single 12, 15, 24, 3.3, 5 SMD
4 RECOM | RSH3 Series | DC/DC, SMD, 3W
Focus
3 12, 24 Single, Dual 12, 15, 24, 5, ± 12, ± 15 SMD
5 RECOM | RxxCTxxS Series | DC/DC, SMD, 0.5W, Single Output
Focus
0.5 5 Single 5 SMD
6 RECOM | R-REF03-CAN1 Series | DC/DC, 1W, Single Output
1 3.3 Single 5
7 RECOM | R0.5S Series | DC/DC, SMD, 0.5W, Single Output
0.5 3.3, 5, 12, 24 Single 12, 15, 5 SMD
8 RECOM | R0.5ZX Series | DC/DC, SMD, 0.5W, Single Output
0.5 5 Single 5 SMD
9 RECOM | R1ZX Series | DC/DC, SMD, 1W, Single Output
1 5 Single 5 SMD

낮은 노이즈 컨버터

많은 센서들은 낮은 레벨의 출력을 전달합니다. 예를 들어, K형 서모커플은 25°C에서 단 1mV의 열 전기 전압을 출력합니다. 높은 게인의 서모커플 증폭기는 공통 모드 노이즈에 예민하므로 매우 조용한 전원 공급 레일을 필요로합니다. 레귤레이트되지 않는 절연 DC/DC 컨버터는 60-100mV p-p 리플을 출력하므로 측정에 방해가됩니다. 이에 대한 해결책으로 RECOM은 표준 컨버터와 동일한 핀아웃을 가지고 있고 포스트 레귤레이션하는 DC/DC 컨버터를 공급하고 있습니다. 이 컨버터는 절연된 DC/DC 컨버터의 장점과 리니어 레귤레이터의 전압 안정성 및 저소음 출력을 함께 가지고 있습니다. 예를 들어, RIZX-0505는 30mV p-p 리플을 가진 레귤레이트된 5V 출력을 제공합니다. 이 값도 아직 높다면 간단한 입력 및 출력 필터를 사용하여 출력 리플을 2mV p-p로 줄여 매우 낮은 노이즈(-68db)의 격리된 파워를 공급할 수 있습니다.

회로도

  Series Power (W) Vin (V) Nr. of Outputs Main Vout (V) Mounting Type
1 RECOM | R1SX Series | DC/DC, SMD, 1W, Single Output
Focus
1 3.3, 5, 12 Single 3.3, 5 SMD
2 RECOM | R2SX Series | DC/DC, SMD, 2W, Single Output
Focus
2 5, 12, 24 Single 15, 24, 3.3, 5 SMD
3 RECOM | RSH2 Series | DC/DC, SMD, 2W, Single Output
Focus
2 3.3, 5, 12, 24 Single 12, 15, 24, 3.3, 5 SMD
4 RECOM | RxxCTxxS Series | DC/DC, SMD, 0.5W, Single Output
Focus
0.5 5 Single 5 SMD
5 RECOM | R0.5S Series | DC/DC, SMD, 0.5W, Single Output
0.5 3.3, 5, 12, 24 Single 12, 15, 5 SMD
6 RECOM | R0.5ZX Series | DC/DC, SMD, 0.5W, Single Output
0.5 5 Single 5 SMD
7 RECOM | R1ZX Series | DC/DC, SMD, 1W, Single Output
1 5 Single 5 SMD

높은 입력 전압, 낮은 출력 전압 컨버터

리니어 레귤레이터는 높은 입력 전압을 TTL 또는 CMOS 부품에 적합한 낮은 전압으로 떨어뜨리기 위한 비용이 낮고 신뢰할 수 있는 부품입니다. 하지만 효율이 매우 낮아서 사용 가능한 출력 전류가 제한될 수 있으며 이는 파워 소모가 너무 많아지기 때문입니다. 스위칭 모드 DC/DC 컨버터는 파워 컨버터입니다. 즉, 24V 입력, 5V/1A 출력 컨버터는 주 공급에서 리니어 레귤레이터의 4분의 1도 되지 않는 208mA를 초과하지 않습니다. 따라서, 복수의 독립 채널을 갖춘 T&M 장비의 경우, 각 입력 채널에 효율적으로 전력을 공급하기 위해 스위칭 레귤레이터 또는 절연된 DC/DC 컨버터를 사용하는 것이 타당합니다.
  Series Power (W) Vin (V) Nr. of Outputs Main Vout (V) Mounting Type
1 RECOM | RP100-FW Series | DC/DC, THT, 100W, Single Output
Focus 신규
100 9 - 36, 18 - 75 Single 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 21.6 to 26.4, 25.2 to 30.8, 4.5 to 5.5, 43.2 to 52.8, 48.6 to 59.4 THT
2 RECOM | RP50-AW Series | DC/DC, THT, 50W
Focus 신규
50 9 - 36, 18 - 75 Single, Dual 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 21.6 to 28.8, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15, ± 24 THT
3 RECOM | RPMGE-10 Series | DC/DC, PCB Mounting Pins, Single Output
Focus
50, 120 18 - 75 Single 3.3 to 8, 8 to 15 PCB Mounting Pins
4 RECOM | RPMGH-40 Series | DC/DC, PCB Mounting Pins, Single Output
Focus
200, 480 18 - 75 Single 3.3 to 8, 8 to 24 PCB Mounting Pins
5 RECOM | RPMGQ-20 Series | DC/DC, PCB Mounting Pins, Single Output
Focus
100, 240 18 - 75 Single 3.3 to 8, 8 to 24 PCB Mounting Pins
6 RECOM | RPMGS-20 Series | DC/DC, PCB Mounting Pins, Single Output
Focus
100, 240 18 - 75 Single 3.3 to 8, 8 to 24 PCB Mounting Pins
7 RECOM | RS12-Z Series | DC/DC, THT, 12W, Single Output
Focus
12 9 - 36, 18 - 75 Single 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 21.6 to 26.4, 4.5 to 5.5 THT
8 RECOM | RS3E Series | DC/DC, THT, 3W, Single Output
Focus
3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 Single 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 THT
9 RECOM | RS3K Series | DC/DC, THT, 3W
Focus
3 4.5 - 9, 9 - 36 Single, Dual 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 24, ± 5 THT
10 RECOM | RSE-Z Series | DC/DC, THT, 2W, Single Output
Focus
2 4.5 - 18, 9 - 36 Single 5 THT
11 RECOM | RSK-RUW Series | DC/DC, THT, 2W, Single Output
Focus
2 4.5 - 36 Single 3.3 to 17, 5 THT
12 RECOM | RSOE-Z Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
Focus
1 4.5 - 18, 9 - 36 Single 5 THT
13 RECOM | RSOK-Z Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
Focus
1 9 - 36 Single 3.3 to 17, 5 THT
14 RECOM | RS Series | DC/DC, THT, 2W
2 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 Single, Dual 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT
15 RECOM | RS3 Series | DC/DC, THT, 3W
3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 Single, Dual 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT
16 RECOM | RSO Series | DC/DC, THT, 1W
1 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 Single, Dual 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT

단일 공급/이중 출력 컨버터

DC/DC 컨버터 사용은 극성이 다른 두개의 레일에 전원을 공급하는 가장 간단하고 저렴하며 효율적인 방법입니다. RECOM은 오퍼레이션 증폭기의 전원 레일에 적합한 광범위한 이중 출력(±5V, ±12V 또는 ±15V) 컨버터를 공급하고 있습니다. 컨버터의 최대 출력 부하 등급은 매우 낮은 파워를 소비하는 설계에 필요한 250mW 정도의 적은 파워에서부터 대형 멀티 채널 시스템에 필요한 40W까지입니다.

적용 예는 하이-사이드 전류 감지 회로입니다. 션트 저항이 높은 AC 또는 DC 전압에 연결되어 있으므로, 아이솔레이션된 op-amp를 사용하여 전압 강하를 측정합니다. op-amp용 절연 바이폴라 공급 장치가 부동 상태이므로 공통(0Viso)을 op-amp 입력에 직접 연결할 수 있습니다.
  Series Power (W) Vin (V) Nr. of Outputs Main Vout (V) Mounting Type
1 RECOM | R1DX Series | DC/DC, SMD, 1W, Dual Output
Focus
1 5 Dual ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 SMD
2 RECOM | REC10K-RW Series | DC/DC, THT
Focus
6.6, 10 9 - 36, 18 - 75 Single, Dual 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 21.6 to 26.4, 4.5 to 5.5, 8.1 to 9.9, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5, ± 4.5 to ± 5.5 THT
3 RECOM | RKZE Series | DC/DC, THT, 2W
Focus
2 5, 12, 15, 24 Single, Dual 12, 15, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 THT
4 RECOM | RP Series | DC/DC, THT, 1W
Focus
1 5, 9, 12, 15, 24 Single, Dual 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 24, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT
5 RECOM | RS3E Series | DC/DC, THT, 3W, Single Output
Focus
3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 Single 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 THT
6 RECOM | RS3K Series | DC/DC, THT, 3W
Focus
3 4.5 - 9, 9 - 36 Single, Dual 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 24, ± 5 THT
7 RECOM | R0.5D Series | DC/DC, SMD, 0.5W, Dual Output
0.5 3.3, 5, 12, 24 Dual ± 12, ± 15, ± 5 SMD
8 RECOM | R2D Series | DC/DC, SMD, 2W, Dual Output
2 5, 12, 15, 24 Dual ± 12, ± 15, ± 24, ± 5, ± 9 SMD
9 RECOM | REC3-R Series | DC/DC, 3W
3 5, 12, 24 Single, Dual 12, 15, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD
10 RECOM | REC6-RW/R Series | DC/DC, THT, 6W
6 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 Single, Dual 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT
11 RECOM | REM2 Series | DC/DC, THT, 2W
2 3.3, 5, 12, 15, 24 Single, Dual 12, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 3.3, ± 5 THT
12 RECOM | RHV2 Series | DC/DC, THT, 2W
2 5, 12, 24 Single, Dual 12, 24, 5, ± 12, ± 5 THT
13 RECOM | RHV3 Series | DC/DC, THT, 3W
3 5, 12, 24 Single, Dual 12, 24, 5, ± 12, ± 5 THT
14 RECOM | RS Series | DC/DC, THT, 2W
2 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 Single, Dual 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT
15 RECOM | RS3 Series | DC/DC, THT, 3W
3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 Single, Dual 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT
16 RECOM | RSO Series | DC/DC, THT, 1W
1 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 Single, Dual 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT

Discrete DC/DC Converters for Isolated Data Bus Transceivers

RECOM also offers matching SMD transformer drivers, transformers and rectifier ICs to allow customers to build their own isolated bus power supplies to exactly meet their specifications or to reduce BoM and logistics costs in large volume projects. Discrete solutions also have the advantages of allowing flexible layouts options on crowded PCBs, wide -40°C to +125°C temperature operation and high isolation with low coupling capacitance.

Key Specs
  • Outputs: Minimum BoM solutions for isolated bus transceivers
  • Compact: Low profile and smallest board area solutions
  • Inputs & Power: Push-Pull or Full Bridge transformer drivers for 3.3, 5V or 24V inputs, up to 2W output power. Low loss rectifier ICs with output overvoltage clamping.

In addition to pre-tested and pre-certified DC/DC modules, RECOM also offers discrete solutions consisting of a transformer driver IC, transformer and secondary side rectifier IC. For high volume T+M projects or for on-board power supplies that need to fit inside unusual spaces (such as inside a cylindrical sensor), a discrete solution may be the best solution.

Power ICs

  Series Vin (V) Main Vout (V) MAX Iout (mA) Package Style MAX Operating Temp (°C) Topology
1 RECOM | RVP001 Series | IC, SMD (pinless)
Focus 신규
3 - 6 3 to 6 500 DFN2x2-6 125 Full-Bridge
2 RECOM | RVP010 Series | IC, SMD
Focus 신규
2.8 - 6 2.8 to 6 1000 SOT23-6 125 Push-Pull
3 RECOM | RVP6501 Series | IC, SMD
Focus 신규
2.8 - 6 2.8 to 6 500 SOT23-5 125 Push-Pull
4 RECOM | RVS002 Series | IC, SMD (pinless)
Focus 신규
2 - 6 2 to 6 300 DFN2x2-6 125 Bridge Rectifier

SMD Transformers

  Series Isolation (kV) Topology Primary Inductance (µH) WindingTurnsRatio Mounting Type
1 RECOM | RMR-003 Series | TRANSFORMER, SMD
Focus 신규
1.5 Full-Bridge 121 1:1.12 SMD
2 RECOM | RMR-006 Series | TRANSFORMER, SMD
Focus 신규
1.5 Push-Pull 60 1:1.67 SMD
3 RECOM | RMR-007 Series | TRANSFORMER, SMD
Focus 신규
1.5 Push-Pull 82 1:1.14 SMD
4 RECOM | RMR-008 Series | TRANSFORMER, SMD
Focus 신규
3 Full-Bridge 158 1:1:1.125:1.125 SMD
5 RECOM | RMR-009 Series | TRANSFORMER, SMD
Focus 신규
1.5 Push-Pull 121 1.31:1 SMD
6 RECOM | RMR-012 Series | TRANSFORMER, SMD
Focus 신규
6.36 Full-Bridge 108 1:1:1.11:1.11 SMD
7 RECOM | RMR-028 Series | TRANSFORMER, SMD
Focus 신규
7.07 Full-Bridge 85 1:1.125 SMD
8 RECOM | RMR-039 Series | TRANSFORMER, SMD
Focus 신규
1.5 Push-Pull 130 1:1.11 SMD

자주 묻는 질문

Test and measurement equipment uses AC/DC power supplies, DC/DC converters, and switching regulators to provide stable and precise power for instruments such as sensors, analyzers, data acquisition systems, laboratory devices, and measurement electronics. Reliable power conversion helps ensure accurate measurements and consistent performance in demanding applications.
Test and measurement applications require accurate and repeatable results, making power quality essential. Low-noise power supplies help reduce electrical interference, minimize signal distortion, and improve the reliability of sensitive measurement circuits and precision electronic instruments.
When selecting power supplies for test and measurement applications, engineers should consider output stability, efficiency, isolation, electromagnetic compatibility (EMC), thermal performance, reliability, and protection features. Choosing the right power solution helps maintain measurement accuracy and long-term system performance.

…원하시는 정보를 찾지 못하셨나요?

매개변수 검색을 이용하거나 가까운 영업 담당자를 찾아보세요.