산업용 DIN 레일 AC/DC 전원 RACPRO 패밀리는 컴팩트하고 효율적이며, 최대 480W로 정격된 단상 입력 버전과 최대 960W로 정격된 3상 버전을 포함합니다. 추가로, REDIIN 시리즈는 비용 민감형 애플리케이션을 위해 단상 유니버설 AC 입력과 최대 480W의 출력 정격을 제공하며, 까다로운 산업 환경에서의 성능을 저해하지 않습니다. 신규 REFIN 시리즈는 초슬림이며 ‘스텝형(step-shape)’ 포맷으로 제공되며 최대 90W의 연속 정격입니다. 이 제품들을 보완하기 위해, 채널당 최대 10A로 정격된 4채널 리셋 가능 e-퓨즈가 DIN 레일 포맷으로 제공되며, 이오드 모듈은 곧 발표될 예정입니다.