전원 공급장치에서 과전압, 과전류, 단락 방지가 중요한 이유

RECOM RACPRO1 DIN 레일 전원 공급장치
안정적인 산업용 전원 공급장치는 전력 제공에 필수적일 뿐만 아니라 장치 자체와 부하를 과전압, 과전류, 단락으로 인한 손상으로부터 보호하는 데도 꼭 필요합니다. 이 글에서는 이러한 보호 방법의 중요성을 알아보고, RECOM의 RACPRO1 DIN 레일 전원 공급장치 시리즈가 제공하는 고급 기능을 집중적으로 다루고자 합니다.

과전압 방지

전원 공급장치에 있어 "과전압"이란 출력 전압이 지정된 정격 값을 초과하는 상황을 말합니다. 즉, 공급장치가 원래 의도한 것보다 높은 전압을 제공하기 시작하는 것입니다. PSU에 과전압이 발생하는 이유로는 몇 가지 가능성이 있습니다. 예를 들어 외부 전압 서지나 스파이크도 가능하고, PSU 내부에서 구성품이 고장을 일으켰을 수도 있습니다. 과전압을 시정하지 않으면, PSU, 부하 또는 둘 모두에 손상이 발생할 수 있습니다. 최악의 경우, 과전압으로 인해 화재가 발생할 가능성도 있습니다.

산업용 전원 공급장치에는 과전압 방지(OVP) 회로가 내장되어 있어 과전압 조건을 감지하면 자동으로 출력 전원을 차단합니다. 하이엔드 산업용 전원 공급장치에는 OVP 회로에 피드백 루프가 보통 두 개 포함되어 있습니다. 이 설정에서는 기본 피드백 조절이 실패하더라도 백업 전압 록아웃 기능이 전원 공급장치를 비활성화합니다.

과전류 및 단락 방지

전원 공급장치에 있어 "과전류"란 전원 공급장치에서 흘러나오는 전류가 최대 정격 한도를 초과하는 상황을 말합니다. 즉, 공급장치가 원래 의도한 것보다 많은 전류를 제공하기 시작하는 것입니다. 과전류의 원인은 크게 두 가지입니다. 첫 번째는 부하가 공급장치의 설계된 제공 전류보다 많은 전류를 도출하려 시도하는 경우입니다. 이는 일시적인 문제일 경우가 많습니다. 예를 들어 시동 중에 과부하로 인해 추가 전력이 필요한 경우입니다. 대부분의 산업용 AC-DC 전원 공급장치는 이런 현상을 완화하기 위해 단기 과전류를 공급할 수 있습니다. 그 범위는 일반적으로 몇 초 동안 120%~140%입니다.

과전류가 발생하는 두 번째 원인은 전원 공급장치의 출력 측에서의 단락입니다. 이러한 현상은 몇 가지 요인에 기인할 수 있습니다. 예를 들어 전선이 손상되었거나, 선 사이 연결이 느슨하거나, 외부로 노출된 도체가 서로 접촉하는 경우, 또는 부하에 오류가 발생해 전류가 우발적으로 저항이 매우 낮은 상태로 흐르는 경로가 생긴 경우입니다. 과전류 상태가 지속되면 전원 공급장치 구성품이 과열될 수 있고, 나아가 전원 공급장치와 부하 모두에 손상이 발생할 수도 있습니다.

산업용 전원 공급장치에는 과전류 방지(OCP) 기능이 있어 출력 전류가 미리 설정된 한도를 초과하면 자동으로 전류를 줄이거나 전원을 차단해 장치가 손상되지 않도록 방지합니다. 하이엔드 산업용 전원 공급장치는 종종 조절식 과전류 보호 모드를 제공하는 경우가 많습니다. 예를 들어 히컵이나 트리핑(폴드백) 모드가 대표적입니다. 여기서 폴드백 보호란 출력 전압도 전류와 함께 낮아져서 부하에 제공되는 전력 전체를 줄이는 방식을 말합니다. 히컵 보호의 경우, 과전류 상태가 발생하면 전원 공급장치가 일시적으로 출력을 차단했다가 다시 시작하며, 과부하 상태가 해결될 때까지 이 사이클을 반복합니다. 이렇게 "히커핑"을 하면 시스템이 과전류 상태에서 회복을 시도할 수 있습니다.

고성능 RACPRO1 DIN 레일 전원 공급장치

RECOM에서는 조건이 까다로운 산업용 응용 분야 대부분에서 활용할 수 있도록 최근에 RACPRO1 DIN 레일 전원 공급장치를 출시했습니다. RACPRO1-T240, -T480, -T960의 제공 전력은 각각 240W, 480W, 960W입니다(그림 1 참조).
RACPRO1 DIN 레일 전원 공급장치 제품군: T240(왼쪽), T480(가운데), T960(오른쪽)
그림 1. RACPRO1 DIN 레일 전원 공급장치 제품군: T240(왼쪽), T480(가운데), T960(오른쪽)
이 제품군에 포함된 제품은 업계를 선도하는 과전압, 과전류, 단락 방지 기능을 갖춘 것이 특징입니다. 예를 들면 아래와 같습니다.

  • 이러한 제품은 35V를 초과하는 회수 전압 내성을 제공해 출력이 감속 모터, 유도기와 같은 백피딩 부하에 내성이 있습니다.
  • 또한 45°C에서 추가로 120% 전력을 제공하고 최대 5초간 150%의 파워 부스트도 제공하므로 전원 공급장치를 더 늘릴 필요가 없고, 과부하 시 고전력 시동 기능을 사용할 수 있습니다.
  • 이러한 제품은간편한 퓨즈 트리핑을 지원하여 외부 퓨즈와 출력 측 회로 차단기를 안전하게 활성화할 수 있으므로 전원 공급장치와 부하가 모두 보호됩니다.

RECOM의 RACPRO1 DIN 레일 전원 공급장치에는 히컵 및 폴드백 모드를 포함한 조절식 과전류 방지 모드도 내장되어 있습니다. 따라서 사용자가 각각의 구체적인 용도에 따라 과전류 방지 방식을 직접 선택할 수 있습니다. RACPRO1 시리즈는 파워 부스트 기능과 더불어 퓨즈 트리핑까지 지원하므로 산업용 PSU의 기준을 새롭게 정립합니다.

기타 리소스

성공적인 AC/DC 전원 공급장치 설계를 구현하는 데 필요한 광범위한 인사이트와 모범 사례는 RECOM AC/DC, DC/DC 및 EMC 기술 자료집 을 참조하세요. 챕터 12에서는 일반관리 전력 소모량 감소 전략과 몇 가지 측정 기법을 다루었습니다.

또한 RECOM의 AC/DC 전원 공급장치의 에너지 효율: 필수 요소 빠른 가이드 블로그에서도 Ecodesign 규정에 관한 유용한 개요를 제공합니다. Ecodesign 규정은 정부 또는 규제 기관에서 시중의 제품이 전체 수명 주기 동안 환경에 미치는 영향을 최소화하도록 설계되었는지 확인하기 위해 정립한 일련의 표준과 지침입니다. 이러한 규정에서는 주로 폐기물, 배출 가스, 자원 소모량을 줄여 에너지 효율을 개선하고 지속 가능성을 촉구하는 데 중점을 둡니다.

이 흥미로운 새 DIN 레일 장착형 전원 공급장치 제품군에 관한 자세한 정보는 RACPRO1 웹페이지에서 확인할 수 있습니다.
  Series
1 AC/DC, 240 W, Single Output, DIN-Rail RACPRO1-T240 Series
Focus
  • Slim Design (43mm) with 25° Push-In connectors
  • Fast tool-less mounting and demounting
  • Active Inrush Current Limitation
  • 2-phase AC operation 2x350V to 2x575V
2 AC/DC, 480 W, Single Output, DIN-Rail RACPRO1-T480 Series
Focus
  • Slim Design (52mm) with 25° Push-In connectors
  • Fast tool-less mounting and demounting
  • PFC >0.9 and Active Inrush Current Limitation
  • DC-Input Range 430V to 815V/850V 10s
3 AC/DC, 960 W, Single Output, DIN-Rail RACPRO1-T960 Series
Focus
  • Slim Design (80mm) with 25° Push-In connectors
  • Fast tool-less mounting and demounting
  • PFC >0.9 and Active Inrush Current Limitation
  • DC-Input Range 430V to 815V/850V 10s