RACPRO1-T, DIN 레일 전원 공급장치 재구성

RACPRO1-T series with USPs listed
RECOM에서 고사양, 공간 절약형 AC/DC DIN 레일 전원공급 장치 신제품을 출시합니다.

RECOM에서 최근 인수한 전력 전문기업 LECO와 협업해 획기적이고 경제적인 3상 DIN 레일 전원공급 장치 제품군을 새롭게 선보입니다. RACPRO1 제품 라인에는 정격 출력 240W, 480W, 960W 부품이 있으며, 각각 너비가 43mm, 52mm, 80mm로 동급 최고의 초소형 디자인을 자랑합니다. 디자인팀에서 고급 열 관리 기술을 통해 뛰어난 전기 효율을 달성하여 부품 각 측면에 냉각을 위한 여유 공간을 두지 않아도 되기 때문에 시스템 전체의 패킹 밀도를 극대화할 수 있습니다.

최고 97.1%에 달하는 우수한 효율성 덕분에 컨벡션 냉각만으로 최고 +60°C까지 최대 전력으로 작동할 수 있으며, 최저 작동 온도는 -40°C로 대부분의 경쟁사 부품보다 낮습니다. 이 라인의 특징은 모든 버전이 주변 온도 +45°C에서 제공 전력이 최고 20% 더 많고, 5초간 제공 전력도 50% 더 많다는 점입니다. 이는 전원공급 장치를 과도한 사양으로 설정할 필요 없이 용량성 부하나 돌입 전류가 높은 부하에 전력을 제공하는 데 적합합니다.

입력은 320~575VAC 3상 또는 430~850VDC이며, 240W의 경우 2상 350~575VAC에서도 작동합니다. RACPRO1-T240의 출력은 정격 24VDC, 조절식 24~28VDC이며 RACPRO1-T480 및 RACPRO1-T960의 경우 조절식 24V 또는 48V(48~56VDC) 출력을 선택할 수 있습니다.

이 부품은 작동 수명이 길고 유럽에서 제조되었습니다. 입력 서지 및 출력 회수 전압 내성이 높아 신뢰성이 우수하므로, 산업 환경 및 자동차 또는 유도성 부하에 적합합니다. 무부하 전력 소모량이 다른 유사 제품 대비 낮고, DC-OK 신호가 제공됩니다. 또한, 480W 및 960W 부품은 CV/CC 출력 특성이 있어 배터리 충전과 출력이 동시에 가능합니다. 이 제품 라인은 DIN 레일 기계 표준 EN 60715를 준수합니다. 연결 지점은 25도 툴리스 푸시핏 방식이며, 표준형 DIN 레일에 별도 툴링 없이 스냅온 방식으로 장착됩니다.

인증서는 IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL/CSA 61010-1 및 IEC/EN/UL 61010-2-201 안전 표준을 취득했습니다. 부품은 전자파 방출 및 내성과 관련해 EMC 표준 EN 61000-6-4 Class B 및 EN61000-6-2를 준수합니다.

신형 AC/DC의 용도는 산업, 재생 에너지, 배전, 테스트 및 계측, 인프라 등이 대표적이며 이외에도 다양한 용도로 사용 가능합니다. RECOM에서는 조만간 이 제품을 보완할 고사양 DIN 레일 e-퓨즈를 출시할 예정입니다.

비즈니스 및 제품 관리자인 Michael Peters는 “당사에서는 혁신적이고 독특한 디자인의 RACPRO1 시리즈를 통해 DIN 레일 장치를 간편하게 사용할 수 있을 뿐만 아니라 최대 97.1%의 효율로 새로운 벤치마크를 정립했습니다.”라고 설명했습니다.

용도
  Series
1 AC/DC, 240 W, Single Output, DIN-Rail RACPRO1-T240 Series
Focus 신규
  • Slim Design (43mm) with 25° Push-In connectors
  • Fast tool-less mounting and demounting
  • Active Inrush Current Limitation
  • 2-phase AC operation 2x350V to 2x575V
2 AC/DC, 480 W, Single Output, DIN-Rail RACPRO1-T480 Series
Focus 신규
  • Slim Design (52mm) with 25° Push-In connectors
  • Fast tool-less mounting and demounting
  • PFC >0.9 and Active Inrush Current Limitation
  • DC-Input Range 430V to 815V/850V 10s
3 AC/DC, 960 W, Single Output, DIN-Rail RACPRO1-T960 Series
Focus 신규
  • Slim Design (80mm) with 25° Push-In connectors
  • Fast tool-less mounting and demounting
  • PFC >0.9 and Active Inrush Current Limitation
  • DC-Input Range 430V to 815V/850V 10s