提供 12V和48V 输出电压并具有800W峰值功率的RACM600-L系列

提供 12V和48V 输出电压并具有800W峰值功率的RACM600-L系列 新闻图片
RACM600-L系列AC/DC 电源具有极高的市场知名度和性价比,该系列增加了 2 个新的版本,在现有24V输出的基础上,可提供 12 V 和 48 V 输出。新产品的峰值功率高达 800 W。

新产品采用开放框架式/U 型通道设计,封装尺寸均为 7.7" x 4" x 1U 。这种设计支持自然对流的冷却方式,意味着无需辅助散热装置即可实现散热效果。采用自然对流冷却方式时连续输出功率可达 430 W,强制对流冷却时,连续输出功率高达 600 W。新款产品已通过安全认证,峰值负载高达 800 W,详见规格书。规格书中详细介绍了各种占空比和重复频率下的峰值负载特性,非常适合现代化系统中常用的动态负载功能。

RACM600-L 系列具有 80 - 275 VAC 输入电压范围,以及 5 V/0.5 A 待机输出。通过电位计或内置 PMBusTM 接口实现一系列控制功能:如远程开/关控制、遥感功能、电源良好信号和 +/-20% 的输出调节。模块可以通过OR型二极管实现并联,支持有源均流,以实现冗余操作。效率特别高,最高可达 93%,满足了“功率高于90%”的要求。

RACM600-L 系列已通过面向 IT/多媒体应用的 IEC/EN/UL 62368-1 认证和面向医疗应用的 IEC/EN/ANSI/AAMI 60601-1 认证,满足患者双重保护 (2MOPP) 和低漏电流要求,适用于患者接触式(BF 型)应用。满足EMC Class B标准还有很大的余量。模块的工作海拔高达 5000 米(医疗应用为 3000 米),满足过压类别II (OVCII) 的要求。

降额条件下,模块的工作温度范围为 -20°C 至 70°C,具体取决于风冷风速和输入电压。

RACM600-L 系列专为要求具有高可靠性、超长使用寿命和能确保正常运行时间的应用量身打造。为此,该系列采用全方位防护,设计并使用了高品质元器件(额定值仍有提升空间)。凭借这些特性,这些电源模块非常适合在患者的医疗监控、工业测试和测量等应用,这些应用需要采用多种冷却和安装方式。
应用
  系列
1 AC/DC, 600.0 W, Single Output, Connector/Screw Terminal RACM600-L Series
重点
  • 对流冷却提供高达 450 W 的输出功率
  • 为动态负载最高提供 800 W 的电源
  • 5 VSB输出(始终开启)
  • 遥感、CTRL 开/关、PM 总线。