RACM600-L jetzt mit 12V und 48V Ausgängen und 800W Spitzenleistung erhältlich

RACM600-L-Serie mit aufgelisteten USPs
Zwei neue Varianten unserer beliebten und kostengünstigen RACM600-L AC/DC-Serie sind mit 12V- und 48V-Ausgängen auf den Markt gekommen. Zusätzlich zu der bereits vorhandenen Version mit 24V-Ausgang sind die neuen Geräte auch für den Betrieb mit einer erweiterten Spitzenleistung von bis zu 800 W ausgelegt.

Diese neuen Produkte sind im gleichen 7,7" x 4" x 1U Open Frame/U-Channel-Format konzipiert. Dieses Format unterstützt konvektionsgekühlte Konstruktionen, d.h. sie können Wärme ableiten, ohne; dass konduktive Kühlmethoden erforderlich sind. Die neuen Produkte haben eine Dauerleistung von 430W, wenn sie konvektionsgekühlt sind, und können bis zu 600W Dauerleistung bewältigen, wenn ein Luftstrom vorhanden ist. Die neuen Varianten sind sicherheitszertifiziert und haben eine Spitzenleistung von 800W, wie im Datenblatt ausführlich beschrieben. Das Datenblatt bietet umfassende Informationen darüber, wie sich die Spitzenlast unter verschiedenen Arbeitszyklen und Wiederholungsraten verhält, so dass sie für dynamische Lasten geeignet ist, die in modernen Systemen häufig vorkommen.

Die RACM600-L Serie hat einen Eingangsbereich von 80-275VAC und verfügt über einen 5V/0,5A Standby-Ausgang. Eine Reihe von Steuerfunktionen ist enthalten: Remote ON/OFF, Remote Sensing, PSU-Good-Signal und Ausgangsanpassung +/-20%, über ein Potentiometer oder über die integrierte PMBusTM-Schnittstelle. Die Bauteile können mit aktiver Stromteilung parallelgeschaltet werden und für den redundanten Betrieb sind ODER-Dioden enthalten. Der Wirkungsgrad ist besonders hoch und erreicht bis zu 93%, womit er die '90+' Anforderungen erfüllt.

Zu den Zertifizierungen gehören IEC/EN/UL 62368-1 für IT/Multimedia und IEC/EN/ANSI/AAMI 60601-1, 2MOPP medical, mit geringem Ableitstrom für Body Floating (BF) Patient-Connect-Anwendungen. Die EMV-Grenzwerte der “Klasse B” werden mit einer guten Marge eingehalten, die Betriebshöhe beträgt bis zu 5000m (3000m im medizinischen Bereich) und die Produkte sind für die Überspannungskategorie II (OVCII) ausgelegt.

Sie arbeiten bei -20°C bis 70°C mit Leistungsreduzierung, abhängig vom Luftstrom und der Eingangsspannung.

Die RACM600-L Serie wurde für Anwendungen entwickelt, die Zuverlässigkeit, lange Lebensdauer und garantierte Betriebszeit erfordern. Um dies zu erreichen, ist ein umfassender Schutz vorgesehen, und das Design verwendet hochwertige Komponenten mit konservativen Werten. Mit diesen Merkmalen eignen sich diese Produkte für Anwendungen wie die medizinische Patientenüberwachung und die industrielle Test- und Messtechnik, bei denen auch vielseitige Kühl- und Montageoptionen von Vorteil sind.
Anwendungen
  Serie
1 AC/DC, 600 W, Single Output, Connector/Screw Terminal RACM600-L Series
Fokus
  • Up to 450 Watt convection cooled output
  • Up to 800 Watt dynamic load supply
  • 5VSB output (always on)
  • Remote sensing, CTRL ON/OFF, PMBus