在3W封装中提供5W输出的 AC/DC电源

RAC05E-K 和 RAC05E-KT 系列
RECOM高性价比5W板载AC/DC可选择标准封装。

RECOM以极具竞争力的价格最新推出了两款5W板载AC/DC产品系列,可选择行业标准尺寸和引脚。RAC05E-K系列与现有的3W封装兼容,而RAC05E-KT系列则采用 “EI30” 变压器的引脚样式。两个系列提供5W输出但封装体积与现有的3W相同。

两个系列的输入范围均为90-264VAC (130-370VDC),输出电压为 4V、5V、12V、15V和24V。输出是半稳压,但在-25°C至+55°C的范围内,输入、负载和温度变化保持在+/-5%以内。-K和-KT系列也可以降额运行至+75°C。

获得的相关安全认证包括针对IT/多媒体的UL/IEC/EN 62368-1和家居的IEC/EN 60335-1,并具有加强型3kVAC隔离电压。空载功耗小于100mW,轻载效率高,可在不超过ErP限制的情况下启动备用电源。RAC05E-KT系列无需外部组件即符合EN 55014和EN 55032 Class B的EMC要求,而RAC05E-K也仅需一个简单的外部滤波器即可符合。模块提供全面的短路、输出过压、过流和过热保护,同时具有自动恢复功能。模块的可靠性极高,-K系列在25°C下的MTBF超过160万小时,-KT系列的MTBF超过220万小时,并享有RECOM 3年质量保证。

RECOM AC/DC产品经理Michael Schrutka表示:「这些低成本的 AC/DC 是以相同的尺寸从3W升级到5W或仅用一个高效模块来替代具有整流和平滑电路功能的EI30变压器的最佳解决方案。它们是全球工业、建筑自动化、ITE、办公室、家居、物联网以及测试和测量应用的理想选择,因为对这些应用来说半稳压输出就足够了。」
应用
  系列
1 AC/DC, 5 W, Single Output, THT RAC05E-KT Series
重点
  • 100-240 VAC 输入电压
  • 初级侧稳压
  • EI-30 变压器引脚排列
  • 满载时工作温度范围:-25 至 55°C
2 AC/DC, 5 W, Single Output, THT RAC05E-K Series
  • 100-240 VAC 输入电压
  • 初级侧稳压
  • 标准行业引脚排列
  • 满载时工作温度范围:-25 至 55°C