新型RPX-0.5Q和RPX-1.5Q DC/DC转换器系列符合AEC-Q100 一级认证标准

RPX-0.5Q和RPX-1.5Q
RECOM 最新推出的RPX-0.5Q和RPX-1.5Q系列产品符合AEC-Q100 一级认证要求,不但开启了更多汽车领域内的应用,还在工业、医疗和IT基础设施等高可靠性领域内增强了我们对使用该系列产品的信心。

RPX-0.5Q和RPX-1.5Q系列的输入电压为36V,分别提供0.5A和1.5A电流,可调节的输出电压范围为0.8V至30V。

这些模块采用无引线、热增强、过模QFN封装,尺寸仅3 x 5 x 1.6mm,使用RECOM「3D电源封裝」技术以及引线框架上倒装芯片(FCOL)的内部结构。这些产品含有「可湿侧面封装」,可用于汽车行业要求的自动光学检测(AOI)设备中。这提供了低封装热阻和经济的制造成本,实现了低温运行和极具竞争力的产品价格。转换器适当降额可在125°C的环境温度下工作,轻负载的效率也能保持在90%以上,有助于满足生态设计的目标。

该产品采用集成电感器,只需输入和输出电容,针对应用进行调整,即可实现所有功能。具有完善的输入欠压、短路、过流和过温保护功能。提供开/关控制、同步输入以及电源良好输出。FCOL结构通过内部屏蔽降低EMI,但如果需要外部滤波,固定的高频率操作会使其更容易实现。

这两种产品皆提供评估模块。
应用
  系列
1 RECOM | RPX-0.5Q Series | DC/DC, SMD (pinless), 2.5 W, Single Output
重点
  • 集成屏蔽电感器,且符合 AEC-Q100 标准的降压稳压器电源模块
  • 输入电压为 36 VDC,输出电流为 0.5 A
  • SCP、OCP、OTP 和 UVLO 保护
  • 3.0 x 5.0 mm 纤薄结构,可湿侧翼 QFN 封装,适用于光学检查
2 RECOM | RPX-0.5Q-EVM-1 Series | DC/DC, 2.5 W, Single Output
重点
  • RPX-0.5Q 降压稳压器模块的评估平台
  • 采用散热设计
  • EMI B 级滤波器
  • 轻松评估输出电压选项、控制和感应功能
3 RECOM | RPX-1.5Q Series | DC/DC, SMD (pinless), 7.5 W, Single Output
重点
  • 集成屏蔽电感器,且符合 AEC-Q100 标准的降压稳压器电源模块
  • 输入电压为 36 VDC,输出电流为 1.5 A
  • SCP、OCP、OTP 和 UVLO 保护
  • 3.0 x 5.0 mm 薄型 QFN 封装
4 RECOM | RPX-1.5Q-EVM-1 Series | DC/DC, 7.5 W, Single Output
重点
  • RPX-1.5Q 降压稳压器模块的评估平台
  • 采用散热设计
  • EMI B 级滤波器
  • 轻松评估输出电压选项、控制和感应功能