RECOM帮助工程师在SnapEDA上使用新的数字模型进行更快的设计

SnapEDA 品牌标志
全球电源产品制造商RECOM与最大的电子组件设计分享平台SnapEDA合作,为全部产品目录推出了数字模型。

现在可以在RECOM和SnapEDA网站上免费下载RECOM所有产品系列的电路符号和封装来帮助工程师更快地进行电子产品的设计。

在设计电子产品时,工程师需要为电路板上每个组件建立数字模型。设计它们是一个耗时、重复且容易出错的过程,这会让工程师无法专注于最重要的事情,也就是设计和创造最有影响力的产品。通过这种新的合作模式,工程师现在只需将模型拖放到原理图和PCB布局中就可以马上进行设计和创新。

带 2D 模型的产品详情页

本次发布的RECOM产品包括高质量的紧凑型AC/DC电源、DC/DC转换器、LED驱动器和开关稳压器。例如:

  • RAC05-K/480-5W - AC/DC转换器,1” x 2”封装并提供480 VAC电压。
  • RPM - DC/DC SMD开关稳压器,具有DOSA封装和99%额定效率。
  • RBB - DC/DC升/降压、紧凑型开关稳压器,具有95%额定效率和7µA的待机功耗。
  • REM1/REM2 - 国际认证1W-2W医疗级DC/DC转换器,采用SIP7和SIP8封装。

带 3D 模型的产品详情页

SnapEDA首席执行官兼创始人Natasha Baker表示:「我们很高兴能与RECOM Power合作,因为我们的愿景完全一致,也就是想要简化和加快工程师的开发过程。RECOM通过简化电源的集成来做到这一点,电源是大多数电子产品的重要组件。」

RECOM Power Inc.总裁Christoph Wolf表示:「SnapEDA为从事PCB设计的工程师提供了一个广泛的数字组件数据库,我们很高兴有机会加入这个特别的行列,同时也将在我们自己的网站上分享这一资源。我们期待着这次成功的合作。」

「电路符号和封装是使用RECOM或IPC标准(如果适用)推荐的焊盘图形制作的。它们与Altium、Autodesk Eagle、Cadence OrCAD& Allegro、KiCad、Mentor PADS & DXDesigner以及Proteus兼容。SnapEDA制造的模型的准确度高达99.9%,并已通过SnapEDA正在申请专利的验证技术进行的验证。

模型可在RECOM Power和SnapEDA网站上免费获得。

关于SnapEDA

SnapEDA深信将有一个工程师可以自由创新的世界。我们打破壁垒,让他们将更多的时间花在最重要的事情上,用更好的产品改善我们的世界。作为最大的电子数据库,我们通过网站和PCB设计插件提供了数百万个用于电路板设计的数字构建模块。我们缩短了产品开发的时间以便设计师可以专注在最重要的事情上,也就是设计出最好的产品。每年有超过一百万个工程师使用SnapEDA设计出了数十万种独特的产品,从医疗设备到电动飞机都有。SnapEDA由Y Combinator和私人投资者资助。有关更多信息,请访问