RECOM hilft Ingenieuren, mit neuen digitalen Modellen auf SnapEDA schneller zu entwickeln

SnapEDA Markenlogo
RECOM, ein globaler Hersteller von Stromversorgungsprodukten, stellt heute in Zusammenarbeit mit SnapEDA, der größten Plattform für die Entwicklung elektronischer Komponenten und Design-in, die digitalen Modelle des gesamten Produktkatalogs online.

Symbole und Fußabdrücke für den gesamten RECOM-Katalog können jetzt kostenlos von den RECOM- und SnapEDA-Websites heruntergeladen werden. So können Ingenieure ihre Elektronik schneller entwickeln.

Im Rahmen der neuen Zusammenarbeit können Ingenieure jetzt auf über 20.000 neue Symbole und Footprints für die RECOM-Netzteile zugreifen – die digitalen Modelle, die für das Leiterplattendesign benötigt werden – und so Wochen an Entwicklungszeit sparen, anstatt sie von Grund auf neu zu erstellen. Bei der Entwicklung von Elektronik benötigen Ingenieure digitale Modelle für jede Komponente auf ihren Leiterplatten. Das Entwerfen ist ein zeitaufwendiger, sich wiederholender und fehleranfälliger Prozess, der die Ingenieure von dem abhält, was am wichtigsten ist – der Entwicklung und der Innovation wirkungsvoller Produkte. Dank dieser neuen Zusammenarbeit können Ingenieure Modelle jetzt einfach per Drag-and-Drop in ihre Schaltpläne und Leiterplattenlayouts ziehen und sofort mit dem Design und der Innovation beginnen.


RECOM-Produkte umfassen kompakte und hochwertige AC / DC-Netzteile, DC / DC-Wandler, LED-Treiber und Schaltregler. Beispielsweise:

  • RAC05-K/480-5W - AC/DC-Wandler mit einer Leistung von 480 VAC in einem "1 x 2"-Gehäuse.
  • RPM - DC/DC-SMD-Schaltregler mit DOSA-footprint und einem Wirkungsgrad von 99%.
  • RBB - Kompakter DC/DC-Buck/Boost-Schaltregler mit einem Wirkungsgrad von 95% und einem Standby-Stromverbrauch von 7µA.
  • REM1/REM2 - International zertifizierte medizinische 1W-2W-DC/DC-Wandler in SIP7- und SIP8-Gehäuse.


“Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit RECOM Power, da unsere Visionen zur Vereinfachung und Beschleunigung des Entwicklungsprozesses für Ingenieure perfekt aufeinander abgestimmt sind. RECOM vereinfacht dazu die Integration von Netzteilen, die ein wesentlicher Bestandteil der meisten Elektronikprodukte sind”, sagte Natasha Baker, CEO und Gründerin von SnapEDA.

“SnapEDA bietet Ingenieuren, die sich mit Leiterplattendesigns befassen, eine umfangreiche Bibliothek digitaler Komponenten. Wir sind dankbar, dass diese außergewöhnliche Ressource nutzen und auf unserer eigenen Website verfügbar machen können. Wir freuen uns auf diese erfolgreiche Zusammenarbeit”, sagte Christoph Wolf, Präsident von RECOM Power Inc.

Die Symbole und footprints wurden unter Verwendung der empfohlenen Lötpad- Anordnungen erstellt, die von den RECOM- oder IPC-Standards bereitgestellt werden. Sie sind kompatibel mit Altium, Autodesk Eagle, Cadence OrCAD & Allegro, KiCad, Mentor PADS & DXDesigner und Proteus. Modelle von SnapEDA haben eine Genauigkeit von 99,9 % und werden mit der zum Patent angemeldeten SnapEDA-Prüftechnologie geprüft.

Die Modelle sind kostenlos auf den Websites von RECOM Power und SnapEDA erhältlich.

Über SnapEDA

SnapEDA glaubt an eine Welt, in der Ingenieure die Freiheit haben, Innovationen auszuschöpfen. Wir brechen Barrieren ab, damit sie mehr Zeit für das Wesentliche aufwenden können – die Verbesserung unserer Welt mit besseren Produkten. Als größte Elektronikbibliothek stellen wir Millionen digitaler Bausteine für das Leiterplattendesign über unsere Website und PCB-Design-Plugins zur Verfügung. Wir nehmen uns mehrere Wochen Zeit für die Produktentwicklung, damit sich Designer auf das Wesentliche konzentrieren können – das Entwerfen der besten Produkte. Über eine Million Ingenieure verwenden SnapEDA jedes Jahr und entwickeln hunderttausende einzigartiger Produkte, von medizinischen Geräten bis hin zu Elektroflugzeugen. SnapEDA wird von Y Combinator und privaten Investoren finanziert. Erfahren Sie mehr unter