IoT和智能AC/DC转换器的扩展

RAC15-K和RAC20-K系列
RECOM为15W和20W AC/DC电源增加了新的输出选择。无论是引脚版本还是有线版本,现在开始提供单输出范围(5 - 48VDC)以及双输出(12VDC、15VDC)。

RAC15-K和RAC20-K系列专为低功耗的IoT和家庭应用而设计。这些AC/DC模块具有超低的待机功耗,并在轻负载条件下具有超高效率。以极小的RAC10-K模块的尺寸为基础,这些模块在宽负载范围内都具有极高的效率,因此对于长时间持续工作在待机模式下的IoT和智能家居设备来说是理想的选择。集成电源技术的最新发展使转换效率提升至更高的水平,因此20W的2“x1”模块得以实现。RAC15-K和RAC20-K均可在-40°C至+85°C的温度范围内工作,且满足全球通用85VAC至264VAC的输入电压要求。电源EMC,在无需任何外部器件的条件下即可轻松满足Class B的要求,且测试值远低于标准限值。模块具有工业、AV、ITE以及家用标准的国际安全认证。样品和OEM价格可从RECOM授权的全球经销商或直接由RECOM提供。
应用
  系列
1 AC/DC, 20 W, THT RAC20-K Series
重点
  • 宽输入电压范围 85-264 VAC
  • 待机模式优化的电源单元(欧洲生态设计指令第 6 部分)
  • 在整个负载范围内效率极高
  • 宽工作温度范围:-40°C 至 +85°C
2 AC/DC, 15 W, Single Output, THT RAC15-K Series
  • 宽输入电压范围 85-264 VAC
  • 待机模式优化的电源单元(欧洲生态设计指令第 6 部分)
  • 在整个负载范围内效率极高
  • 宽工作温度范围:-40°C 至 +85°C