IoT 및 스마트홈에 적합한 AC/DC 컨버터의 출력 확대

RAC15-K 및 RAC20-K 시리즈
RECOM은 최신의 15W 및 20W AC/DC 전원공급장치 출력 옵션을 다양하게 확장합니다. 이제는 단일 출력(5 - 48VDC) 및 이중 출력 옵션(12 및 15VDC)의 전 범위의 제품에서 핀 버전 및 유선 버전의 제품을 모두 사용하실 수 있습니다.

RAC15-K 및 RAC20-K 시리즈는 저전력 IoT 및 가정집에 적용할 수 있도록 설계되었습니다. AC/DC 모듈은 에너지 손실이 놀라울 정도로 낮으므로 부하 소모량이 적은 조명이나 적은 대기 전력을 소비하는 분야에 적합합니다. 새로운 모듈은 초소형 모듈인 RAC10-K 풋프린트와 동일하며 넓은 부하 범위에서 높은 효율을 제공합니다. 이러한 특징 때문에 항상 작동하거나 대기 모드에 있어야 하는 IoT 및 스마트홈 분야에 이상적인 제품입니다. 2"x1" 사이즈의 작은 공간에 20W의 컨버터를 구성할 수 있는 이유는 최신의 전력 집약 기술을 적용하기 때문입니다. RAC15-K 및 RAC20-K는 모두 -40°C~+85°C의 온도 범위에서 작동할 수 있으며, 전 세계적으로 사용할 수 있는 85VAC에서 264VAC까지의 주 입력 범위를 갖추고 있습니다. 외부 부품 추가 없이 EMC 등급 B는 기준보다 훨씬 낮은 측정치를 보여주며, 산업, AV 및 ITE와 가정집 표준에 대한 국제 안전 인증을 제공합니다. 샘플과 OEM 가격은 모든 공인 대리점 또는 RECOM에서 직접 구입할 수 있습니다.
용도
  Series
1 AC/DC, 20 W, THT RAC20-K Series
Focus
  • Wide input range 85-264VAC
  • Standby mode optimized PSU (ENER Lot 6)
  • Ultra-high efficiency over entire load range
  • Operating temperature range: -40°C to +85°C
2 AC/DC, 15 W, Single Output, THT RAC15-K Series
  • Wide input range 85-264VAC
  • Standby mode optimized PSU (ENER Lot 6)
  • Ultra-high efficiency over entire load range
  • Operating temperature range: -40°C to +85°C