轻松集成: RECOM 产品现可在 EPLAN 中使用

RECOM 品牌标志(左)和 EPLAN 品牌标志(右)
RECOM 很高兴地宣布与 CAE(计算机辅助工程)解决方案的领先提供商 EPLAN 达成战略合作。通过这种合作关系,我们的客户和工程师可以利用 EPLAN 平台轻松地将 RECOM 的重要产品集成到他们的电气开关设备和机柜设计中。

通过此次合作,RECOM 的自动化领域用电源产品(如 RACPRO1系列、电子断路器和 DIN 导轨电源)可以在 EPLAN 的数据库中使用,使用户能够精确高效地简化设计流程。工程师可以轻松地选择 RECOM 模块并将其直接应用到 EPLAN 项目中,确保无缝集成并缩短设计时间。

"RECOM致力于提供创新的解决方案,以增强和改善我们客户和工程师的工作方式。RECOM项目经理Patricio Cantu Sanchez(理学硕士)表示:"通过在EPLAN中提供我们的部分产品,我们能够帮助业界和工程师更高效地工作,更轻松地创建高质量的设计。

这一整合标志着 RECOM 在为工程师提供可靠、高性能的电源解决方案方面迈出了重要一步。我们邀请所有客户和工程合作伙伴探索 EPLAN 中的这些新功能,并从增强的设计灵活性中受益。
应用