3倍输出电流的开关稳压器

3倍输出电流的开关稳压器 新闻图片
RECOM借助“3D电源封装® ”技术实现了RPMH系列开关稳压器在高输入电压范围内电流的大幅提升。

作为电源转换领域的行业领导者,RECOM借助“3D电源封装”这一领先技术,在不增加尺寸的条件下,将其RPMH系列开关稳压器的额定电流范围从0.5A扩展至1.5A。该高效率模块采用12.19 x 12.19 x 3.75mm的小巧封装,可调的标称输出电压为3.3V、5V、12V、15V和24V。输入电压范围最高可达60VDC,工作温度可高达100°C(无降额),功率降低时可以更高。

模块的功能包括开/关控制、远端反馈、电源良好信号以及防止输出短路、过流和过压的全面保护。该产品仅需简单的外部滤波器即可符合EN55032 Class B的EMI要求。

RECOM的 “3D电源封装” 技术有助于RPMH-1. 5系列在电源处理上的进一步提升。采用具有6面屏蔽25焊盘的LGA封装实现了最佳的EMC和热性能。我们也提供评估板(RPMH-1.5-EVM-1),可以针对性能以及所有功能进行测试。

RECOM DC/DC产品经理Matthew Dauterive表示: “我们将RPMH系列的额定电流提高到了原来的三倍,进一步拓展了该产品的应用范围。高达60V的宽输入电压范围对48V系统或可能发生高电压浪涌的汽车应用来说特别有吸引力。”
  系列
1 DC/DC, Single Output, SMD (pinless) RPMH-1.5 Series
重点
  • 宽输入电压范围 5 VDC 至 60 VDC
  • 高功率密度(长 * 宽 * 高 = 12.19 x 12.19 x 3.75)
  • 满载时的工作温度范围达 -40 °C 至 100 °C
  • 效率最高可达 97%,无需散热器
2 DC/DC, Single Output RPMH-1.5-EVM-1 Series
  • RPMH-1.5 电源模块评估平台
  • 采用散热设计
  • EMI B 级滤波器
  • 轻松对控制、电源良好信号、时序控制和感应功能进行评估